PLCnext Technology Ecosystem från Phoenix Contact uppfyller nu globalt tillämpliga standarder som DIN EN ISO 13577-2/4 och NFPA 85, 86, 87 för industriell processvärme.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Framtiden för processvärme: Phoenix Contact sätter en ny standard för säker automation inom industriell processvärme
Installationskontaktorer och reläer för byggnader
Installationskontaktorer och reläer kännetecknas av hög tillförlitlighet och effektivitet. De är särskilt lämpliga för användning i elektriska system inom fastighetsautomation.
Phoenix Contact utökar portföljen för apparatskydd: Termomagnetiskt skydd med en bredd på endast 8 mm
Med PTCB TM lanserar Phoenix Contact en ny generation termomagnetiska säkringar på marknaden. Med en bredd på endast 8 mm, stapelbar strömövervakning och direkt bryggbarhet till CLIPLINE complete erbjuder produktfamiljen hög effektivitet och transparens i apparatskåpet och är lämplig för krävande industriella applikationer.
Enkel signalkablage med M12 Push-Pull-kontakter
Phoenix Contact utökar sin produktportfölj med A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablar med M12 Push-Pull-kontakter. Dessa möjliggör snabb och enkel kabeldragning av signaler.
Monterade M12 Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar
Phoenix Contact presenterar de nya Push-Pull-nätverkskablarna M12, som möjliggör enkel och tillförlitlig höghastighetsdataöverföring för Ethernet-applikationer.
Beröringsskyddade kretskortskontakter med skruvanslutning
PC 16 HC-serien med utökat beröringsskydd från Phoenix Contact erbjuder nu även klassisk skruvanslutningsteknik för användning över hela världen.
Underhållsfri DC UPS med integrerad strömförsörjning och kapacitivt energilager
Den ökande digitaliseringen med dynamiska processer och stigande elförbrukning pressar strömförsörjningen till det yttersta.
M23 HYBRID apparatkontakt för våglödning
De nya M23 HYBRID apparatkontakterna för våglödning erbjuder en utrymmesbesparande 3-i-1-lösning. De möjliggör tillförlitlig överföring av signaler, data och ström i en enda kontakt.
Virtual PLCnext Control: Mjukvarubaserad styrning för den industriella framtiden
Med Virtual PLCnext Control presenterar Phoenix Contact en mjukvarubaserad styrlösning som möjliggör flexibla automationsfunktioner i virtualiserade IT-miljöer.
Nya webbpaneler för utomhusbruk från produktfamiljen WP 6000
Den nya webbpanelen i produktfamiljen WP 6000 från Phoenix Contact har utformats speciellt för användning under extrema utomhusförhållanden.
Nya Raptor EP4200 och EP5200 Layer 2 switchar
Raptor-switcharna i EP4200- och EP5200-serierna från Phoenix Contact erbjuder avancerade Layer 2-funktioner med hög prestanda och tillgänglighet. De är speciellt utformade för krävande applikationer inom kritisk infrastruktur och energisektorn.
Cellulink mobilnätsrouter för utomhusbruk: Cybersäkerhet nu även för farliga områden
Produktsortimentet Cellulink mobilnätsrouter för utomhusbruk från Phoenix Contact utökas: Nu finns det nya varianter som har utvecklats speciellt för användning i explosionsfarliga områden i zon 2. Enheterna har IECEx- och ATEX-godkännande och möjliggör därför säker drift i krävande industriella miljöer.
Automation med reläer: Det nätverkskompatibla Remote-Interface-systemet PLC-INTERFACE Ethernet-gateway med multiprotokollanslutning till styrsystemet
Det modulära Remote-Interface Ethernet Gateway från Phoenix Contact med flexibel kanaltilldelning optimerar enkla applikationer med upp till 56 I/O-kanaler. Hög flexibilitet och intuitiv nätverksintegration möjliggörs tack vare kompatibilitet med vanlig styrprogramvara.
M17 PRO hybridkontakter enligt IEC-standard
Den nya hybridkontakten M17 PRO i enlighet med IEC-standarden 61076-2-117 från Phoenix Contact sätter nya standarder när det gäller kompatibilitet och flexibilitet.
Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon
Den nya modulära hållarramen i HEAVYCON-serien från Phoenix Contact förenklar konsekvent montering och installation av tunga kontakter. Det verktygslösa klick-in-låsningssystemet gör att insatserna kan monteras snabbt och säkert - helt utan skruvar.
Plintar med Push-X-radplintar för kabeldragning från 0,34 mm²
Push-X-radplintarna växer: Med de nya XT 1,5-radplintarna utökar Phoenix Contact serien med varianter för ledararea från 0,34 till 2,5 mm².
HEAVYCON kontaktinsatsmoduler för högströmsapplikationer
De nya HEAVYCON kontaktinsatsmodulerna från Phoenix Contact har utvecklats speciellt för högströmsapplikationer på upp till 300 A. Kombinationen med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling skapar ett mycket kompakt gränssnitt.
Programvaruuppdatering för AC-laddstyrning: CHARX control modular nu med omfattande cybersäkerhetsfunktioner
CHARX control modular AC-laddstyrning från Phoenix Contact utgör kärnan i en intelligent och framtidssäkrad laddinfrastruktur. Med den nya programvaruversionen 1.8 uppfyller den inte bara de nuvarande kraven i RED-direktivet, utan är också väl förberedd för den kommande Cyber Resilience Act (CRA).
Datagränssnitt för apparatskåp och enheter
De nya Data Service Interfaces (DSI) från Phoenix Contact erbjuder en bekväm lösning för servicearbeten på apparatskåp och enheter. Med olika gränssnitt som RJ45 och USB möjliggör de utrymmesbesparande servicegränssnitten snabb och enkel anslutning av ytterligare elektriska enheter.
Nytt monteringsfäste för solpaneler - snabbt att installera, flexibelt att använda
De nya Pico off-grid-systemens Panelfix-fästen från Phoenix Contact möjliggör snabb och enkel montering av solcellspaneler i intervallet 20 till 200 Wp, oavsett tillverkare.
Nytt överspänningsskydd för nordamerikanska strömförsörjningssystem
Med Valvetrab US-SPP utökar Phoenix Contact produktfamiljen Safe Protection Plus till att omfatta UL-listade överspänningsskydd för den nordamerikanska marknaden. Enheterna är lämpliga för alla vanliga typer av matningsnätverk i enlighet med NEMA-standarden.
Ny online-konfigurator för jackbara industridon
Heavycon-konfiguratorn är ett online-verktyg för enkel, snabb och säker konfiguration av jackbara industridon. Det stora antalet möjliga kombinationer gör att det ofta är svårt att välja rätt lösning, även för experter. Konfiguratorn hjälper användarna att välja, validera och visualisera kontakter och sparar värdefull tid i projektverksamheten.
Strömförsörjning för väggmontering nu även med push-in-anslutning
Trio Power-strömförsörjningarna för väggmontering med en effekt på upp till 2,5 kW har nu en push-in-anslutning. Enheterna med en utgångsspänning på 24 eller 48 V DC kännetecknas av hög effekttäthet och hög effektivitet i ett kompakt utförande.
Modulära AC-ladduttag med reducerat installationsdjup - för flexibel och platsbesparande montering
CHARX connect modular typ 2-ladduttag från Phoenix Contact finns nu med reducerat installationsdjup: Med den tredje generationen presenterar företaget en optimerad lösning för flexibel och utrymmesbesparande integrering i lösningar för laddningsinfrastruktur.
Nya konfigurerbara ljustorn med IO-Link-gränssnitt
Phoenix Contact utökar sin portfölj av signalenheter med tre nya konfigurerbara ljustorn från PSD-SC-serien. Modellerna har upp till 15 RGB-segment, olika driftlägen och är enkla att parametrera tack vare IO-Link-gränssnittet.
Kompakta signallampor med LED för direkt maskinintegrering
Med den nya LED-signallampserien PSD-SL erbjuder Phoenix Contact en kompakt lösning för applikationsorienterad signalering direkt på maskinfunktioner. Lamporna är mångsidiga, robusta och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk.
Oskärmade kort-till-kort-kontakter med 0,8 mm pitch
Phoenix Contact presenterar de nya oskärmade kort-till-kort-kontakterna i FP 0,8 SL-serien för datahastigheter på upp till 52 GBit/s. Tack vare att kontakterna är kompatibla med kretskortsfotavtrycken för de skärmade FP 0,8-varianterna ger de ökad flexibilitet vid design-in av kretskort. Utbytet mellan skärmade och oskärmade varianter kan utföras utan att anpassa kretskortet.
Batteriemoduler med litium-järnfosfat-teknik
Med de nya litiumbatterimodulerna med IQ Technology utökar Phoenix Contact sitt sortiment av kraftfulla energilagringslösningar med en kapacitet på 284 Wh.
Utökade funktioner för AC-laddstyrningar: Nytt koncept för kalibreringslagstiftningen förenklar certifiering genom programvaruuppdatering
AC-laddstyrningen CHARX control modular från Phoenix Contact utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elfordon.
Elektronikkapsling med termisk simulering
Elektronikkapslingar med passande kylflänsar och optimerade kretskort ger optimal kylning och ökad prestanda för enheterna. För elektronikkapslingar i BC-, ME-IO-, ICS- och UCS-serierna erbjuder Phoenix Contact därför en kombination av passande kylflänsar och en unik simuleringstjänst som maximerar enhetens termiska effektivitet.
Caparoc säkringssystem: Ny matningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgränssnitt
Användningsmöjligheterna för säkringssystemet Caparoc har utökats. Till följd av den nya matningsmodulen med Modbus/TCP-gränssnitt kan systemet användas i fler kommunikationssystem.
Heavycon industriella anslutningar för datacenter
De nya Heavycon-kontakterna för datacenter från Phoenix Contact optimerar energiöverföringen från Protocol Data Unit till IT-rack och erbjuder robust energiöverföring på upp till 70 A. Crimpkontakternas låga övergångsmotstånd minskar energibehovet med upp till 60 procent. Lägre värmeutveckling minskar även kylbehovet.
Bekväm kabeldragning av apparatskåp med Push-X och COMBI-kontaktzon
De nya jackbara radplintarna med Push-X-anslutning och COMBI-kontaktzon från Phoenix Contact sätter nya standarder inom tekniken för kabeldragning. Denna kombination möjliggör enkel och effektiv kabeldragning vid apparatskåpstillverkning genom att fältnivån ansluts med förmonterade COMBI-kontakter.
IFS PROFIsafe Gateway för enkel nätverksintegration av upp till 15 motorstartare
Med IFS PROFIsafe Gateway från Phoenix Contact kan man enkelt integrera nätverkskompatibla motorstartare i PROFIsafe-nätverk och använda dem i säkerhetsapplikationer.
Funktionell säkerhet upp till SIL 3 i explosionsfarliga områden
De konfigurerbara säkerhetsreläerna i produktfamiljen PSRmodular XC från Phoenix Contact har certifierats för användning i explosionsfarliga områden. På så sätt utökas användningsområdet ytterligare.
mGuard Secure Cloud med ny version 3.1
mGuard Secure Cloud från Phoenix Contact möjliggör säker fjärråtkomst till maskiner och anläggningar över hela världen. Den nya versionen 3.1 är nu tillgänglig.
Nytt enpoligt överspänningsskydd – VALVETRAB SPP
Överspänningsskydden av typ 2 i produktfamiljen Safe Protection Plus (SPP) från Phoenix Contact finns nu även tillgängliga i enpoliga versioner. Därmed utökas den befintliga serien med fem installationsklara produkter, som alla finns tillgängliga med eller utan fjärrsignalkontakt.
Rätt val med den nya online-konfiguratorn för systemkablage för styrsystem
Med den nya online-konfiguratorn för systemkablage för styrsystem från Phoenix Contact kan man snabbt och enkelt välja en skräddarsydd lösning för systemkablage.
Utmärkelser för PLC-INTERFACE-relä med effektbrytare i USA
PLC-INTERFACE-relä med effektbrytare från Phoenix Contact vinner guld vid Control Engineering 2025 Product of the Year Awards och titeln ”Most Valuable Product” vid Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards i USA.
Energy Management Service - On-Premises: Effektiv energihantering i enlighet med ISO 50001 för hållbar företagsstyrning
Energihanteringslösningen ”Energy Management Service - On-Premises" är kärnan i ett strategiskt partnerskap mellan Phoenix Contact och EMPURON. Programvaran erbjuder kraftfulla analysverktyg som gör det möjligt att analysera energidata heltäckande och skapa signifikanta rapporter. Det bidrar till att fatta välgrundade beslut om energibesparingar.
Vinklad M12-apparatkontakt för THR
Phoenix Contact erbjuder vinklade M12-kontakter för återflödesbearbetning (THR) som har utvecklats speciellt för automatiserad produktion.
Strömförsörjningar Uno Power – nya versioner med Push-in och utökat spänningsområde
Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya strömförsörjningar: Uno Power upp till 90 W med push-in-anslutningsteknik och ett utökat spänningsområde upp till 277 V AC. De är den optimala strömförsörjningen för enfasapplikationer i kompakta apparatskåp. De nya strömförsörjningarna från 30 till 90 W övertygar med sin höga effekttäthet, effektivitet och den nya push-in-anslutningen. Detta gör dem idealiska för industriella applikationer och kompakta apparatskåp.
Phoenix Contact och TECSAFE: Mer organisation och effektivitet med individuella skuggpaneler för handverktyg
Phoenix Contacts samarbete med TECSAFE ger ytterligare en möjlighet att erbjuda kundanpassade lösningar som möjliggör en förbättrad organisation och ökad effektivitet.
Nya batteripolskontakter för batterilager för hushåll
Phoenix Contact lanserar nya kontakter för lagringstillämpningar i hemmet. En mekanisk kodning och färgmärkningen gör att de nya kontakterna passar bra till batteriväxelriktare.
Multifunktionellt säkerhetsrelä: Två skyddsfunktioner i en enhet
Med Phoenix Contacts multifunktionella säkerhetsrelä PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Det breda utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.
Device and Update Management på Docker Hub
Med Device and Update-tjänsten som baseras på OPC UA från Phoenix Contact är det möjligt att förvalta och uppdatera automatiseringsenheter, oberoende av tillverkare. Programvaran, som tidigare fanns tillgänglig som en Windows-tjänst, finns nu även tillgänglig som Docker Container för användning i Linux-system.
Miljöövervakning som grund för behovsorienterad bevattning
Det har alltid varit viktigt att använda vatten som en resurs på rätt sätt, särskilt i tider av klimatförändringar. Omfattande miljöövervakning är det första steget mot att göra extrema situationer som översvämningar eller torka mer hanterbara. I stadsmiljön mäts till exempel markfukten i grönområden. Detta gör det möjligt att åstadkomma en behovsorienterad bevattning.
Nya IO-Link-kopplare för kontaktlös energi- och dataöverföring
Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya IO-Link-kopplingar för kontaktlös energi- och dataöverföring. Den innovativa produkten möjliggör kontaktlöst datautbyte mellan IO-Link-enheter i befintliga automationssystem och erbjuder många fördelar för användarna.
Nya kompakta IO-Link-enheter I/O-boxar för fältinstallation
Med de nya IO-Link-enheterna I/O-boxar från Phoenix Contact kompletteras portföljen för produktfamiljen Axioline E med robusta enheter. Dessa erbjuder digital signalbehandling och flexibla anslutningsalternativ för krävande miljöer.
Installationsklara kopplingsdosor för tak- och markmonterade solcellsanläggningar
I All Electric Society finns grön el tillgänglig på ett tillförlitligt sätt hela tiden till en rimlig kostnad. Tillsammans med vindenergin bidrar solenergin i hög grad till produktionen av förnyelsebar energi. Specialister som planerar och installerar solcellsanläggningar måste se till att de har hög tillgänglighet och effekt. För detta ändamål erbjuder Phoenix Contact combiner-boxar i produktlinjen Solarline både för små takanläggningar och som combiner-box för stora utomhusanläggningar.
360°-Safety-koncept för heltäckande skydd av produkter, lösningar och tjänster
Även vid datainsamling i solcellsanläggningar eller vindkraftverk är åtkomstsäkerheten för de insamlade uppgifterna och överföringsvägarna oerhört viktiga. Förutom den ständigt ökande faran för hackerattacker finns det olika lagstadgade bestämmelser för att skydda det egna företaget mot cyberattacker. Det handlar bland annat om Cyber Resilience Act, NIS 2-direktivet och KRITIS-förordningen. Det finns för närvarande ingen harmoniserad standard för hur de ska tillämpas. Man måste dock utgå ifrån att den ledande internationella säkerhetsstandarden IEC 62443 kommer att spela en avgörande roll.
CCS-laddintag med förmonterad kabelhärva: den installationsfärdiga lösningen för elfordon
De universellt användbara CCS-laddintagen CHARX connect universal från Phoenix Contact fungerar som High Power Charging-gränssnitt med laddningseffekter på upp till 700 kW som avsevärt förkortar laddningstiderna för elfordon och mobila maskiner. För första gången finns nu CCS-typ 2-laddintag med förmonterad kabelhärva tillgängliga som en installationsfärdig lösning för elfordon.
CCS-megawatt-laddkabel för upp till 1000 kW – revolutionerad High Power Charging
Den andra generationens vätskekylda HPC-laddkontakt CHARX connect professional från Phoenix Contact överför upp till 1 MW i Boost Mode. Med denna laddningseffekt är inte bara elbilar fulladdade på bara några minuter, utan även nyttofordon med stora batterier är snabbt redo att användas igen.
Färgade RJ45-patchkablar för CAT6A-applikationer
Phoenix Contact utökar sin produktportfölj med färgade patchkablar från serien RJ45 Building, som utvecklats speciellt för applikationer i apparatskåp. De nya kablarna finns i åtta färger: vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart.
Jackbar strömfördelare i serie PRC 20
Phoenix Contacts nya jackbara strömfördelare för upp till 20 A är den perfekta lösningen för snabb och enkel installation via Plug-and-Play.
Mycket kompakt egensäker isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med omfattande godkännandepaket
De egensäkra 6,2 mm smala isolationsförstärkarna och mätomvandlarna i Phoenix Contacts produktfamilj MINI Analog Pro har nu ytterligare certifieringar utöver ATEX/IECEX och CCC Ex.
Förbättrad säkerhet genom övervakning av kabelfel
Baserat på det nya motståndsnätverket från Phoenix Contact kan jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar användas i kombination med ingångsmoduler i enlighet med NAMUR IEC/EN 60947-5-6 för övervakning av kabelfel. Detta visar sig vara oumbärligt i applikationer med höga säkerhetskrav.
Konfigurator för individuell märkning av märkningsmaterial
Med märkningslösningen Marking Configurator från Phoenix Contact kan man beställa individuellt märkta märkningsmaterial för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och system. Konfiguratorn kännetecknas av hög användarvänlighet och flexibilitet när det gäller individuell utformning av märklösningar. Beställningsprocessen är enkel, transparent och helt digitaliserad – redan från antalet ett.
Multifunktionella säkerhetsreläer: två skyddsfunktioner i en enhet
Med Phoenix Contacts multifunktionella säkerhetsrelä PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.
Nya motstånds-temperaturmätmoduler för Axioline F och Axioline P
Phoenix Contact utökar sin portfölj av Axioline F och Axioline P fjärr-I/O-system med tre nya moduler för resistiv temperaturmätning (RTD-moduler) som stöder enheter för resistiv temperaturmätning.
Ny kapslingsunderdel för elektronikkapslingar i ICS-serien
Den nya kapslingsunderdelen i serie ICS från Phoenix Contact med en bredd på 50 mm ger den största möjliga kretskortsytan och skapar på så sätt med utrymme för dess befintliga elektronik.
Mångsdigt användbara – de nya universalverktygen
Verktygsportföljen UNIFOX från Phoenix Contact har utökats med två nya multifunktionella tänger, tre tångnycklar och en “Linemans“ -tång.
Push-X i kretskortskontakten XPC 2,5
Phoenix Contact har utökat kretskortskontaktserien med innovativ Push-X-teknik genom en ny kontakt för ledarareor på upp till 2,5 mm². Med Push-X-tekniken kan man ansluta flexibla och solida ledare snabbt och nästan utan kraftansträngning genom att enkelt skjuta in dem.
Nya industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk
Phoenix Contact utökar sin portfölj för fjärrkommunikation till att omfatta industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk. Produktfamiljen Cellulink ansluter nätverkskompatibla enheter till mobilnätet över hela världen och är certifierad enligt IEC 62443-4-2.
Nya WLAN-moduler för 6 GHz-bandet förbättrar industriell automation
Phoenix Contact utökar sin portfölj av industriella moduler för WLAN-klienter med Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)-varianter för det nya 6 GHz-frekvensbandet. Detta ger tillgång till 24 nya lediga överföringskanaler där den fulla prestandan hos de nya IEEE 802.11ax-funktionerna kan utnyttjas med Wi-Fi 6E-modulerna.
Nya 19-tums rackmonterade Managed-switchar för industrin
På Hannover Messe 2025 presenterar Phoenix Contact en ny portfölj av Managed-switchar i 19-tumsformat. Med upp till fyra 10 gigabit-portar erbjuder FL Switch 5900-seriens switchar hög datakapacitet, omfattande säkerhetsfunktioner och moderna TSN-funktioner.
Nytt överspänningsskydd för APL-applikationer
Det nya överspänningsskyddet för SPE- och APL-applikationer från produktfamiljen Termitrab complete från Phoenix Contact uppfyller internationella standarder och erbjuder omfattande skydd för Ex-miljö inom processautomation.
Högsta tillgänglighet vid strömavbrott med avbrottsfri strömförsörjning
Den nya innovationen inom området avbrottsfri strömförsörjning är Phoenix Contacts Trio DC UPS för maskinbyggnation. Den kombinerade pulserande strömförsörjningen förenar funktionerna hos en UPS och en strömförsörjning i en kompakt kapsling, vilket sparar plats i apparatskåpet.
Effektiv märkning med innovativ UV-bläckstråleskrivare
UV-bläckstråleskrivaren Bluemark E.Card från Phoenix Contact skapar en ny standard för industriell märkning. Den kan ståta med effektiv materialbearbetning, utskriftsteknik med litet underhållsbehov och optimala utskriftsresultat på kortmaterial av plast och metall.
Optimal skåpsbelysning bidrar till säkert arbete och förhindrar felaktig kabeldragning
Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya universella AC-skåpsbelysningar med integrerat eluttag. Lamporna i produktfamiljen PLD E 708 erbjuder ett brett användningsområde i nästintill alla apparatskåp världen över. Detta beror på det breda AC-ingångsspänningsområdet på 100 V AC till 240 V AC.
Transparent och säker KNX-kommunikation upp till 1 200 mA
Som den första spänningsförsörjningen med KNX på marknaden har Step Power från Phoenix Contact en aktiv KNX-drossel och ger en överblick över all relevant KNX-statusinformation genom den integrerade färgdisplayen. På så sätt kombineras effektivitet med diagnostik på plats.
Ny produktfamilj med styrsystem för fastighets- och rumsautomation
Inom fastighets- och rumsautomation används ofta kompakta normcentraler som endast kräver minimalt med utrymme för installation av maskinvaran. Phoenix Contact har därför utökat sin produktportfölj till att även omfatta produkter i normformat. Förutom den beprövade fastighetsstyrningen ILC 2050 BI är nu även den nya controllern Catan C1 EN tillgänglig.
Funktionsutbyggnader för AC-laddstyrningar: WLAN-kapacitet och andra funktioner
AC-laddstyrningen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elbilar. Med programvarurelease 1.7.0 har den skalbara portföljen utökats med WLAN-kapacitet och ytterligare funktioner för enklare installation och underhåll samt högre säkerhet.
Flexibelt hållarsystem för kretskort för strängprofilkapslingar UM
Evaluation (EVA)-kortfästet för strängprofilkapslingarna UM-BASIC och UM-PRO från Phoenix Contact är ett flexibelt justerbart hållarsystem för infästning av kretskort i olika storlekar. Systemet kan monteras på en UM-BASIC/-PRO 122-profil från Phoenix Contact.
Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem
ME-IO Slim är en effektiv kapslingslösning från Phoenix Contact för kompakta styrsystem som kräver tät frontanslutningsteknik. Modulbredden på bara 12 mm möjliggör ett utrymmesbesparande systemutförande.
Säkra anslutningar för energilagringsmoduler
De nya polaritetssäkrade kontakterna i BPC-serien från Phoenix Contact är idealiska för användning i energilagringsmoduler. Eftersom de kan roteras 360 ° och har olika typer av anslutningar erbjuder de användaren hög flexibilitet.
Snabba och exakta nollsnitt utan upprepad mätning
Nollsnittsblocket för kapverktyget för DIN-skenor optimerar den manuella kapningen av perforerade DIN-skenor genom att möjliggöra snabba och reproducerbara nollsnitt utan tidskrävande, upprepade mätningar.
Push-in kretskortsplintar för elektronikkapsling BC 17,8
Phoenix Contact utökar anslutningsmöjligheterna för elektronikkapslingarna i BC-serien. För första gången finns push-in-kretskortsplintar för serierna FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 för BC 17,8 (1 delningsenhet).
Filtrerade RJ45-kretskortskontakter
Phoenix Contact kompletterar programmet för kopparbaserad dataöverföring. De nya filtrerade kretskortskontakterna utökar den befintliga portföljen med RJ45-varianter med integrerade omvandlare för applikationer upp till 1 GBit/s.
Konfigurerbara kapslingsöverdelar BC 35,6 och BC 53,6 för push-in-anslutning
Phoenix Contact utökar kapslingsserien BC modular med kapslingsöverdelar i bredderna 35,6 och 53,6 mm. Detta innebär att konfigurerbara överdelar nu finns tillgängliga för bredderna 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm och 161,6 mm.
Fordonsladdstyrningar som gränssnittslösning mellan DC-laddstation och elfordon
Den fristående fordonsladdstyrningen CHARX control från Phoenix Contact möjliggör DC-laddning via CCS-laddintag för elbilar och nyttofordon.
Standardiserat kontaktsystem för Profinet over SPE
Tekniken som PROFIBUS & Profinet International representerar innebär en mängd innovationer och interoperabilitet mellan olika tillverkare. Det gäller allt från uppkopplingsalternativ till kontakter och kablar.
Kompakta industridatorer
Phoenix Contact utökar sin portfölj inom området HMI och industridatorer. De kompakta Panel PC-datorerna i produktfamiljen VL3 PPCS överbryggar klyftan mellan HMI-modulerna TP 6000 och WP 6000 och industridatorerna i VL3 Box-PC- och Panel PC-serierna.
GameChangers: Revolutionen inom apparatanslutning
Phoenix Contact presenterar GameChangers för apparatanslutning: Med progressiva idéer, tekniker och material erbjuder de högre hastighet, kompaktare format med lättare, robustare, mer flexibla och kraftfulla lösningar för apparattillverkning.
Jackbara industridon med skruvgängor
Phoenix Contact erbjuder monteringshöljen med skruvgängor för enkel och tidsbesparande installation av Heavycon D7 kontakter. Dessa kan enkelt fästas i runda väggöppningar med en M25- eller M32-låsmutter eller skruvas direkt in i motorer och apparater med passande gängor.
M12-splittboxar med Push-Pull-snabblås och jackbar stamkabelhuv
De nya M12-splittboxarna med Push-Pull snabblås från Phoenix Contact sätter en ny standard inom automationstekniken. De imponerar med intuitiva installation, helt utan verktyg. Huvudkablage och M12-kontakter ansluts säkert och smidigt med direkt jackning. Detta sparar rejält med tid och ger enkel och säker kabeldragning.
Överströmsskydd för lastströmmar upp till 20 A
Caparoc säkringssystem från Phoenix Contact erbjuder nu även moduler för överströmsskydd för lastströmmar upp till 20 A. Detta ökar användningsområdet för det anpassningsbara systemet.
Skydda, övervaka och koppla likströmslaster helt utan ljusbågar
Hållbar tillverkning som utnyttjar förnyelsebar energi börjar med etableringen av ett industriellt likströmsnät. Med Contactron ELR HDC erbjuder Phoenix Contact en multifunktionell DC-brytare vars moderna halvledarteknik i kombination med beprövade DC-reläer kopplar ljusbågsfritt och därmed ger lång livslängd.
Hög effekt i kompakt kapsling för väggmontering
Trio Power är en strömförsörjning för väggmontering från Phoenix Contact som erbjuder höga effekter på upp till 2,5 kW i en kompakt kapsling. Tack vare den flexibla väggmonteringen och de många funktionerna har de robusta enheterna stort användningsområde inom applikationer för maskinbyggnation, robotteknik och batterilager.
Dubbelriktad strömförsörjning för rackmontering
AC/DC-kraftmodul Trio Power från Phoenix Contact med en effekt på 20 kW för 19"-rackmontering möjliggör dubbelriktad kraftomvandling inom olika tillämpningsområden. Med frontanslutningsteknik och en likspänning på upp till 1000 V kan den användas för en mängd olika applikationer, men lämpar sig särskilt för användning i batterilagringssystem.
Modulära kontaktinsatser med funktion för jackbara industridon
Med de nya kontaktinsatsmodulerna Heavycon HC-M-MWF för industriella anslutningar erbjuder Phoenix Contact en hög grad av funktionalitet för fältkablage. De modulära kontaktinsatserna har ett bryggschakt och en frånskiljarzon. På så sätt skapas t.ex. potentialbryggningar eller säkras krafterna direkt vid applikationen.
Skapa effektivt individuella märkningsprojekt
Den intuitiva märkningsprogramvaran MARKING system från Phoenix Contact ger stöd i varje fas av märkningsprocessen. Med applikationsspecifika funktioner kan du enkelt och effektivt förverkliga individuella märkningslösningar för varje användningsområde.
Modulär byggsats för magasin för effektiv leverans av komponenter för montering
Med de enkla lösningarna för effektiv materialförsörjning från Phoenix Contact kan monteringsprocesserna inom apparatskåpstillverkningen optimeras. I portföljen finns magasin i olika utföranden, från hylldelare till förmatningssystem. Dessa kan flexibelt anpassas till respektive krav och komponenternas mångfald. Oavsett om de används enskilt som komplement till befintliga monteringsarbetsplatser eller i kombination med assistentsystem för tillverkning från Phoenix Contact.
Nya varianter för kontaktlös överföring av energi och Ethernet-data i realtid
De nya varianterna av NearFi-kopplare från Phoenix Contact möjliggör en fördubblad räckvidd för trådlös dataöverföring. De erbjuder också dubbel effekt med automatisk strömutjämning eller vidarekoppling av två galvaniskt isolerade spänningar (US/UA) med hjälp av parallellkoppling.
Nya IO-Link-enhets-I/O-boxar
Med de båda nya IO-Link-enhets-I/O-boxarna AXL E IOL DI16 M12 6M och AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utökar Phoenix Contact sortimentet i den nya I/O-generationen Axioline E för automation utan apparatskåp med enheter för digital signalbehandling.
Programvara för assistentstöd för montering av plintrader inom apparatskåpstillverkning
Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER från Phoenix Contact optimerar dataintegreringen från kopplingsschemat till det färdiga apparatskåpet. En nyhet är programvaran för assistentstöd clipx Engineer assemble för monteringsprocessen för plintrader.
Smart kretskonstruktion med minimalt utrymmesbehov i apparatskåpet
Användningen av fler-våningsplintar innebär en enorm besparingspotential när det gäller utrymmet i apparatskåpet. Den nya, mycket kompakta fyrvåningsplintsserien PT 2,5-4L med Push-in Technology från Phoenix Contact är en platsbesparande lösning för montering av plintrader.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ anslutningsteknik och förnyelsebar energi
Under mottot ”Change Forward – en konkret framtid” presenterar Phoenix Contact produktnyheter för överföring av signaler, data och kraft på electronica 2024 i München i år (12–15 november). Mässpresentationen kommer att fokusera på banbrytande anslutningsteknik och lösningar för laddinfrastruktur, förnyelsebar energi och likströmslösningar för All Electric Society-industrin.
Intuitiv konfiguration, exakt mätning: Nya strömomvandlare med användarstyrd webbaserad hantering
De nya strömomvandlarna i produktfamiljen ECM-UC från Phoenix Contact sparar mycket tid åt användarna tack vare den intuitiva enhetskonfigurationen via webbaserad hantering. Produkterna mäter lik-, växel- och förvrängd ström i fyra mätområden, från 0 till 100 mA upp till max. 0 till 100 A, med ett överföringsfel < 0,5 %. Modbus-varianter möjliggör digital bearbetning av mätdata.
Överspänningsskydd för 230 V-signalapplikationer
Det nya instickbara överspänningsskyddet Clixtrab varistor från Phoenix Contact ger ett tillförlitligt skydd för signalapplikationer upp till 230 V och övertygar med sin enkla och kompakta installation med grunddelar av Push-in-radplintar.