Edge Computing – för smarta IoT-lösningar

Edge Computing

PLCnext Control för Edge Computing förenar robustheten hos beprövade industridatorer med den öppna PLCnext Technology och banar väg för konstruktioner med intelligenta IoT-Edge-lösningar. Genom att stora datamängder behandlas nära källan reagerar applikationen snabbare och flexiblare. Dra nytta av förinstallerad programvara och enhetliga grafiska gränssnitt för att enkelt kunna skapa IoT-tillämpningar i stor skala.

Nya produkter

VL3 UPC 2440 EDGE

Den nya edge-enheten

Sömlös IT-/OT-integration

Den nya edge-enheten VL3 UPC 2440 EDGE erbjuder enastående enkelhet och öppenhet för PLC-styrningar. Den är baserad på VL3-Box-PC och gör det möjligt att bearbeta och lagra data direkt i maskinen.

Huvudegenskaper

  • Användarvänlig edge-enhet för säker insamling och analys av lokala data
  • Komplett Ubuntu-Pro desktop-operativsystem från Linux
  • Enkel anslutning till IT-system, molntjänster och IoT-plattformar
  • Perfekt för AI-implementering

Fördelar

  • Lätt utbyggbart Ubuntu-Pro desktop-operativsystem
  • Profinet-styrenhet i realtid med PLCnext Technology
  • Hög prestanda för datainsamling och -analys
  • Containerbaserad Virtual PLCnext Control för flexibla och skalbara lösningar
  • Enkelt datautbyte mellan PLCnext Technology och Linux

Next Generation edge-enhet: en ny nivå av öppenhet och prestanda

Nästa generations edge-enhet "VL3 UPC 2440 EDGE" från Phoenix Contact erbjuder oöverträffad enkelhet och öppenhet för PLC-styrningar. Den är baserad på VL3-Box-PC och gör det möjligt att bearbeta och lagra data direkt i maskinen.

  • Öppet och utbyggbart operativsystem: med stöd av ett heltäckande Linux desktop-operativsystem.
  • Enkel integrering av kringutrustning: Kameror, streckkodsläsare och annan IT-kringutrustning kan anslutas med "Plug-and-Play".
  • Höga prestanda: Utrustad med en Quad-Core-Atom-CPU, 16 GB arbetsminne och 240 GB minne för komplexa dataanalyser.
  • Container-teknik: Den förinstallerade Virtual PLCnext Control¹⁾ drar optimal nytta av edge-enhetens gränssnitt och prestanda.
  • Utökade funktioner: Omfattar brandvägg, certifikatserver, fältbussanslutningar och databasfunktioner. Kommunikation med SCADA- och styrsystem kan ske via OPC UA och PROFINET.

¹⁾ Computer und Automation har utsett Virtual PLCnext Control till Årets produkt 2025 i kategorin ”Styrning och reglering”.

Fördelarna med Edge-databehandling

[x]- Edge-databehandling gör det möjligt att optimalt bearbeta och utvärdera växande datamängder.
[x]- Företagets hela värdekedja kan optimeras med hjälp av Edge-databehandling.

  • Lägre latens jämfört med vanliga molnlösningar.
    [x]- Intelligent Edge-databehandling är det som gör det möjligt att förverkliga välkända koncept som Industri 4.0 och Internet of things.
  • Kör nya molnbaserade tillämpningar och tjänster via smarta Edge-enheter.

Optimering av hela värdekedjan

Trenden mot digitalisering innebär både möjligheter och risker för industrin, eftersom digitaliseringen kräver stor datorkraft och minneskapacitet. För att optimera hela värdekedjan kan företag med hjälp av industriell molndatabehandling bearbeta och utvärdera de växande datamängderna.

När man talar om molndatabehandling förutsätts det att det finns en anslutning till molnet via internet. I många applikationer måste dock data samlas in, kontrolleras och föras tillbaka till processen inom mycket korta cykler. I ett sådant scenario skulle en lösning i ett offentligt moln inte vara lämplig, om inte annat så på grund av latenstiderna på internet. Edge-databehandling används därför i allt större utsträckning för sådana smarta applikationer.

Person vid molndatabehandling med en surfplatta

Det perfekta komplementet till Edge-databehandling: molndatabehandling

Edge-databehandling för intelligensen nära maskinen och därmed nära datakällan. Genom dessa intelligenta system kan de välkända koncepten Industri 4.0 och Internet of Things (IoT) förverkligas. Det finns många tillämpningsområden – t.ex. insamling och komprimering av data, (för)bearbetning och analys av data till användning av artificiell intelligens som t.ex. förebyggande underhåll samt kommunikation mellan maskiner eller kommunikation till system på högre nivå, t.ex. en molnanslutning. Allt detta görs med hänsyn till dataskydd och datasäkerhet samt latenstiden vid informationsbehandling, dataöverföringshastigheter och kostnader för datorkraft och lagringsutrymme.

Edge-databehandling är ett koncept som innebär en decentraliserad datainfrastruktur av nätverksenheter som ligger nära datakällan och samtidigt integreras i företagets IT-arkitektur. Dessa enheter kan köra nya applikationer, inklusive molnbaserade applikationer och tjänster. Edge-databehandling ersätter dock inte moln-databehandling, utan kompletterar det: Edge och molnet är följaktligen partners, varvid fördelningen av uppgifter mellan de två lösningarna kan variera beroende på applikationen.

Etablering av Edge-databehandling mellan IT och OT

PLCnext Technology: basen för smart Edge-databehandling

Phoenix Contact har ett DNA för anslutning som är idealiskt lämpat för användning av Edge-databehandling i närheten av en maskin: Phoenix Contact erbjuder produkter för säker molnkommunikation och databehandling vid Edge. Ett exempel är styrplattformen PLCnext Technology som är en idealisk grund för smart Edge-databehandling i produktionsmiljön. Detta medför ett helt ekosystem med robust maskinvara, teknik- och konfigurationsprogramvara, en industriell appstore för programvara som är relaterad till PLCnext Technology och en gemenskap för att samla information och dela kunskap. På grund av PLCnext Technologys öppenhet kan alla kundapplikationer integreras.

Baserat på PLCnext Technology finns PLCnext Control för Edge-databehandling, vilka som Edge-enheter förenar robustheten hos beprövade industridatorer med den öppna PLCnext Technology och därmed banar väg för konstruktioner med intelligenta IoT-Edge-lösningar.

Din kostnadsfria biljett
Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Säkra din kostnadsfria biljett
Phoenix Contact på SPS
E-tidning
E-tidning PLCnext Technology

Upptäck den interaktiva e-tidningen om PLCnext Technology med användningsexempel, maskinvara i 3D och information om ekosystemets fyra delar.

Ytterligare länkar, videor och innehåll från webbshoppen ger ytterligare inblick i världen för PLCnext Technology.

Till E-paper
E-tidning PLCnext Technology