Kundspecifika lösningar Med våra kundspecifika lösningar hittar du alltid passande produkter för din applikation, även om vi inte har produkten i vårt sortiment: Vid allt från mindre justering av standardartiklar till komplett nya lösningar rättar sig vårt serviceteam efter dina krav. Vi har den tekniska kompetensen och utvecklar din lösning steg för steg tillsammans med dig.

Samtalssituation med en kund som håller en produkt i sin hand

Upptäck mångfalden när det gäller anpassning och utveckling av produkter

Oavsett om det rör sig om produkter eller applikationer, system, lösningar eller tjänster – vi anpassar oss efter dina behov. Vissa gånger räcker det med en liten ändring, andra gånger krävs ett helt nytt koncept. Bra att veta: Erfarna specialister på Phoenix Contact Solution Center finns till hands för att hjälpa dig. Tillsammans med dig utvecklar de en skräddarsydd lösning. Välj mellan många olika alternativ.

Fördelar

  • Personlig rådgivning – samma kontaktperson under hela projektfasen
  • Förberedd på alla tillämpningssituationer – tack vare extremt flexibla lösningar
  • Snabb och säker bearbetning av våra erfarna specialister
  • Snabb överblick och första resultat – tack vare snabb prototypleverans
  • Alltid leverans i rätt tid, tack vare exakt planering och projektstyrning

Konfigurering


Produktkonfigurator från Phoenix Contact

Anpassa standardartiklar

Öka din flexibilitet. Upptäck potentialen med kundspecifika anpassningar av standardartiklar: För din anslutningsteknik kan du exempelvis välja färgvarianter, polmärkning, kodning, märkning eller bestyckning med delar – kapslingar kan förses med speciella urtag eller funktionsknappar med lasermärkning. Dessutom kan du utrusta överspänningsskydd och filter med olika spännings- och kopplingsvarianter – eller varför inte utforma I/O-system med märkta plintar. Våra konfiguratörer hjälper dig – snabbt, intuitivt och med tillgång till din konfiguration dygnet runt med ett unikt id för din lösning.

Kundanpassning


Konfektioneringar med passande anslutningsteknik

Sammanställning av komponenter

Kundanpassa kapslingar, kablar, kopplingslådor och plintrader med passande anslutningsteknik. Du kan skapa den önskade varianten på egen hand eller använda dig av våra förberedda alternativ. Vi erbjuder även omfattande konfektioneringstjänster inklusive märkning. Dessutom kan tillkopplingsboxar med överspänningsskydd och olika komponenter kundanpassas.

Kundanpassade nya lösningar är också möjliga.

Du har följande konfektioneringsmöjligheter

Konfektionering genom konfigurator
Artikeldetaljsida med en produkt som kan konfektioneras
Medarbetare för individuell konfektionering på begäran
Konfektionering genom konfigurator

Beroende på produkt erbjuder vissa konfiguratorer även anpassning under konfigurationsprocessen, till exempel konfiguratorer för apparatskåpstillverkning, anslutnings- eller apparatanslutningsteknik, strömförsörjningar, säkringar och överspänningsskydd.

Till konfiguratorerna
Artikeldetaljsida med en produkt som kan konfektioneras

Du kan också konfektionera de relevanta produkterna via artikeldetaljsidan. Gå då till den önskade artikeldetaljsidan. Klicka på "Konfigurera". Du kan sedan välja önskad kabellängd eller lämplig anslutningsteknik. Lägg sedan den konfektionerade artikeln i varukorgen – klart.

Medarbetare för individuell konfektionering på begäran

Behöver du en helt kundanpassad lösning som är exakt skräddarsydd för din applikation? – Även det är möjligt. Skriv gärna till oss. Vi kontaktar dig.

Begär en individuell konfektioneringslösning

Kundspecifik konfektionering


En person tillverkar en plintrad och sätter i en bygel

Service för plintrader Individuella plintrader fr.o.m. styckantal 1

Få individuellt konfigurerade plintrader just-in-time för dina projekt. Vår plintradsproduktion möjliggör flexibel hantering av ordertoppar och avlastar din tekniska personal. De färdigmonterade och märkta plintraderna som är utrustade med tillbehör behöver bara monteras och anslutas.

Nya lösningar


Kundanpassad utveckling av nya produkter hos Phoenix Contact

Skräddarsydda nya lösningar för apparatdesign

Har du särskilda krav och behöver en skräddarsydd ny lösning? – Vi hjälper dig att förverkliga den – med vår kunskap och erfarenhet inom utveckling, produktion och kvalitetssäkring. Du kan till exempel anpassa utformningen av apparatanslutningstekniken eller kapslingen. Ta hjälp av vår heltäckande support från idé till serieproduktion.

Medarbetare för tjänster inom applikations- och lösningskoncept

Lösningskoncept för applikationer

Har du har en ungefärlig idé, men vet inte exakt hur den ska realiseras? – Beskriv ditt ärende. Du kan räkna med oss under hela livscykeln för din applikation eller din anläggning: Vi analyserar din applikation, definierar åtgärder och tar fram ett lösningskoncept. Under resans gång ger vi råd om anpassningen, skapar en teknisk specifikation, bidrar med erfarenhet och kunskap samt tar hand om typprovningsprocessen och testerna.

Ditt lösningskoncept dokumenteras och kontrolleras löpande. Utvecklingen och leveransen omfattar tjänster som CAD-modeller, ritningar, varuprover, tester, design-in-support, överspännings- och EMC-skydd eller EPLAN-makron.