UPS med strömförsörjning och energilagringsmodul

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

Nätavbrott kan få allvarliga följder. Förlita dig utan risk på våra UPS-enheter för avbrottsfri strömförsörjning. En UPS levererar ström även om försörjningsnätet faller bort och skyddar på så sätt anläggningen mot avbrott. Vi tillhandahåller UPS-lösningar för DC- och AC-tillämpningar med funktioner och konstruktioner som optimalt anpassats för olika branschers krav.

Lösningar för avbrottsfri strömförsörjning

Försörj dina anläggningar på ett säkert sätt med våra lösningar för avbrottsfri strömförsörjning. Välj lämplig strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning och batterimodul för din applikation. Dessutom erbjuder våra UPS-moduler med integrerad strömförsörjning eller integrerad batterimodul en platsbesparande UPS-lösning.

UPS för DC-applikationer

QUINT UPS-modul

UPS för DC-applikationer

Våra avbrottsfria strömförsörjningar för DC-applikationer skyddar effektivt mot försörjningsbortfall. Välj en DC-UPS som passar din applikation.

QUINT AC-UPS med batterimodul 3,4 Ah

QUINT AC-UPS med batterimodul 3,4 Ah

UPS för AC-applikationer

Våra avbrottsfria strömförsörjningar för AC-applikationer levererar en ren sinuskurva till utgången. Välj din optimala AC-UPS och säkerställ maximal anläggningstillgänglighet.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Buffertmoduler

Med de underhållsfria buffertmodulerna utvidgar du ditt UPS-system. Skydda din applikation och överbrygga även korta stopptider på upp till 30 sekunder. Buffertmodulen använder underhållsfria kondensatorer för att lagra energin som behövs för överbryggningen. Den passar även för cykliska avbrott.

Batterimodul UPS-BAT

Batterimodul UPS-BAT

Batterimoduler

Välj en batterimodul som passar för ditt modulära system och uppnå maximal anläggningstillgänglighet i alla industriella applikationer. De olika lagringsmedierna kännetecknas av mycket skilda egenskaper: en lång livslängd eller mycket lång överbryggningstid, underhållsfrihet eller användning vid extrema omgivningstemperaturer.

E-paper
Översikt över hela produktsortimentet

Med våra strömförsörjningssystem säkerställer du hög anläggningstillgänglighet. Ta reda på mer om strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar för olika krav och branscher.

Öppna e-tidning
Broschyr strömförsörjningssystem