Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Skrivbordsikon Power Management-programvara

Power Management-programvara

Den nya programvaran POWER MANAGEMENT SUITE används för att övervaka och konfigurera flera system för strömförsörjning och avbrottsfri strömförsörjning samtidigt. Programvaran kan hämtas kostnadsfritt.

Fördelar

  • Enhetlig systemövervakning: Övervakning av flera system för strömförsörjning och avbrottsfri strömförsörjning av olika datorer
  • Enkel konfigurering: Alla anslutna system kan konfigureras via användargränssnitten direkt i systemen eller via ett kontrollrum
  • Översiktlig användarvänlig dashboard: alltid full koll på alla system
  • PC-Shutdown: Vid nätbortfall kan en eller flera datorer stängas av
  • Modulär setup: Individuell omgivning beroende på tillämpning
Visualisering av programvaran POWER MANAGEMENT SUITE

Programvara POWER MANAGEMENT SUITE

Modulär setup

UPS-programvaran POWER MANAGEMENT SUITE består av tre komponenter som kan installeras olika beroende på tillämpning:

  • Power Management Suite Server: Detta är kommunikationsgränssnittet mot strömförsörjningssystemet och förvaltar alla tillhandahållna data.
  • Power Management Suite Client: Med Client-komponenten visas data på dashboarden och det anslutna strömförsörjningssystemet kan konfigureras och förvaltas. Dessutom möjliggörs kontrollerad avstängning av datorn om fel uppstår.
  • Power Management Suite Agent: Här tillhandahålls tjänsten för kontrollerad avstängning av datorn.

Produktvideo

Teknisk support
Konfigurering av din strömförsörjningslösning

I våra tutorials får du en handledning steg för steg för konfigurationen av maskinvara och programvara till din strömförsörjningslösning med POWER MANAGEMENT SUITE.

Till tutorials
En man tittar på en tutorial på datorn