Smart vattenhantering Skapa effektivare och säkrare system och processer för vattenhantering – för att skydda den värdefulla resursen vatten.

Rådgivningssamtal vattenindustri

För att länka samman komponenter, anläggningsdelar och människor med miljön och vattnets kretslopp utvecklar vi intelligenta lösningar med team i hela världen och i samarbete med våra branschpartner.

Industry Management Water and Wastewater
Industry Management Water and Wastewater

Verksamhetsfält för en intelligent vattenförsörjning

Upptäck våra kundspecifika Ready-to-use-lösningar för vatten- och avloppsteknik som bygger på ett öppet system och öppna gränssnitt. Via nya digitala vägar möjliggör vi en säker åtkomst till viktiga data, t.ex. vattenkvalitet eller energiförbrukning. Våra framtidsinriktade automatiserings-, kommunikations- och telekommandokoncept genomförs redan i dag i praktiken. Resultatet är en intelligent uppkopplad vattenhantering på alla nivåer i anläggningen.

Flygfoto av reningsverk

Avloppsrening Lösningar för automatisering av reningsverk

Fortfarande rinner 80 % av avloppsvattnet vi människor orsakar orenat ut i floder och hav. Utöver den påverkan det har på ekosystemet, måste vattenreningsanläggningar hantera nya utmaningar som en fjärde reningsnivå och övervakning av mikroplasthalten i vattnet.

Phoenix Contact erbjuder funktioner och komponenter som uppfyller de höga kraven på avloppsrening och ser till att processen löper friktionsfritt. Speciellt utvecklade apparatskåps- och programvarulösningar sänker energiförbrukningen och säkerställer att föreskrifterna följs.

Satsa på verkligt effektiv och övergripande teknik tillsammans med oss för att nå hållbarhetsmålen. Med Smart Water-systemen är du redo för morgondagens utmaningar redan idag.

Dricksvatten i vattenreningsanläggning

Dricksvattenförsörjning Lösningar för beredning och produktion av dricksvatten

Utmaningarna för den globala dricksvattenförsörjningen är komplexa. I klimatförändringarnas tid är ett stort antal regioner i världen mer utsatta för oväder och torka än vad de tidigare varit. En vattenkvalitet som uppfyller de lagstadgade kraven samt tillgång till rent vatten är ingen självklarhet.

Phoenix Contact genomför innovativa projekt för dricksvattenförsörjning och moderniserar befintliga anläggningar med intelligenta automationssystem. Vi garanterar en säker vattenförsörjning – hela vägen från vattenreningen, via distributionen av vattnet, till en molnbaserad processoptimering.

Smart Water-system ger en möjlighet att åtgärda vattenbristen på grund av klimatpåverkan på lång sikt. Detta gynnar både miljön och framtida generationer.

 Digitalisering av vatten- och avloppsteknik

IoT-baserad vattenteknik Lösningar för digitalisering av vattenkretsloppet

I moderna reningsverk flyter inta bara vatten utan även stora mängder data. Utmaningen består i att visa den digitala informationen på ett förståeligt sätt och att koppla samman komplexiteten hos de olika datatyperna på ett logiskt sätt.

Strukturer i Internet of Things gör det möjligt att spara och bearbeta information i ett extern datanätverk. Mycket olika data, t. ex. nederbördsmängder, kan integreras som beslutsunderlag. Realtidsöversikten är då alltid tillgänglig var man än befinner sig på alla enheter.

Med erfarenheter inom branschen och inom teknik hjälper Phoenix Contact dig på den krävande och växande Smart Water-marknaden. Dra fördel av IoT-strukturer, den datortjänst och den service som förknippas med IoT för att utforma processer och applikationer i det totala vattenkretsloppet mer transparent och på ett sätt som är mer skonsamt för resurserna i framtiden.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna att göra dina system och processer mer transparenta och resurseffektiva.
En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.