Smarta lösningar för förarlösa transportsystem

Från elektrifiering till automatisering – allt från en enda leverantör.
Autonoma robotar i en industriell tillverkningsmiljö
AGV:er och AMR:er

Flexibla transportlösningar med AGV:er och AMR:er

Förarlösa transportfordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) tar i allt högre grad över transportuppgifter inom produktion, logistik och tjänster - för ökad effektivitet och flexibilitet. Vår modulära lösningsportfölj med programvara, hårdvara och service hjälper dig med elektrifiering och automatisering av ditt AGV-system (Automated Guided Vehicle). Kärnan är vår öppna plattform, som sömlöst kan integreras i befintliga processer.

Våra lösningar för förarlösa transportsystem

PLCnext Technology
Säkerhet inom AGV
Virtual Line Following i AGV
PLCnext Technology

Tack vare de öppna gränssnitten i vår PLCnext Control-styrsystemplattform kan du fortsätta att använda befintliga IT-system och anpassade flottförvaltningssystem som vanligt. Detta gör det enkelt och flexibelt att ansluta och byta ut dina befintliga komponenter.

Fler fördelar:

  • Spara tid och undvik fel vid programmeringen – tack vare vårt modulära system och lättintegrerade appar.
  • Safety integrated – Genom att helt enkelt lägga till den säkra PLC:n integreras vår säkerhetslösning i AGV:ns styrsystem i enlighet enligt gällande standarder.
  • Uppfyller direktiv – Den nya maskinförordningens krav på cyberresiliens uppfylls direkt genom ISO-6244-certifiering.
  • App Store – För att styra ditt AGV kan du hitta vår modulära programvara i vår App Store.

Mer om PLCnext Technology
Säkerhet inom AGV

Säkerheten har alltid högsta prioritet i samarbetet mellan människa och maskin. Därför krävs det i lagstadgade krav (DIN EN ISO3691-4) också att ett AGVS ska säkras och betraktas ur säkerhetsperspektiv. Vårt Safety-produktsortiment gör att du på ett säkert sätt kan realisera den applikation som behövs för ditt AGVS, som NÖDSTOPP-koncept, säker rörelseövervakning eller fältomkoppling.

  • Safety i AGV – Oavsett om det gäller säkerhetsreläer eller integrerat säkerhetsstyrsystem har vi lösningen för din AGV-applikation i enlighet med ISO 3691-4.
  • Safety integrated – Genom att helt enkelt lägga till den säkra PLC:n integreras vår säkerhetslösning i styrsystemet för AGV:n.
  • Safety-rådgivning – Utbildning, rådgivning och certifiering av våra säkerhetsexperter kompletterar vårt utbud av säkerhetstjänster.

Läs mer om funktionell säkerhet
Virtual Line Following i AGV

Öppenheten i vår PLCnext Control binder samman klassiska styrfunktioner med AGV-navigeringen. Genom användningen av innovativa teknologier erbjuder vi lösningar för exakt lokalisering vid materialöverföringar och dynamiska arbetsomgivningar.

  • Minskad arbetsinsats tack vare Ready-to-Use-moduler – Färdiga moduler gör det enklare att genomföra navigeringstyperna Virtual Line Following och Line Following. Vi erbjuder en testad ROS-koppling för fria navigationssystem.
  • Genomförande av egna lösningar – Dessutom går det att köra egna lösningar direkt på styrsystemet med hjälp av programmering i högnivåspråk, Docker och ROS.
  • Fritt val av tillverkare – Våra lösningar erbjuder en flexibel anslutning till olika sensor- och drivningstillverkare.

RedViking och Phoenix Contact utvecklar innovativa lösningar för AGV:er

RedViking, som är baserat i Plymouth, Michigan, tillhandahåller innovativa tekniska lösningar för en rad olika branscher, bland annat fordons-, flyg-, tung utrustning- och försvarsindustrin. RedViking valde att arbeta med Phoenix Contact på grund av tillförlitligheten och transparensen samt bredden och flexibiliteten i produkterna.
Står du ofta inför utmaningar som produkttillgänglighet, höga kostnader och att arbeta med föråldrad teknik? Med oss kan du klara dessa utmaningar och vidareutveckla dina innovativa lösningar.

Trådlösa produkter för AGV:er
Automatisering och elektrifiering av ett AGV
DC/DC-omvandlare
Trådlösa produkter för AGV:er

Vårt Wireless Ethernet-produktutbud passar olika AGVS-system och uppfyller de olika kraven i världen på robusthet och tillförlitlighet för smidig kommunikation mellan fordonen och överordnade system. Införandet av de framtida teknikerna 5G och WLAN 6 öppnar helt nya möjligheter för kommunikation med AGV:er. Högre bandbredd och deterministiskt beteende möjliggör större fordonsparker med högre tillgänglighet och flyttning av fordonsintelligens till Edge eller molnet.

  • Särskilt hög tillgänglighet – Bestäm vilka data som ska bearbetas via WLAN eller direkt mellan maskinen och det förarlösa transportsystemet via NearFi.
  • Predictive Maintenance – Åtgärda anslutningsproblem innan de uppstår genom att övervaka signalstyrkor och identifiera potentiella täckningsluckor innan de orsakar problem.
  • WLAN 6 – Använd det kraftfulla nätverket för att kommunicera med ditt AGV med särskilt hög prestanda och undvik fel.
  • Security-konform – Våra enheter är redan säkerhetskompatibla i enlighet med Radio Equipment Directive (RED), som kommer att gälla från 2025.

Automatisering och elektrifiering av ett AGV

I varje AGV måste energi och ett stort antal data och signaler distribueras på ett tillförlitligt sätt. De trånga utrymmena kräver dessutom ett kompakt kabeldragningskoncept.

Fördelarna:

  • One-stop-shopping – Allt från en enda leverantör!
  • Kortare leveranstider – Tack vare vårt världsomspännande distributionsnätverk.
  • Optimerad monteringstid och idrifttagning – Innovativa monteringsmetoder samt Push-X och Push-in förenklar integrationen i ditt AGV.

DC/DC-omvandlare

Med PLCnext Control och CAN-anslutning är det möjligt att enkelt integrera batterihantering, från konventionella laddningsmetoder, som t.ex. via kontakter vidare till induktiv laddningsteknik. Våra DC/DC-omvandlare förser på ett säkert sätt de elektroniska komponenterna med 24 V-spänning. Störningar från drivsidan till elektroniken undviks och spänningsfluktuationer kompenseras på ett tillförlitligt sätt.

Vi använder förarlösa transportfordon i vårt produktionslager. AGV-plattformens öppenhet gör det lättare för oss att integrera olika system. Genom direkt integrering av säkerhet i styrsystemet säkerställer vi ett säkert samarbete mellan människa och maskin.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
AGV-expert och Senior Project Manager i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg

AGV-expert och Senior Project Manager i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg

Det är därför vi är rätt partner för elektrifiering och automatisering av dina AGV:er

Arbete i partnerskap med våra kunder står i centrum för allt vi gör. Vårt AGV-team arbetar hand i hand med dig för att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar som är exakt anpassade till dina specifika krav.

Med glädje och engagemang bryter vi tillsammans ny mark och förverkligar dina visioner. Du kan lita på vår expertis. Låt oss forma framtiden för förarlösa transportsystem tillsammans. Kontakta oss!

AGV-lösningar

AGV-lösningar för din smarta fabrik

Våra lösningar för automatiserade styrda fordonssystem (AGV) erbjuder:

  • Utökbara funktioner via app och integrerad teknik med PLCnext
  • Omfattande säkerhetsexpertis - från rådgivning till kompletta lösningar
  • Flexibel navigering och enkel ROS-anslutning
  • Globalt tillgänglig allt-i-ett-portfölj för fullständig elektrifiering
  • Robust trådlös kommunikation med REST-gränssnitt
  • Kompatibilitet med olika batterihanteringssystem (BMS) via CAN-buss

Vanliga frågor

Optimering av våra AGV:er i produktionen i Blomberg
Virtual line following i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg
AGV:er i produktionen
Optimering av våra AGV:er i produktionen i Blomberg

Nej, vi bygger inte våra egna AGV:er. Vi utvecklar komponenter och lösningar för att automatisera och elektrifiera AGV:er och AMR:er hos våra kunder och partner.

Virtual line following i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg

AGV:er (Automated Guided Vehicles) eller AGVS (förarlösa transportsystem) rör sig längs fasta rutter, som ofta är markerade med linjer eller magnetremsor på golvet. AMR (Autonomous Mobile Robots) däremot navigerar självständigt och anpassar sina vägar dynamiskt genom att analysera och reagera på rutten och omgivningen.

AGV:er i produktionen

Våra lösningar för AGV:er (Automated Guided Vehicles) används för olika typer av AGV:er, bland annat:

Förarlösa transportsystem (AGVS): Olika typer av industritruckar, t.ex. standard-AGV, logistiktåg och gaffeltruckar för transport av material i lager och produktionsanläggningar.
Mobila robotar: För flexibla och dynamiska uppgifter inom tillverkning och logistik.
Skyttelsystem: För snabb och effektiv transport av varor i automatiserade lager.
AGV:er för tung last: För transport av stora och tunga laster i industriella miljöer.

Våra teknologier stöder navigering, styrning, elektrifiering, säkerhet och energieffektivitet för samtliga AGV:er och bidrar därmed till optimerad och säker automation.