Informationsvideor
Nätverk
Industriell Ethernet – Best Practice
Generella funktioner/begränsningar inom Ethernet som hjälper dig som automationstekniker att komma igång.
Kom igång med mGuard 1102/1105
Vi går igenom fördelarna med mGuard FL 1102/1105. Vi beskriver även NAT 1:1 och ger ett praktiskt exempel där vi visar hur produktens webgränssnitt ser ut och hur man sätter upp brandväggsregler och använder den självlärande funktionen för det.
Kom igång med mGuard Secure Cloud
Vi går igenom hur man skapar konfigurationer för sin hårdvara, hur man kopplar upp den samt hur användargränssnittet i mGuard Secure Cloud fungerar.
Kom igång med Nat switch
En kom igång guide för din managed switch.
Vi går igenom Smart mode samt WBM (web based management) mm
Kom igång med Managed switch
En kom igång guide för din managed switch.
Vi går igenom Smart mode samt WBM (web based management) mm
Nisses skola - NearFi teknologin
Nisse berättar mer om den kontaktfria överföringsteknologin NearFi.
Webinarium: Summalarmsövervakning – för tillförlitlig anläggningsdrift
Här visar vi en presentation av vår Infobox.
Maskinsäkerhet
Are you ready for the changes in the machine directive?
The safety of machinery and equipment essentially depends on the correct application of the relevant legislation. In particular, the Machinery Directive has become an essential "success factor" for European industry. For more than 20 years now, the European standards and directives have ensured that the same protection goals for machinery and safety components apply throughout Europe. However, the challenges posed by advances in digital technologies are making it necessary to make adjustments to both the Machinery Directive and the associated standards. In particular, new hazard scenarios arise with regard to cybersecurity, AI and functional safety.
Q & A from the webinar - Episode 1
Carsten och Nisse are answering some of the questions from the webinar, Episode 1.
Q & A from the webinar - Episode 2
Carsten and Nisse are answering some of the questions from the webinar - Episode 2.
Q & A from the webinar - Episode 3
Carsten och Nisse are answering some of the questions from the webinar, Episode 3.
Riskbedömning med Sistema
Nisse i Nisses skola får besök av vår maskinsäkerhetsexpert Axel. Tillsammans tittar de på hur man enkelt kan göra en riskbedömning med hjälp av Sistema.
Nisses skola - Profisafe
Nisse från Nisses skola förklarar det här med Profisafe.
PLCnext
PLCnext Technology grunderna
Lär dig grunderna om PLCnext teknologin
PLCnext och mGuard Secure Cloud app
Vi går igenom hur man laddar ner och installerar mGuard Secure Cloud app från PLCnext store.
Hur man installerar mGuard Secure Cloud app via WBM på PLCnext.
Hur man kopplar upp PLCnext till mGuard secure Cloud.
PLCnext Engineer
Vi går igenom:
▪ Användargränssnittet
▪ Hårdvarukonfiguration
▪ Praktiska arbetet med programmering
▪ Visualisering med HMTL5
PLCnext och Dataloggning
Vi visar vårt färdiga bibliotek för att logga data, vi har redan lösningen direkt i vår kostnadsfria utvecklingsmjukvara PLCnext Engineer.
PLCnext och OPC UA
OPC UA är integrerad i PLCnext plattformen. Vad är det? Hur kan du utnyttja denna plattformsoberoende teknologi.
PLCnext med Node-RED
PLCnext Technologin ger dig möjligheten att använda och kombinera open source mjukvara.
Vi visar hur du installerar appar från PLCnext Store och skapar enkla IOT applikationer och flows för att flytta data till och från databaser, molnapplikationer och API:er.
Hur du installerar PLCnext Engineer
.
Hur du skapar, importerar och exporterar variabler
.
Att länka variabler till hårdvaran
.
Här hittar du färdiga funktionsblock
.
Skapa egna funktionsblock
.
Publicera OPC UA variabler
.
Skapa visualisering med HTML 5
.
Utveckla i Codesys
.
Importera tredjeparts mjukvaror
.
Hur du kommer igång med simulering
Instruktionsvideo om hur du kommer igång med Simulering av PLCnext-styrenhet AXC F 1152 som körs lokalt på din egen dator på under 10 min.
Hur du skapar en webbaserad visualisering
Startguide hur man skapar en webbaserad visualisering i utvecklingsverktyget PLCnext Engineer för PLCnext-styrenheter. HMI kan också användas och utvecklas i simuleringsläge, på mindre än 10 min.
Hur du skapar ett program i C++
Enkelt exempel hur man skapar ett program i C++ i eclipse som körs i realtid på en PLCnext-kontroller. Koden kan också felsökas online med hjälp av elipse.
Containerbaserad webbserver som körs på ett PLCnext-system
Demonstration av en containerbaserad webbserver som körs på ett PLCnext-system. I denna demo används portainer och docker på en Phoenix Contact EdgePLC, EPC1522.
Online- och anslutningsmöjligheter
Online- och anslutningsmöjligheter visas och kontrolleras på en PLCnext-kontroller. Data publiceras till en MQTT-mäklare direkt i en realtidsapplikation som körs på en AXC F 2152.
IT möter OT
OPC-UA och REST API används samtidigt för att komma åt och skriva data från och till en PLCnext-styrenhet i det Node.Js-baserade flödesorienterade programmeringsverktyget Node-RED.
mGuard Secure Cloud Connector
Genom att använda PLCnext-appen, mGuard Secure Cloud Connector, kan du enkelt upprätta en VPN-anslutning till ditt PLCnext-system utan någon hårdvara!
Cyber security
Cybersecurity in Power Electricity – Top 5 Things You Need To Know
Explain the top cyber threats, how attacks intrude the system. Introduce key cybersecurity principles,
frameworks and guidelines in the power industry. Why network security is so important, and how
Phoenix Contact as a complete line supplier can help.
Urgent Action Needed! – Review and Enhance Security of Your Existing Network
Legacy electricity networks are commonly flat and large. Threat actors can exploit easily, and malware penetrate fast and widely. Separating a network into several zones and applying security measures in/between zones is an urgent need for every existing network. This webinar dives into this fundamental, and how Phoenix Contact‘s latest technology does the job, even without changing your network confi-
gurations!
How to Use Firewall Rules & Features Effectively
Having a firewall does not mean security; using it correctly and effectively does. With this webinar, you learn how to avoid firewall rules mistakes and to configure them correctly; how to suit the advanced features into electricity systems and human working behaviors.
Easy or Security First? – Your Remote Access Needs to Be Safer
Various kinds of ‘secure’ remote access (VPN routers/VNC/Teamviewer/etc) have been
widely used in power electricity systems to reduce travel and maintenance costs. But why remote access is still one of the biggest cyber threats? This webinar gives you an in-ight into how remote access works and what elements are needed to make it safer.
Märkning
Effektivisera din märkning
Ett webinar på engelska som visar hur du kan effektivisera din märkning med hjälp av Project Complete och Eplan.