Kontaktor och effektrelä på DIN-skena

Kontaktor och effektrelä

En kontaktor, som är en elektrisk brytare, är liksom effektreläet en viktig komponent inom elektroteknik och är oumbärlig för styrning och skydd av elektriska system och maskiner. En kontaktor gör det möjligt att växla höga strömmar och spänningar, medan effektreläer utför exakta styrningsuppgifter. Båda brytarna bidrar på ett betydande sätt till säkerheten och effektiviteten i moderna industriella applikationer.

Fördelar

  • Tillförlitlig koppling av höga lastströmmar
  • Kraftiga brytarkontakter och skyddskopplingar ger lång livslängd
  • Hållbar effektivitetsökning tack vare låga spoleffekter
  • Tyst drift tack vare den brumfria driften av elkopplare
  • Enkel hantering tack vare det intuitiva manövreringskonceptet

Kontaktorer och effektreläer: Upptäck vår portfölj för säker drift av dina elsystem


Halvledarkontaktorer på DIN-skena

Halvledarkontaktorer

Halvledarkontaktorer finns för 1- och 3-fasnät och i olika effektklasser. Beroende på typ har de även en vändfunktion.
Tjäna på en hög anläggningstillgänglighet med säker och snabb koppling med slitfri elektronik.

Installationskontaktorer och installationsreläer på DIN-skenan

Installationskontaktorer och installationsreläer

Våra installationskontaktorer och installationsreläer i formfaktorn normprodukt erbjuder en tillförlitlig lösning för elinstallationer med en märkström på upp till 63 A och ingående märkspänningar på 24 V och 230 V.
Den brumfria ingångskretsen säkerställer en ljudlös drift. En varistor skyddar mot överspänningar. Dessutom säkerställs säkerheten med den galvaniska isolationen.