Enfas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 20 A, nollspänningskrets
Halvledarkontaktorer
När det gäller kopplingshastighet, livslängd och robusthet är halvledarkontaktorer överlägsna mekaniska kontaktorer. Halvledarkontaktorerna arbetar tillförlitligt och med stabila kopplingstider även i dammig och kemisk aggressiv omgivning. De kopplar resistiva och induktiva laster ljudlöst och utan slitage. Halvledarkontaktorer ur serien CONTACTRON kan fås för enfas- eller trefasnät och beroende på typ med en fram-/backfunktion.
3-fas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 20 A, switchning vid nollspänning
3-fas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 30 A, switchning vid nollspänning
3-fas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 10 A, switchning vid nollspänning
Elektronisk kontaktor med fram/backstyrning, för direkt styrning av förbrukare i trefasnät, med ljusindikering och skyddskoppling, utgång: 110-550 V AC/3 x 9 A
Trefas halvledar fram/back kontaktor med 24 V DC ingång, 2 A utgångsström, nollspänningskrets, som tillval med termosäkring
1 fas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 230 V AC, utgångsström: 20 A, nollspänningskrets
Enfas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 50 A, nollspänningskrets
Enfas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 24 V DC, utgångsström: 30 A, nollspänningskrets
Enfas halvledarkontaktor, ingångsspänning: 230 V AC, utgångsström: 30 A, nollspänningskrets
Fördelar med våra halvledarkontaktorer
- Tillförlitlig och snabb koppling tack vare slitagefri elektronik
- Robust – okänslig mot stötar och vibrationer
- Enkel kabeldragning tack vare integrerad låskrets och lastkablage
- Brytförmåga till 18,5 kW
- Direktstart och reversering av trefas-asynkronmotorer
Nya produkter
Trefas solid-state kontaktorer
Snabb, robust och hållbar omkoppling
Solid-state-kontaktorer växlar olika belastningar i industriella miljöer tyst och slitagefritt. Dra nytta av höga kopplingsfrekvenser och lastfri växling i nollgenomgång med smal bredd.
Huvudegenskaper
- Konsekvent produktprogram
- Slitagefri och snabb omkoppling
- Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
- Robust mot stötar och vibrationer
- Kopplingsströmmar upp till 30 A
- Högre anläggningstillgänglighet
- Högt driftspänningsområde upp till 660 V AC
Fördelar
- Utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare liten bredd
- Längre livslängd jämfört med elektromekaniska lösningar tack vare slitagefri halvledarteknik
- Optimal värmehantering tack vare integrerad kylfläns
Omkoppling av stora växelströmslaster
Koppla utan störningar i el-nätet: halvledarkontaktorer från Phoenix Contact kopplar bara i nollgenomgång. Detta innebär - inga högfrekventa störimpulser.
Ytterligare fördelar i praktiken:
- Enkel styrning – med varianter från 24 V DC eller 230 V AC inspänning
- Integrerad låskrets och lastkablage
- Om modulen överhettas stänger en termosäkring av (tillval)