Apparatskåpstillverkare måste bemöta en rad olika specifika utmaningar när det gäller processernas ekonomiska lönsamhet. Externa förhållanden, såsom leverantörernas leveransförmåga och prissättning eller bristen på kvalificerad arbetskraft, kan ofta inte påverkas alls eller endast i begränsad utsträckning. Vid egen produktion är situationen en annan. Här kan betydande effektivitetsvinster ofta uppnås genom processoptimering, användning av end-to-end-programvara och gränssnittslösningar till stödjande och automatiska verktyg, märkningssystem och assistanslösningar.
Apparatskåpstillverkning
Kontinuerlig processkedja från konstruktion till färdigt apparatskåp
Phoenix Contact erbjuder innovativa lösningar och produkter för alla funktionsområden i apparatskåpet. Vi stödjer dig genom hela processen i apparatskåpstillverkningen – från konstruktion till färdigt apparatskåp. Upptäck våra modulära och skalbara lösningar för en effektiv apparatskåpstillverkning, som vi också kallar Efficiency in Cabinet Building (ECB).
Processrådgivning Partnerskapsbaserad och hållbar optimering av din process
Phoenix Contacts partnerskapsstrategi inkluderar individuella rådgivningstjänster för att genom tillämpning av praktiska Lean Production-metoder optimera värdekedjan inom apparatskåpstillverkning. Dessa banar väg för betydande besparingsmöjligheter tack vare processförändringar som kan implementeras snabbt och kostnadseffektivt. Rådgivningen baseras på många års erfarenhet med dessa metoder. Den innehåller en omfattande portfölj med olika rådgivningsaktiviteter samt utbildningar för dina medarbetare.
Service Pålitligt skräddarsytt stöd
Vi finns vid din sida genom hela processen vid apparatskåpstillverkningen. Dra nytta av individuella servicepaket och skräddarsydda produkttjänster som är anpassade till dina krav och processer. Vår kompetenta servicepersonal hjälper dig med tjänster som installation och konfigurering av programvara och apparater, utbildning i drift samt underhåll och reparation. På så sätt bidrar vi till att göra dina processer smidigare och förenkla ditt dagliga arbete.
Varje dag med passion för mer effektivitet inom apparatskåpstillverkning
Detta är vad som driver på apparatskåpstillverkningen
Hela världen talar om en överhängande brist på kvalificerad arbetskraft. Beroende på bransch är bristen på kvalificerad arbetskraft till viss del redan idag en realitet. Experter uppskattar att det 2030 kommer att finnas en global brist på över 80 miljoner arbetare. Maskin- och apparatskåpstillverkningen är särskilt hårt drabbad. Vi hjälper våra kunder att göra sin produktion framtidssäker och effektiv: med digitalt stödda arbetsflöden och tillverkningsdokument för att minska ledtider och undvika fel.
Ett optimerat samarbete mellan planering och tillverkning kan avsevärt förkorta produktionstiderna vid apparatskåpstillverkningen. Förutsättningarna för detta är ett kontinuerligt dataflöde, kompletta artikeldata och sömlösa systemgränssnitt. Vår utvecklingsprogramvara säkerställer dessa digitala och sömlösa processer från planering och upphandling till tillverkning. Det kontinuerliga dataflödet och de smarta funktionerna bidrar till att öka effektiviteten avsevärt och gör det möjligt att följa processer individuellt och komfortabelt.
Oavsett om du har en hög grad av standardisering i din apparatskåpstillverkning eller om du tillverkar i batchstorlek 1 utnyttjar du din potential på bästa möjliga sätt när det gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet. Oavsett om det handlar om processtödjande assistentsystem för tillverkning, ergonomiska handverktyg och automatiska verktygsmaskiner, lättanvända märkningslösningar eller sömlösa programvarulösningar, stöder vi dig genom hela din process med modulärt kombinerbara och individuellt skalbara koncept.
Den utbyggnad och modernisering av energinätet som krävs för All Electric Society återspeglas i behovet av 16 miljoner km ny, digitaliserad nätinfrastruktur. Apparatskåp är avgörande för förverkligandet av en sådan nätverksutveckling. Vi antar att ca 5,5 miljoner apparatskåp kommer att behöva tillverkas och installeras fram till 2030 enbart för denna nätutbyggnad. Phoenix Contact har satt som mål att göra apparatskåpstillverkningen så effektiv som möjligt, så att du även i framtiden kan hantera och betjäna den ökande orderingången.
Produkter och lösningar för effektiv apparatskåpstillverkning
Anslutning
Våra produktrekommendationer ger säkra och hållbara anslutningar i alla applikationer:
Märkning
Våra produktrekommendationer för enkel och hållbar industriell märkning inom alla användningsområden:
Montering och installation
Våra produktrekommendationer för att optimera din produktion och för att skapa mer ordning och reda på arbetsplatsen:
Software
Våra programvarulösningar för apparatskåpstillverkning skapar digitala och sömlösa processer från planering till anskaffning och tillverkning. Det kontinuerliga dataflödet, de intelligenta funktionerna och de högpresterande ECAD-gränssnitten bidrar i hög grad till att öka effektiviteten.
Utöver vår utvecklingsprogramvara, märkningsprogramvara och parametriseringsprogramvara omfattar portföljen även programvara för montering av kopplingsplintar och halvautomatisk ledarförberedelse.