COMPLETE line – industrispecifika lösningar för apparatskåp

Med det omfattande och anpassade COMPLETE line-produktsortimentet konstruerar du apparatskåp snabbt och enkelt.
Visualisering av lösningarna för apparatskåp

Enhetlig design och känsla gör COMPLETE line-produkterna väldigt smidiga att installera. På så sätt sparar du tid vid montering, idrifttagning och underhåll. Alla COMPLETE line-produkter har push-in-anslutningsteknik. Tack vare detta kan kompletta applikationer snabbt och enkelt kabeldras utan verktyg.

Funktionella lösningar för alla industrier

COMPLETE line är den genomgående lösningen för apparatskåps- och fältinstallationer inom olika industrier. Oavsett om det gäller maskinbyggnation, energisektorn, fastighetsautomation eller processindustrin täcker den breda portföljen i COMPLETE line-sortimentet de specifika kraven i varje bransch. Du får alltså kompletta funktionsenheter från en enda leverantör!

Interaktiv bildkarta: Funktionella apparatskåpslösningar för alla industrier
Processindustri
COMPLETE line erbjuder helhetslösningar för din apparatskåps- och fältinstallation i processmiljön.
Mer information
Processindustri
Energisektorn
COMPLETE line innehåller helhetslösningar för konstruktion av apparatskåp i energiapplikationer.
Mer information
Energisektorn
Maskinbyggnation
COMPLETE line erbjuder helhetslösningar för samtliga funktioner inom apparatskåps- och fältinstallation inom maskinbyggnation.
Mer information
Maskinbyggnation
Bostadshus
COMPLETE line erbjuder smarta lösningar för Building Intelligence i huset.
Mer information
Bostadshus
Funktionella byggnader
COMPLETE line erbjuder helhetslösningar för styrning, kommunikation och försörjning av funktionella byggnader.
Mer information
Funktionella byggnader

Dina fördelar med COMPLETE line-systemet


Person med produkter i COMPLETE line-portföljen
En person installerar COMPLETE line-produkterna i apparatskåpet
Personer pratar om COMPLETE line
En person arbetar framför ett apparatskåp
Person med produkter i COMPLETE line-portföljen

Tack vare sin enhetliga funktion och design möjliggör produkterna i COMPLETE line-portföljen en särskilt enkel hantering under hela installationsprocessen. Funktionella komponenter är markerade med färg. Tack vare standardiseringen av tillbehören går monteringen särskilt snabbt och enkelt.

En person installerar COMPLETE line-produkterna i apparatskåpet

Tack vare den konsekventa användningen av push-in-anslutningsteknik går monteringen av COMPLETE line-produkter enkelt och processäkert. Med push-in-tekniken kabeldrar du ledarna genom att helt enkelt jacka i dem, utan att använda verktyg. På så sätt minskar du avsevärt den tid som krävs för detta arbetssteg.

Personer pratar om COMPLETE line

De standardiserade tillbehören för bygling, märkning och provning av COMPLETE line-produkterna garanterar inte bara en mycket enkel hantering i installations- och monteringsprocessen. Användningen av enhetliga komponenter minskar också kostnaderna för inköp och logistik.

En person arbetar framför ett apparatskåp

COMPLETE line erbjuder dig en heltäckande produktportfölj med vilken du kan planera och konstruera alla funktioner i din apparatskåps- och fältinstallation. De olika komponenterna är optimalt anpassade till varandra och kan bestyckas med standardiserade tillbehör. På så sätt minskar du konsekvent dina kostnader för konstruktion, inköp och installation.

COMPLETE line – helhetslösningen för apparatskåp

För ökad effektivitet i din produktion
Forma din apparatskåpstillverkning tillsammans med oss

Phoenix Contact stöder dig genom hela processen vid apparatskåpstillverkningen, från konstruktionen till färdigt apparatskåp. Upptäck våra modulära och skalbara lösningar för effektiv apparatskåpstillverkning.

Mer information
Person framför ett apparatskåp med en produktionshall i bakgrunden