Push-X-teknik

Push‑X gör säkra anslutningar påtagliga. Den märks när du sätter i. Den hörs när du trycker på avtryckaren. Den syns på tryckknappen.
Kontaktkammare i en Push-X-radplint

Push-X-teknik Tekniken som gör säkerheten påtaglig.

Push‑X fungerar enligt en tydligt definierad princip. Anslutningspunkten är öppen från fabrik och kontaktfjädern är redan förspänd. Du behöver inte förbereda någonting. Enkel jackning. Ledaren förs fram till anslaget. Först då utlöses den förspända kontaktfjädern och låser fast ledaren säkert och komplett. Du känner det. Du hör det. Du ser det. Och då vet du genast: Anslutningen är upprättad. Mekaniken bakom är noggrant avstämd. Ledaren registreras över hela längden och kontakteras tillförlitligt. Alltid samma. Alltid säkert. Oavsett vem som använder den, vilken kraft som används eller vilket verktyg som används. Inget utrymme för tolkning. Ingen slump. Endast en definierad, reproducerbar anslutning. Jacka. Utlösa. Kontaktera säkert.

Upptäck fördelarna med Push-X


Push‑X: Utlösning av kontaktfjädern

Högsta säkerhet. Redan från första kontakten.

Hos Push‑X är den säkra anslutningen ingen slump, utan en del av tekniken. Ledaren förs fram till anslaget, och först då utlöses den förspända kontaktfjädern. Du märker det direkt: Anslutningen sitter. 100 % kontakt. 0 % risk. Alltid och utan avvikelse. Ledaren ligger alltid an mot strömskenan med hela längden.

  • Komplett ledargrepp.
  • Inga halva kontakter.
  • En anslutning med konsekvent säkerhet.
Push-X: Akustisk och visuell återkoppling

Ett klick. Fullt förtroende.

Kabeldragning kan vara både enkel och helt säker. Push‑X ger just den känslan. Ett tydligt klick, en tryckknapp som skjuter ut – och du vet genast: anslutningen är upprättad. Oavsett ledare: koppla in den, så är det klart. Ingen osäkerhet. Ingen efterbearbetning. Push‑X är inte bara snabbare. Det är den där sköna känslan av att det klickar direkt.

  • Känna: en tydligt definierad tryckpunkt
  • Höra: ett tydligt klickljud
  • Se: tryckknappen skjuter fram synligt
Push‑X: spärr och kontaktfjäder

Utan kraftansträngning. Full kontroll.

Glöm skruvar och åtdragning. Med Push‑X sköter den förspända fjädern arbetet. Automatiskt. Tillförlitligt. Konsekvent. En kort impuls räcker för att utlösa låsningen. Du märker det direkt: Anslutningen är upprättad. Oavsett kraft, verktyg eller användare.

  • Minimal kraftansträngning.
  • Definierad, reproducerbar låskraft.
  • Inga verktyg. Ingen efterbearbetning. Ingen risk.
  • Särskilt hög processäkerhet, oavsett vem som använder systemet.

Avisolering. Jacka. Klart.

Push‑X: En anslutningsprincip för alla kopparledartyper

Oavsett ledare. Alltid samma tillvägagångssätt.

Push‑X gör ingen skillnad. Oavsett om de är styva, flexibla, ultraljudskomprimerade eller med trådändhylsa. Tekniken känner av ledarna och utlöser systemet säkert och tillförlitligt. Även vid de allra minsta, flexibla ledarna utan trådändhylsa. Du märker direkt: Det fungerar. Ingen justering. Inget omtänkande. Ingen risk.

  • En anslutningsprincip för alla kopparledartyper.
  • Säker kabeldragning – från styv till flexibel. Även utan trådändhylsa.
  • Pålitlig kontaktering även vid de allra minsta ledarna.
  • Färre fel med en tydlig och enhetlig användning.
Automation med Push-X

Redo för framtiden. Utan omvägar.

Push‑X tar kabeldragningen till nästa nivån. En anslutningsprincip som övertygar idag genom manuell hantering och fungerar sömlöst automatiserat imorgon. En teknik. Två världar. Ett resultat. Push-X säkerställer alltid samma, pålitliga kontaktkvalitet. Ingen omställning. Inga kompromisser.

  • En anslutningsprincip för manuell och automatiserad kabeldragning.
  • Maximal flexibilitet vid processutformningen.
  • En framtidssäkrad lösning för ökande automatiseringskrav.
  • En jämn och hög kvalitet oavsett process.

Börja idag. Skala upp i morgon.

Phoenix Contact på SPS

Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Produkter


Nyheter med Push-X-tekniken

Upptäck de senaste produkterna med Push-X-teknik. Klicka på respektive bild så kommer du direkt till den tillhörande produktlistan.

Radplintar


Interaktiv bildkarta: plintrad Push-X
Radplintar (1,5 mm²)
Konstruerad för flexibla ledare med tvärsnitt mellan 0,34 och 2,5 mm² och därmed perfekt för signal- och styrrelaterade kabeldragningar. Särskilt lämpligt när många anslutningar måste placeras effektivt och överskådligt på en begränsad yta.
Till produktlistan XT 1,5...
Radplintar (1,5 mm²)
Radplintar (2,5 mm²)
Dimensionerad för flexibla ledare från 0,5 till 4 mm² och täcker därmed de flesta vanliga kabeldragningarna vid apparatskåpstillverkningen. Den universella produktserien för tillämpningar med medelstora strömstyrkor och stor variationsbredd.
Till produktlistan XT 2,5...
Radplintar (2,5 mm²)
Radplintar (10 mm²)
Dimensionerad för flexibla ledare från 2,5 till 16 mm² och konstruerad för högre strömbelastningsförmåga. Lämplig för effekttunga användningar där det dessutom krävs ökad mekanisk stabilitet.
Till produktlistan XTV 10...
Radplintar (10 mm²)
Radplintar (6 mm²)
Dimensionerad för flexibla ledare från 1,5 till 10 mm² och dessutom optimerad för mekaniskt belastade applikationer. Kombinationen av större area och vibrationssäker ledarfixering gör dem perfekta för dynamiska användningsområden.
Till produktlistan XTV 6...
Radplintar (6 mm²)
Radplintar (16 mm²)
Konstruerad för flexibla ledare på 4 till 25 mm² och passar därmed perfekt för maximala effektkrav. Används överallt där stora areor måste anslutas säkert och hållbart.
Till produktlistan XTV 16...
Radplintar (16 mm²)
Radplintar (4 mm²)
Dimensionerad för flexibla ledare från 1,5 till 6 mm² och därmed lämplig för tillämpningar med högre effektbehov. Det rätta valet när du behöver hantera större ledarareor.
Till produktlistan XT 4...
Radplintar (4 mm²)

Kretskortsplintar och kretskortskontakter


Enkel apparatanslutning med Push-X

En ny syn på direktanslutningsteknik: Push-X-tekniken möjliggör en säker och tidsbesparande anslutning av ledare i enheten. Anslut solida och flexibla ledare, med eller utan trådändhylsa, direkt, utan kraftansträngning och utan verktyg. Den avskalade ledaren ansluts direkt till den öppna anslutningspunkten och den säkra anslutningen bekräftas för användaren med en akustisk signal. Push-X-tekniken erbjuder även mycket hög tillförlitlighet och hög användarvänlighet genom att plintkammaren är öppen vid leveransen.

Nedladdningar och länkar


Nedladdningsfiler Push-X

Nedladdningar och länkar

Här hittar du alla nedladdningar och länkar på temat Push-X.