Lösningar för järnvägsteknik

Sedan 100 år hjälper vi våra kunder inom järnvägsindustrin som tillförlitlig partner. Redan år 1923 såldes den första kontaktledningen för järnväg. Vi finns här även i framtiden – med smarta lösningar för järnvägsteknik som möjliggör säker drift och digitalisering av järnvägsinfrastrukturen.
Snabbtåg kör genom en station

I praktiken


Vårt Railway Competence Center Upplev Phoenix Contact-produkter på en verklig järnvägsapplikation

Railway Competence Centre, som demonstrerar våra järnvägsspecifika produkter i en verklig applikation, inrättades på Phoenix Contacts anläggning. Detta omfattar fältelement i järnvägsinfrastrukturen, t.ex. signaler, växeldrivning och hjulsensorer. Styruppgifterna simuleras i växelhuset så att de kan uppleva funktionerna på nära håll. Här kan du bekanta dig med användningen av Phoenix Contact-produkter och diskutera järnvägsindustrins utmaningar med våra experter. Kontakta oss gärna om du är intresserad.

Åskväder på järnvägsstation

Scheidt & Bachmann använder CLIXTRAB för överspänningsskydd inom styr- och säkerhetsteknik

Den reviderade DB-riktlinjen 819.0808 ställer höga krav på överspänningsskyddskoncept i elektroniska och digitala ställverk. Signalsystemtillverkaren Scheidt & Bachmann använder överspänningsskyddet CLIXTRAB från Phoenix Contact.

För att inte tappa tid vid de många till- och frånslagningarna under tester och simuleringar valde vi push-in-direktanslutningstekniken från Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Forskning och utveckling
Rudolf Mühlenbein på Voestalpine Signaling
Push-in-direktanslutningsteknik från Phoenix Contact i diagnossystem från Voestalpine

Voestalpine Signaling förlitar sig på plintar för ökad säkerhet vid järnvägstransporter

Tidsbesparing och enkel hantering var avgörande kriterier för Voestalpine Signaling när man valde rätt anslutningsteknik för sina diagnostiksystem inom järnvägstransporter. Ta reda på hur Voestalpine klarade utmaningarna inom säkerhet och godkännande och varför samarbetet med Phoenix Contact blev en viktig del av deras lösning.

Baskunskaper för järnvägsteknik


Järnvägsguide
Guide EN 45545 – Brandskydd i spårfordon

En korrekt tillämpning av normer och standarder utgör grunden för en smidig järnvägsverksamhet. En viktig standard är EN 45545, som reglerar brandskydd i spårfordon. För att göra denna järnvägsrelevanta standard mer lättförståelig har vi tagit fram denna guide med fokus på "Elektroteknisk utrustning". Här får du bakgrundsinformation om EN 45545, EN 45545-2 och dess krav på elektriska komponenter. Få viktig information för verifiering och utvärdering av brandskydd.

Ladda ner nu!
Omslag till guiden för EN 45545 Brandskydd för spårfordon med fokus på "Elektroteknisk utrustning"

Inducerad spänning Förstå och beräkna störningsspänning

Med den här videon vill vi visa grunderna i järnvägsteknik. Läs mer om hur du beräknar den störningsspänning som induceras i kablar som förläggs bredvid spåret. Det gör att du kan bedöma effekterna på din applikation och komma fram till åtgärder för en säker och tillförlitlig järnvägsdrift.