DC-effektbrytare
Motorstartare och elektroniska brytare
Brytare är en förutsättning för industriell automation. Vi erbjuder motorstartare och elektroniska brytare för ett brett spektrum av applikationer: hybridmotorstartare för tillförlitlig växling och reversering av motorer. Motorstartare för likströmsmotorer används för slitagefri växling, reversering och bromsning. Speed Starters erbjuder intuitiv användning, olika varvtal, mjukstart och Safe Torque Off (STO). DC-effektbrytare skyddar, övervakar och kopplar höga DC-laster i DC-nätet.
Produktkategori
Speed starter CONTACTRON-Speed-Starter erbjuder marknadens enklaste användarkoncept i den apparatklass som ligger mellan mjukstartare och frekvensomriktare.
Flexibel och energieffektiv styrning av trefas-asynkronmotorer: CONTACTRON-Speed-Starter utgör en modern apparatkategori som ligger mellan den klassiska mjukstartaren och frekvensomriktaren. Dess mål är att göra det så enkelt och säkert som möjligt att använda variabla varvtal och mjuka motorprocesser, utan den arbetsinsats, komplexitet eller parameterinställning som krävs för en frekvensomriktare.
Vi erbjuder olika fristående enheter upp till 7,5 kW. Med hjälp av en jackbar IO-Link-modul kan speed startern integreras i en nätverksmiljö, parameterinställas, styras och övervakas. Detta är särskilt enkelt tack vare färdigmonterade funktionsblock.
Denna kompakta lösning ger alla nödvändiga funktioner för enkel drift med olika varvtal – från normalkörning, krypkörning och mjukstart till energieffektivitet och rampfunktion. Säkert stopp garanteras med Safe Torque Off-funktionen (STO).
Motorstartare för likströmsmotorer Snabb och tillförlitlig koppling av likströmsmotorer
Elektroniska kontaktorer och kontaktorer med fram-/backstyrning ger snabba kopplingsegenskaper hos likströmsmotorer. Kontaktorer med fram-/backstyrning reverserar och bromsar likströmsmotorer upp till 24 V/10 A. Låskrets och lastkablage har integrerats, vilket förenklar kabeldragningen.
DC-effektbrytare Skydda, övervaka och koppla DC-laster helt utan ljusbågar
Likströmsteknik är nyckeln till framtidens hållbara energiförsörjning. Den innovativa DC-effektbrytaren CONTACTRON ELR HDC kombinerar för detta skydd, övervakning och koppling av laster i moderna industriella likströmsnät i ett extra kompakt utförande.
Dra nytta av slitagefri hybridteknik, intuitiv parameterinställning, dataloggning, nätverksfunktionalitet och en hållbar effektivitetsökning tack vare energiåtervinning när du använder din applikation.
Nya produkter
Speed starters med IO-Link
Enkel och flexibel nätverksanslutning
Anslut CONTACTRON-Speed-Starter upp till 7,5 kW enkelt och flexibelt till nätverket med IO-Link. Parameterinställ enkla frekvensomriktarfunktioner på ett smidigt sätt via IO-Link. Läs av processdata. Styr trefas-asynkronmotorer.
Huvudegenskaper
- Styrning av trefas-asynkronmotorer upp till 7,5 kW
- Parameterinställning och styrning av frekvensomriktarfunktioner via IO-Link
- Jackbar IO-Link-modul
- STO-funktion i basenheten för SIL 3 och Ple
- Som tillval med integrerat avstörningsfilter
- USB-C-gränssnitt för enkel parameterinställning
Fördelar
- Enkel och intuitiv nätverksanslutning via IO-Link
- Hög flexibilitet tack vare ett Plug-and-Play-baserat modulärt system
- Förkonfigurerade funktionsblock för TIA Portal, Studio 5000 och PLCnext Technology
- Säker frånkoppling tack vare integrerad Safe-Torque-Off-funktion (STO) i basenheten
- Enkel parameterinställning via det inbyggda USB-C-gränssnittet