Handverktyg för kapning, skruvning och crimpning för industri och hantverk

Handverktyg för industri och hantverk

Handverktyg för kapning, avisolering, crimpning, skruvning och mätning – vårt verktygsprogram innehåller handverktyg för alla elektroteknikarbeten. De är av högsta kvalitet och är bekväma att använda. Professionella verktyg är en förutsättning om du vill ha mycket goda resultat. Våra handverktyg bygger på precision, hållbarhet och effektivitet.

Fördelar

  • Kvalitetskomponenter och råmaterial med lång livslängd
  • Enkel och bekväm hantering med ergonomiska handtagsformer
  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram

Handverktyg för alla tillämpningar

Phoenix Contact erbjuder ett komplett sortiment av handverktyg för industriell användning så att alla steg i processkedjan kan utföras på ett professionellt sätt. Kvalitet, precision, hållbarhet och effektivitet är basen för våra handverktyg.

Handverktygen ger en konsekvent bearbetningskvalitet tack vare särskilt härdat verktygsstål. Vid kontinuerlig användning av våra verktyg drar du nytta av ergonomiskt utformade handtagsformer och låga handkrafter tack vare särskilda konstruktionsegenskaper.

Kabelsax CUTFOX 18 skär kablar
Avisoleringsverktyg WIREFOX 10 vid avisolering av en ledare
Crimptång CRIMPFOX DUO 16S i användning
Skruvmejsel SCREWFOX används i apparatskåp
Kabelsax CUTFOX 18 skär kablar

Fackmässigt och hållbart arbete med ledare kräver kvalitetsverktyg.
Handverktygen erbjuder en optimal kabelsax för varje situation. Du kan få olika utföranden för bearbetning av kablar på upp till 100 mm diameter.

Fördelar:

  • Hållbara tack vare specialhärdade eggar
  • Kraftbesparande tack vare optimal handtagsutväxling och skärgeometri
  • Skonsam för leder och bekväm att använda tack vare ergonomiskt utformade grepp

Mer om skärverktyg
Avisoleringsverktyg WIREFOX 10 vid avisolering av en ledare

Du får det idealiska verktyget för varje typ av avisolering.
Våra precisa handverktyg övertygar med sin ergonomiska design och de speciella geometrierna på de specialhärdade knivarna.

Fördelar:

  • Exakt och säker avisolering av ledare och kablar med standard- eller specialisolering
  • Mångsidig användning genom enkla utbytbara knivkassetter
  • Uthållig och avbrottssäker hantering tack vare ergonomiska handtagsformer

Mer om avisoleringsverktyg
Crimptång CRIMPFOX DUO 16S i användning

Det breda produktsortimentet i produktfamiljen CRIMPFOX representerar den nya generationen professionella crimptänger. En speciell kraftomsättningsprincip reducerar de nödvändiga manöverkrafterna med upp till 30 %. Du kan arbeta bekvämt och utan att bli trött tack vare handverktygens optimala handtagsgeometri.

Fördelar:

  • Enkel och bekväm användning tack vare handtag med ergonomisk form
  • Processäker tack vare inbyggd tvångsspärr
  • Optimal spakutväxling möjliggör en bekväm användning

Mer om crimpverktyg
Skruvmejsel SCREWFOX används i apparatskåp

Oavsett om det gäller bits, skruvmejslar med olika drivningar och storlek, batteridrivna eller manuella momentnycklar så har Phoenix Contact det lämpliga verktyget för dig.

Fördelar:

  • Hållbara: specialhärdade och belagda drivanordningar
  • God momentöverföring genom speciell tvåkomponentsgreppform
  • Solida tack vare komponenter och material av hög kvalitet

Mer om skruvverktyg
Spänningsprovare i produktfamiljen TESTFOX används i apparatskåpet
Elektroniktång i MICROFOX-produktfamiljen används
Buntbandstång UNIFOX i handen
Spänningsprovare i produktfamiljen TESTFOX används i apparatskåpet

Testverktyget och mätverktyget i TESTFOX produktfamilj är testade och godkända i enlighet med nationella och internationella standarder.

Fördelar:

  • Robust och hållbar tack vare speciellt slagtåligt plastmaterial
  • Många funktioner: alla standardmätningar i en kompakt enhet
  • Felfri mätning: ingen felmätning till följd av blindspänning

Mer om test- och mätverktyg
Elektroniktång i MICROFOX-produktfamiljen används

Använd de speciella handverktygen i produktfamiljen MICROFOX för fina monteringsarbeten, bestyckning av kretskort, precisa böjningar och tillskärningar. Den inbyggda dubbelbladiga fjädern och de glidsäkra handtagen ger ett bra arbetsresultat.

Fördelar:

  • Skyddar elektroniska komponenter genom ESD-utförande
  • Mycket precisa - ytterst små toleranser vid tillverkningen
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet

Mer om elektronikverktyg
Buntbandstång UNIFOX i handen

Produktfamiljen UNIFOX lämpar sig för arbeten vid apparatskåpet, för standardarbeten och specialarbeten inom industrin. Använd ett innovativt handverktyg med flera funktioner.

Fördelar:

  • Lång livslängd tack vare särskilt härdade grepp- och skärytor
  • Sparar på krafterna tack vare optimerad kraftöverföring
  • Skonsam för leder och bekväm att använda tack vare ergonomiskt utformade grepp

Mer om universalverktyg
Profilkap för att korta av kabelkanaler

Profilkap för att korta av kabelkanaler

Profil- och skenkapar

Med profil- och skenkapar från Phoenix Contact kapar du material som är upp till 2,5 mm tjocka på några sekunder – det möjliggörs av den kraftsparande hävstångsmekanismen. Skenor, mothåll och den graverade måttskenan hjälper dig få exakt rätt vinkel på millimetern under arbetet.

Fördelar:

  • Inget efterarbete: kan kapas gradfritt och spånfritt
  • Spar på krafterna tack vare god kraftöverföring
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
Verktygsväska bestyckad med olika handverktyg

Verktygssats med handverktyg

Individuell verktygssats

Sammanställ din verktygssats enligt dina individuella behov:
Du har tillgång till olika väskor som är anpassade för typiska användningsmöjligheter för individuell bestyckning med de handverktyg du använder:

Fördelar:

  • Översiktlig förvaring med olika väskformer
  • Hållbarhet tack vare material av hög kvalitet
  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
Crimpverktyg graveras individuellt med laser

Handverktyg med lasergravyr

Individuell verktygsmärkning

Nu kan våra avisolerings- och crimpverktyg förses med en varaktig lasergravyr. På så sätt blir ett verktyg personligt och individanpassat, det blir just ditt handverktyg.

Fördelar:

  • Varaktig lasermärkning med god läsbarhet
  • Person- eller verksamhetsrelaterad märkning
  • Undvik förväxling eller stöld
Skuggplatta för handverktyg

Skräddarsydda skuggplattor

Skräddarsydda skuggplattor För optimal organisering av dina verktyg

Genom vårt samarbete med TECSAFE kan vi tillhandahålla ytterligare skräddarsydda lösningar för en bättre organisation och högre effektivitet. Du kan konfigurera och beställa skräddarsydda skuminsatser i onlinebutiken. Välj dina Phoenix Contact-verktyg i online-konfiguratorn och integrera dem enkelt i dina skuggplattor genom att dra och släppa. Du kan redan beställa från ett enda stycketal och optimera dina arbetsflöden.

Leveranser är för närvarande möjliga till leveransadresser i Tyskland och EU.

Broschyr: TOOLS
Alltid rätt verktyg

Vår portfölj i en överblick: Den här broschyren ger dig omfattande information och tekniska data om våra handverktyg, verktygsautomater, trådändhylsor och kontaktdon.

Gå till broschyren
Titelbild för produktbroschyren TOOLS