Kapverktyg

Kapverktyg

CUTFOX-kapverktygen håller länge och används för korrekt bearbetning av ledare. Kapverktyget är mycket robust och kapar utan spån eller klämningar. Med profil- och skenkapar kapar du material som är upp till 2,5 mm tjocka på några sekunder – det möjliggörs av den kraftbesparande hävstångsmekanismen.

Fördelar

  • Lång livslängd tack vare specialhärdade eggar
  • Sparar på krafterna tack vare optimerad kraftöverföring och skärgeometri
  • Skonsam för leder och bekväm att använda tack vare ergonomiskt utformade grepp
  • Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Kapverktyg för bekväm kapning utan att du blir trött

Kabelsax CUTFOX 35

Bekväm kapning

Kapverktyg för bekväm kapning utan att du blir trött: Vi erbjuder det optimala kapverktyget ur CUTFOX-produktserien för alla situationer.
Ledare och ledningar på upp till 1 400 mm² och med en diameter på upp till 100 mm kan bearbetas nästan helt utan klämskador. Tack vare kapverktygens spärrmekanism krävs inte mycket kraft ens för stora ledarareor upp till 100 mm i diameter.

Även extremt hårda material som pianotråd och fjäderstål kan kapas av kapverktyget med samma goda resultat.

Kapverktyg: profil- och skenkap

Profilkapverktyg PPS BASIC

Kapa på millimetern

Med profil- och skenkapen kapar du plast- eller metallprofiler utan gradning eller spånbrytning.

Du ställer in längden exakt med ett mothåll när du arbetar med profil- och skenkaparna. De ingraverade millimeter- och tummåtten på måttskenan är permanent skyddade mot slitage. Skenor, mothåll och den graverade måttskenan hjälper dig få exakt rätt vinkel på millimetern under arbetet.