Fördelare, adaptrar och ledningsanslutningar

Fördelare, adaptrar och kabelskarvdon för tillförlitliga signal- data- och kraftkablage

Anpassa dina signal-, data- och kraftkablage efter dina krav. Vi tillhandahåller systematiska lösningar för passivt fältkablage. Det omfattande produktprogrammet inkluderar splittboxar, spliceboxar, kabelskarvdon, adaptrar och fördelare. Vi erbjuder en stor variantion konstruktioner och gränssnitt för koppar- och fiberoptiska applikationer.

Fördelar

  • Besparingspotential genom fördelning och buntning av signaler, data och kraft
  • Platsbesparande kabeldragning tack vare mångpoliga varianter
  • 360°-skärm för tillförlitlig överföring och fördelning
  • Flexibel integration av nya enheter
  • Kundanpassade varianter på förfrågan

Nya produkter

Push-Pull-Power-fördelare
Installationssystem IPD 1,5
Energifördelare i serien PRC 20

M12-Push-Pull-Power-fördelare

Enkel kraftfördelning i fält

H- och Y-fördelarna för DC-applikationer med Push-Pull-duokontur möjliggör en verktygsfri, intuitiv installation. Tack vare bakåtkompatibiliteten kan de enkelt integreras i befintliga system och säkerställer en översiktlig och säker kraftfördelning i fält.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-duokontur för skruv- och Push-Pull-kontakter
  • 2 och 4 monteringsborrhål
  • Kraftöverföring upp till 16 A
  • L-kodad
  • Skärmad
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Standardiserad enligt IEC 61076-2-111 och 61076-2-010

Fördelar

  • Kraftfull för DC-applikationer upp till 16 A och 63 V
  • Flexibel, platsbesparande kraftfördelning och sammankoppling tack vare den kompakta konstruktionen
  • Framtidssäker tack vare M12-Push-Pull-duokonturen för skruv- och Push-Pull-kontakter
  • Snabb, säker installation utan verktyg med M12-Push-Pull-kontakter
  • Tillförlitlig användning i fält tack vare höga kapslingsklasser och säker skärmöverföring

Installationssystem för trånga utrymmen

Platsbesparande kraft- och signalfördelning

Det kompakta installationssystemet IPD 1,5 mm² är perfekt för kraft- och signalöverföring med små ledarareor från 0,25 mm². Den intuitiva bajonettlåsningen på de robusta fördelarna möjliggör en tidsbesparande installation via Plug-and-Play.

Huvudegenskaper

  • Kompakt och smal design
  • Strömbelastningsförmåga upp till 16 A
  • Verktygsfri signal- och kraftfördelning
  • Bajonettlåsning
  • Slagtålighet enligt IK07

Fördelar

  • Stor tidsbesparing ute på fältet tack vare verktygslös och jackbar anslutning
  • Kompakta och robusta normcentraler med slagtålighet enligt IK07
  • Enkel montering även i särskilt svåra installationssituationer tack vare bajonettlåsning
  • Tillförlitlig användning utomhus och i fuktiga miljöer tack vare hög kapslingsklass

Jackbara energifördelare upp till 20 A

Färdigmonterade för snabb installation

Den förmonterade energifördelaren möjliggör enkel och tidsbesparande installation med kontakter i PRC 20-serien. Den förkonfigurerade fördelaren finns i 16 varianter och kan enkelt installeras med hjälp av Plug-and-Play.

Huvudegenskaper

  • Märkspänning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Märkström: 20 A
  • Kapslingsklass upp till IP69
  • Kategori för slaginverkan: IK08 (-25 °C)
  • 2- till 5-polig
  • Kodning: mekanisk och färgkodad
  • Antal ingångar: 1
  • Antal utgångar: 2

Fördelar

  • Minimal installationsinsats på byggarbetsplatsen tack vare Plug-and-Play
  • Färre kabeldragningsfel tack vare 100 % kontroll i produktionen
  • Manuell och verktygslös låsning för mer flexibilitet på plats
  • "Plug-and-forget" genom användning av beprövade material
  • Säker användning även under extrema omgivningsförhållanden

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Adaptrar och kopplingar i olika utföranden

Adaptrar och kopplingar för kopparkablage och fiberoptik

Adaptrar, kopplingar, 19”-fördelare och vägguttag ger dig en hög grad av flexibilitet i kabeldragningen.

  • För fältanvändning i storlekarna M8 och M12 samt för ventilkontaktadaptrar
  • Dataöverföring via koppling och kabelanslutningsmoduler
Kabelskarvdon i olika utföranden och storlekar

Kabelskarvdon för signal-, data- och kraftkablar

Skapa tillförlitliga anslutningslösningar med kabelskarvdon. Förlängning av kablar och reparation av skadade kablar är dagliga utmaningar inom elbranschen.

  • För överföring av signaler, kraft eller data
  • Skruvanslutning eller IDC-anslutning
  • Ledaranslutning från 0,14 till 6 mm²
Tre olika spliceboxar för dataöverföring

Spliceboxar för framtidssäker dataöverföring

Spliceboxarna i serien FDX 20 står för långsiktigt säker
dataöverföring i realtid. De erbjuder en generös inomhusmiljö för anslutning av fiberoptik.

  • Upp till tolv duplex-anslutningar
  • Temperaturområde från -25 upp till +70 °C
  • Tillförlitliga mot EMC- och ESD-påverkan
  • Maximal flexibilitet vid installationen
  • Sparar plats tack vare kompakt och enhetlig konstruktion
Fördelare för installationssystem med tre utgångar

Fördelare för installationssystem

Fördelare ger dig mer flexibilitet när det gäller kraftdistributionen i din elinstallation. Förmonterade energifördelare och jackbara varianter möjliggör enkel och tidsbesparande installation.

  • T-fördelare för grenledningar i ringsystem
  • H-fördelare för upp till tre utgångar för att skapa stjärnstrukturer
Olika utföranden av fördelare för M8-, M12- och AS-Interface-anslutningar

Fördelare för M8,- M12- och AS-Interface-anslutningar

Med fördelare skapar du din kabeldragning enligt dina krav.

  • Stor variation vad gäller kabeldragningar och konstruktioner
  • Individuella lösningar på förfrågan
  • Maximala valmöjligheter vid fördelning av signaler, data och kraft eller vid adaptering av olika gränssnitt
Tre olika splittboxar för signal- och kraftapplikationer

Splittboxar för signal- och kraftapplikationer

Med splittboxar kan du dra kablar snabbt och översiktligt i fält. De buntar enkelt flera ledningar i ett huvudkablage som är kopplat till styrsystemet.

  • Flexibel kabeldragning tack vare det breda sortimentet och olika huvudledningsanslutningar
  • Ökad maskintillgänglighet med en enkel diagnostik
  • Hög säkerhet tack vare ingjutna kapslingar och höga kapslingsklasser
Pulsotronic

Kundanpassad anslutningsteknik och sensorer

Mer frihet vid planering av maskiner, system och enheter: Pulsotronic, ett företag inom Phoenix Contact, utvecklar och producerar kundanpassade sensorlösningar och högkvalitativ anslutningsteknik. Sensorportföljen omfattar: induktiva, kapacitiva, optiska och magnetoresistiva sensorer, ultraljudssensorer och mekaniska touchsensorer samt speciallösningar som radar- och lutningssensorer. Sortimentet kompletteras med M5-, M8- och M12-fördelare och innovativ anslutningsteknik.