Energi på begäran tack vare batterilager

Realisera effektiva och tillförlitliga batterilagringssystem (BESS) med innovativa komponenter och tekniker från Phoenix Contact.
Underhållspersonal bredvid batterilager med solcellsanläggning
Kvinna framför batterilager med solnedgång och vindkraftverk i bakgrunden

Batterilagringssystem När solen går ner börjar vårt arbete

Solen skiner inte hela tiden och vinden blåser inte oavbrutet, men energi behövs hela tiden. Batterilagringssystem är lösningen för att få oberoende energiförsörjning trots volatila energikällor. För att säkerställa batterilagersystemets driftsäkerhet erbjuder Phoenix Contact en omfattande produktportfölj för batterilager av olika storlekar och tillämpningar.

Upptäck vår serviceportfölj för ditt batterilager


Upptäck fördelarna med Phoenix Contact


  • Omfattande, harmoniserade produktlösningar i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (t.ex. IEC, UL)
  • Fältbeprövade komponenter, system och tekniker för tillförlitlig och användarvänlig drift av batterilagret
  • Enkel integration tack vare standardiserade gränssnitt, automationslösningar och konventionella protokoll
  • Skalbarhet och flexibilitet tack vare modulära lösningar för anpassning till olika systemstorlekar
  • Kompetent, vänlig projektrådgivning från våra experter på batterilagringssystem för att identifiera optimeringspotential och hitta bästa möjliga lösningar

Tillämpningar av batterilagringssystem

Vätgastank
Batterilager kan integreras i hybridsystem som kombinerar olika P2X-tekniker, t.ex. Power-to-Gas (vätgasverk) och Power-to-Heat (värmekraftverk). Detta möjliggör ett flexibelt och effektivt utnyttjande av den producerade energin.
Vind- och solcellspark med batterilagringssystem
För att motverka volatiliteten hos av förnybara energikällor kommer stora batterilager fungera som stödtjänster för elnätet och spela en central roll i det framtida energilandskapet. De ger den nödvändiga stabiliseringen av elnätet under när det är mindre sol och vind.
Laddstolpar för E-Mobility
Energilagringssystem spelar en viktig roll för en driftsäker laddinfrastruktur. Även på platser med begränsad nätkapacitet gör de att det går att installera snabbladdstationer utan omfattande upprustning av elnätet.
Batterilager i garaget
I privata hushåll används batterilager ofta i kombination med en solcellsanläggning, en växelriktare och en wallbox. Här används de för att optimera egenförbrukningen. De gör det möjligt att sänka elkostnaderna och säkerställa oberoende elförsörjning.
Användning av likström i produktionen
Batterilager kan enkelt integreras i industriella likströmsnät. De är en flexibel lösning för att hantera effekttoppar vid maxbelastning i elnätet och ökar systemets effektivitet. Samtidigt blir det betydligt mindre omvandlingsförluster.
Interiör i ett datacenter
I datacenter säkerställer energilagringsmoduler oavbruten energiförsörjning även i händelse av strömavbrott. På grund av känsligheten och risken för förlust av data är hög tillgänglighet avgörande för driften.

Vanliga frågor: Batterilagringssystem


Bild inifrån en energilagringsmodul
Människohand som håller i ett jordklot
Bild på insidan av ett batterilager AES-parken
Ett hav av ljus på ena halvklotet
Bild inifrån en energilagringsmodul

Ett batterilagringssystem är en viktig del av dagens energiinfrastruktur. Tekniken gör det möjligt att lagra elektrisk energi på ett effektivt sätt och frigöra den igen när den behövs. Den kommer på ett avgörande sätt att bidra till att säkerställa en mer konsekvent och tillförlitlig energiförsörjning i framtiden.

Människohand som håller i ett jordklot

Med tanke på den ökande andelen förnybara, volatila energikällor i den globala energimixen är batterilagringssystem ett oumbärligt verktyg för att genomföra en hållbar och effektiv energiomställning. När allt kommer omkring måste en kontinuerlig energiförsörjning säkerställas även i framtiden. Batterilagringssystem innebär en intelligent och optimerad energihantering genom att lagra överskottsenergi vid låg efterfrågan och frigöra den vid hög efterfrågan. På så sätt kompenseras variationerna i hur mycket el som tas ut och förbrukas. Därför är batterilagringssystem en viktig komponent i en elektrifierad värld och en viktig faktor i All Electric Society.

Bild på insidan av ett batterilager AES-parken

Batterilagringssystem har många fördelar som gör dem till en attraktiv lösning för både hushåll och företag. De gör det möjligt att använda egenproducerad el på ett effektivt sätt och bli mindre beroende av externa energikällor. Detta ger ökat oberoende i elförsörjningen eftersom uttaget från elnätet minskar. Batterilager bidrar också till att spara pengar i och med att lagrad energi kan utnyttjas under dyra topptider och du på så sätt sänker elkostnaderna. Dessutom är batterilager kompatibla med el från förnybara energikällor och bidrar därmed till minskade koldioxidutsläpp. På så vis bidrar även du till att skydda vår miljö.

Ett hav av ljus på ena halvklotet

Den nödvändiga batterilagringskapaciteten kommer att växa oproportionerligt under de kommande åren. En total kapacitet på 2 500 GWh beräknas behövas till år 2030. En stor del av denna utgörs av nätstödjande storskaliga lagringssystem.
Denna utveckling drivs på av den massiva utbyggnaden av förnybar energi. Detta beror på att den installerade effekten förväntas öka med 5 520 GW till år 2030. För att kompensera för fluktuationer i inmatningen och säkerställa nätstabiliteten på lång sikt krävs effektiva lagringslösningar för att hantera den ökade volatiliteten i energisystemet.

Whitepaper
Grön energi för framtidens samhälle

Energilagringsmoduler spelar en central roll i ett All Electric Society (AES). I vårt whitepaper går vi igenom vilken betydelse energilagringen har som centralt element i AES och analyserar lämpliga lagringstekniker för sektorkoppling. Ta reda på mer om tillämpningar och marknadsutveckling för de olika typerna av energilagringssystem.

Ladda ner whitepaper gratis
Batterilager

Energilagringssystem i form av batterier gör energiförsörjningen mer oberoende och mer klimatvänlig. Det är bara med hjälp av sådan teknik som den tillgängliga energin kan utnyttjas optimalt.

Expertteam för batterilagring - Phoenix Contact,
Phoenix Contact:s expertteam för batterilagring