Den fluktuerande tillgången på el som produceras av energiproduktionsanläggningar och utbyggnaden av laddinfrastruktur innebär stora utmaningar för nätoperatörerna. Energilagring innebär att man använder och lagrar tillfälliga överskott av energi. Elen tillhandahålls sedan när förbrukningen ökar eller produktionen sjunker. Stora batterilager med en kapacitet på flera megawattimmar är därför avgörande för en konstant nätstabilitet, eftersom de kompenserar för fluktuationer i elnätet och förbättrar försörjningssäkerheten. Stora batterilager är ofta konstruerade som funktionella containrar.
Produktlösningar för industriella och stora batterilager Alla produkter i produktportföljen är kompatibla och ger därför hög driftsäkerhet för batterilager med hög kapacitet för företag, industri och stödtjänster för elnätet.
Stora batterilager och batterilager för industrin spelar en avgörande roll för den moderna energiförsörjningen. De gör det möjligt att lagra stora mängder elektrisk energi som kan tas ut när det behövs. Lagringssystemen främjar utbyggnaden av förnybara energikällor som vind- och solenergi, eftersom de kompenserar för fluktuationer i energiproduktionen och möjliggör en stabil och tillförlitlig strömförsörjning. Att stora batterilager och industriella batterilager kan användas som stödtjänster gör att elnäten och företagen kan fungera mer effektivt och hållbart. Detta ger både ekonomiska och ekologiska fördelar. Phoenix Contact finns vid din sida med en bred portfölj av lösningar och expertråd för din batterilagringsapplikation.
Vår lösningsportfölj för industriella och stora batterilager
Anslutningsteknik för apparatskåp
Hur gör jag kabeldragningen till mitt batterilager på ett skalbart och säkert sätt?
Kraftelektronik
Hur ska jag ladda och ladda ur mina batterier på ett tillförlitligt sätt?
Säker kommunikation
Hur upprättar jag tillförlitlig kommunikation internt i och till och från mitt batterilager?
Styrning
Hur övervakar, styr och reglerar jag mitt batterilager?
Anslutningsteknik för batterimoduler
Hur gör jag en modulär och effektiv kabeldragning av mina batterimoduler?
Extra strömförsörjning
Hur kan jag på ett tillförlitligt sätt försörja och skydda styrsystemet för mitt batterilager?
De viktigaste produkterna för industriella och stora batterilager
Smart datavisualisering för batterilager
Utöver maskinvaran erbjuder vi även en passande digital lösning för att visualisera data från ditt batterilagringssystem. På ett par sekunder hämtar du önskade data, anpassade till din maskinvara och dina tillämpningar.
Vårt batterilager för industrin framför All Electric Society Factory
Vanliga frågor: Industriella och stora batterilager
Inom industrin ger batterilager många olika möjligheter att optimera av driftsprocesser. Som skydd mot strömavbrott kan batterilager överbrygga kortvariga strömavbrott. På så sätt kan anläggningar och maskiner fortsätta köras eller stängas av på rätt sätt. Oplanerade maskinavbrott hör nu till det förflutna. Ett annat viktigt användningsområde för batterilager är kapning av effekttoppar, ibland används även det engelska begreppet peak shaving. Batterierna tillhandahåller el när det är effekttoppar i elnätet så att denna el inte behöver tas från nätet. Detta har en direkt inverkan på inköpspriset och ökar anläggningens lönsamhet. Dessutom gör batterilager för industrin att den egenproducerade solcellsenergi utnyttjas effektivt och minskar därmed beroendet av dyr el som måste tas från elnätet.
Batterilager med hög kapacitet medför flera säkerhetsrisker som måste hanteras noggrant. Överladdning eller tekniska defekter kan leda till att batterierna överhettas och utlöser termisk rusning, vilket kan leda till bränder eller explosioner. Kortslutning kan även orsakas av skador på batteriernas struktur på grund av stötar, vibrationer eller annan fysisk påverkan samt produktionsfel. Med tiden och genom upprepade laddningscykler kan batterierna förlora prestanda och bli mer benägna att bli defekta. För att minimera sådana risker är det viktigt att batterierna utrustas med högkvalitativa komponenter och genomgår regelbundet underhåll. Även i det avseendet kan Phoenix Contact erbjuda en bred portfölj.