Gigabit Ethernet-extender och Serial-extender

Gigabit-extender och Ethernet-extender

Använd Ethernet-extendrar för att spara kostnader när Ethernet-nätverk sammankopplas över stora avstånd. Då är Gigabit-applikationer och räckvidder på upp till 20 km möjliga. Använd befintliga kablar för krävande Ethernet-installationer och minimera därigenom investeringskostnader. Hitta rätt extender för just din applikation.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Industriell SHDSL-extender för seriella RS-232/422/485-gränssnitt, punkt-till-punkt- och linjestrukturer, seriell dataöverföring upp till 2000 kbit/s på egna ledningar, diagnostik via USB och LED:n, två konfigurerbara larmutgångar. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Gigabit-extender och ethernet-extender i överblick

Gigabit-extender
Ethernet-extender
Gigabit-extender

Ethernet-extender

Användningsområde Anslutning och leverans av enheter med höga bandbreddskrav, t.ex. videoapplikationer Sammankoppling av flera enheter i t.ex. automationsnätverk med PROFINET, Modbus/TCP etc.
Topologi Punkt-till-punkt Punkt-till-punkt-, linje- och ringstrukturer
Kabel Gigabit Twisted-Pair- eller koaxialkablar Valfri 2-ledarkabel
Distans Upp till 1 km Upp till 20 km
Datahastighet Upp till 1 GBit/s Upp till 15 MBit/s (30 MBit/s)
Försörjning av fjärrstyrda enheter Power over link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnostik Lokal via LED Lokal via LED, fjärrkontroll via IP, PSI-CONF-programvara eller webbaserad hantering
Management - Via IP/SNMP v2/v3
Idrifttagning Plug-and-Play Plug-and-Play
Security Sträckkryptering Sträckkryptering, VLAN
Redundans Sträckredundans Sträckredundans, IP-redundans via STP/RSTP

Gigabit-extender


Två gigabit-extenders med kablar

Gigabit-extender: Höghastighets-Ethernet upp till 1 km

Gigabit-extenders banar väg för bredbandsbaserade gigabit-applikationer via 2-ledarkablar och koaxialkablar upp till 1 km. Använd tillgängliga kablar för krävande Ethernet-tillämpningar och minimera investeringskostnaderna för din installation.

Funktionerna power over link (PoL) och Power over Ethernet (PoE) används för att via datakablar mata spänning till hela nätverket och anslutna enheter.

Fördelar

  • Hög bandbredd och räckvidd för Ethernet-nätverk (1 GBit/s – upp till 1 km)
  • Användning av befintliga gigabit Twisted Pair- eller koaxialkablar
  • Power over link (PoL) - spänningsförsörjning för fjärranslutna gigabit-extenders via gigabit Twisted-Pair- eller koaxialkablar
  • Power over Ethernet (PoE) – spänningsförsörjning av avlägsna PoE-terminaler
  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play

Professionell kameraövervakning för varje tillämpning

Digitaliseringen av videoöverföring har många fördelar som t.ex. högupplöst bildmaterial och flexibla nätverksstrukturer. Det som dock saknas är en teknik som håller måttet för detta. I många fall finns det endast koaxialkablar eller andra 2-ledarkablar, vilket gör det omöjligt att göra överföringar via Ethernet. Dessutom är avstånden ofta längre än de tillåtna 100 m vid Ethernet.

Gigabit-extenders möjliggör bredbandsbaserad överföring av Ethernet-videosignaler via tillgängliga 2-ledarkablar eller koaxialkablar. På så sätt kan du dra nytta av modern Ethernet-teknik. Genom att på ett hållbart sätt använda befintliga kablar undviker du samtidigt höga installationskostnader.

Två gigabit-extenders med koaxialkabel och 2-ledarkabel

Gigabit-extender med hög räckvidd och bandbredd

Stora avstånd och hög bandbredd

Med dessa enheter kan du använda befintliga gigabit Twisted-Pair- eller koaxialkablar för Ethernet-kommunikation med bandbredd över långa avstånd.

Gigabit-extenders möjliggör bredbandsbaserade Ethernet-tillämpningar på upp till 1 GBit/s över avstånd på upp till 1 km. Det överträffar med råge standardavståndet i Ethernet-området på max. 100 m. Det gör att man slipper kompromissa vid utökning av Ethernet-nätverket.

Befintliga gigabit-kompatibla 2-ledarkablar eller koaxialkablar räcker för tillförlitlig överföring. Du kan naturligtvis även använda befintliga CAT-Ethernet-kablar, men det är inget krav.

Gigabit-extender med PoL- och PoE-funktion

Gigabit-extender för kameraövervakning

Kraftöverföring

Även energi kan överföras via datakablarna. PoL- och PoE-funktionen används för spänningsförsörjning av alla gigabit-extenders och anslutna PoE-terminaler.

Det innebär att den fjärranslutna Gigabit-extendern och PoE-terminalerna inte kräver någon separat strömförsörjningsenhet. Installationen förenklas och går snabbare. Detta ledar till stora kostnadssänkningar eftersom det behövs färre enheter och installationsarbetena kan minskas.

Ethernet-extender


Ethernet-extender i snedvy

Sammankoppla Ethernet-nätverk på upp till 20 km med enkla 2-ledarkablar

Använd Ethernet-extender-enheter för att via enkla 2-ledarkablar sammankoppla Ethernet-nätverk på upp till 20 km. Då kan Managed och Unmanaged Ethernet-extendrar kombineras i ett nätverk. Som Extender-system sammankopplar denna nya kombination inte bara enkla punkt till punkt-Ethernet-applikationer, utan också vidsträckta IP-nätverk. Dessutom möjliggör enheterna en mycket enkel idrifttagning med Plug-and-Play samt en kostnadseffektiv sammankoppling och diagnostik av alla enheter och sträckor via IP. Genom att använda endast en Managed-extender kan alla extender-sträckor och -enheter enkelt fjärrövervakas. Du får en detaljerad varning vid oväntade händelser, som t.ex. en försvagning av signalen.

Fördelar

  • Ethernet-kommunikation på upp till 20 km via alla typer av 2-kopparledare
  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
  • Den automatiska avläsningen av topologi och datahastighet sparar tid och kostnader
  • Använd valfri typ av 2-ledarkabel för utökning utan påverkan under pågående drift
  • Flexibel användning i punkt till punkt-, linje- och ringtopologier

Ethernet-extender används i elverket

I denna framgångshistoria rapporterar Stadtwerke Bad Pyrmont om den framgångsrika användningen av ethernet-extenders i sin anläggning. Enheterna kan användas för att ansluta Ethernet-nätverk på upp till 20 km via 2-ledarkablar. Enkel idrifttagning via Plug-and-Play möjliggör kostnadseffektiva nätverk och diagnostik av alla enheter och sträckor via IP.

Titta på videon för att få reda på mer om fördelarna med och möjliga tillämpningar av ethernet-extenders.

Managed Ethernet-extender med utbytbart överspänningsskydd

Managed Ethernet-extendern gör ditt Ethernet-nätverk både användarvänligt och kostnadseffektivt

Managed Ethernet-extender

Med Managed Ethernet-extender​ kan alla enheter och sträckor diagnostiseras centralt via IP. Med SNMP (​Simple​ Network Management ​Protocol​) kan dessa sedan automatiskt skickas vidare som meddelande till centralen.

Egenskaper:

  • Kritiska IP-nätverk kan isoleras virtuellt med VLAN (Virtual Local Area Network) och på så sätt utformas säkrare.
  • Även i nödfall garanteras hela Ethernet-nätverkets tillgänglighet. Med STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) kan man vid behov återaktivera redundanta nätverkssökvägar, t.ex. vid fel på en anslutning.
  • Även avlägsna systemhändelser på Unmanaged Ethernet-extendrar kan nu larmas resp. diagnostiseras omfattande med SNMP-meddelanden.

Enheten har intelligent, utbytbart och fullfjädrat överspänningsskydd. På så sätt kan man t.ex. skicka följande händelsemeddelanden med SNMP:

  • Skyddsgräns uppnådd, byte rekommenderas
  • Överbelastning, byte krävs
Unmanaged Ethernet-extender

Plug-and-Play även i ringstrukturer

Unmanaged Ethernet-extender

Unmanaged Ethernet-extender gör att Plug-and-Play kan användas för enkel idrifttagning. Till skillnad från Managed-extendern, är Unmanaged-varianten protokolltransparent för Ethernet-nätverket. Enheten saknar egen IP-adress. Detta gör att den kan användas utan konflikt i varje typ av IP-nätverk utan att det krävs nätverkskunskaper.

Unmanaged Ethernet-extendern stöder punkt-till-punkt‑, linje- och ringtopologier.

Tillämpningsexempel för ethernet-extender

IP-kommunikation via valfria 2-ledarkablar upp till 20 km
Anslutning och övervakning av expanderade IP-nätverk
Isolera kritiska IP-nätverk virtuellt genom VLAN och utforma dem säkert
IP-kommunikation via valfria 2-ledarkablar upp till 20 km

Befintliga 2-ledarkablar kan användas för nätverket. Systemet kan expanderas utan påverkan under pågående drift.

Grundegenskaper för den snabba idrifttagningen via Plug-and-Play:

• Ingen konfiguration behövs
• Tidsbesparande med automatisk topologi- och datahastighetsidentifiering
• Flexibel användning i punkt till punkt-, linje- och ringtopologier

Anslutning och övervakning av expanderade IP-nätverk

Som Extender-system sammankopplar apparaterna inte bara enkla punkt till punkt-Ethernet-tillämpningar, utan också vidsträckta IP-nätverk.

Genom att använda endast en Managed-enhet kan alla extender-sträckor och -enheter enkelt fjärrövervakas.

Isolera kritiska IP-nätverk virtuellt genom VLAN och utforma dem säkert

Kritiska IP-nätverk kan isoleras virtuellt med VLAN (Virtual Local Area Network) och på så sätt utformas ännu säkrare.