Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Isolerade och oisolerade anslutningar i olika utföranden

Crimpanslutningar

Crimpanslutningar ger långvarigt beständiga elektriska anslutningar i hög kvalitet. Vårt omfattande produktsortiment omfattar olika isolerade och oisolerade anslutningar, som motsvarar industrins och hantverkets krav.

Fördelar

  • Omfattande produktsortiment för alla användningsområden
  • Högkvalitativa och standardkompatibla kontakter
  • Optimala crimpförbindelser i kombination med våra verktyg och automater
Tre ringkabelskor bredvid varandra
Isolerade och oisolerade gaffelanslutningar uppradade
Isolerade stiftkabelskor uppradade
Olika isolerade flatstiftkontakter
Helisolerade skarvanslutningar uppradade
Tre ringkabelskor bredvid varandra

Ringkabelskor möjliggör en utdragssäker anslutning mellan ledare och skruvanslutning och erbjuder ett brett spektrum av tillämpningar (t.ex. terminalblock).

  • Enligt DIN 46234 (oisolerade kabelskor)
  • Finns i olika versioner (isolerad, oisolerad, med extra crimpzon)
  • Ringkabelskoanslutning från M2,5 till M16
  • Ledarareor från 0,5 till 240 mm²

Isolerade och oisolerade gaffelanslutningar uppradade

Gaffelanslutningar möjliggör anslutning mellan ledare och skruvanslutning och erbjuder ett brett utbud av tillämpningar (t.ex. terminalblock).

  • Enligt DIN 46234 (oisolerade gaffelanslutningar)
  • Finns i olika versioner (isolerad, oisolerad)
  • Ringkabelskoanslutning från M3 till M8
  • Ledarareor från 0,5 till 6 mm²

Isolerade stiftkabelskor uppradade

Stiftkabelskor används för att ansluta olika anslutningsutrymmen.

  • Finns i olika isolerade versioner (flat, flat med krok, rund, rund med extra crimpzon)
  • Ledarareor från 0,5 till 6 mm²

Olika isolerade flatstiftkontakter

Flatstiftkontakter används för att koppla elektriska komponenter som kan lossas igen.

  • Enligt DIN 46247 (oisolerade flatstifthylsor) och DIN 46248 (oisolerade flatstift)
  • Finns i olika utföranden (oisolerade eller isolerade flatstifthylsor och flatstift, isolerade flatstiftfördelare, helisolerade flatstifthylsor)
  • Ledarareor från 0,5 till 6 mm²

Helisolerade skarvanslutningar uppradade

Helisolerade skarvanslutningar möjliggör en permanent hopkoppling av två avisolerade ledare.

  • Ledarareor från 0,5 till 6 mm²

Olika isolerade och oisolerade crimpkontakter i åtta rader

Crimpkontakter för säkra anslutningar

Crimpförbindelser används överallt inom industri och hantverksarbete. De garanterar långvariga och hållbara elektriska anslutningar av hög kvalitet. De finns i många olika varianter och utföranden.

En person som håller crimptången CRIMPFOX DUO 16S och en crimpad ledare framför ett apparatskåp

Professionell bearbetning med handverktyg och verktygsautomat

Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av handverktyg och verktygsautomater för bearbetning av trådändhylsor, kabelskor, tunga kontakter och ett stort antal andra kontakter och kontaktdon.

Våra handverktyg kännetecknas av sin ergonomi och höga kvalitet vilket innebär mindre utmattning och lång livslängd. Våra verktyg är utrustade med en integrerad tvångsspärr som garanterar en långsiktigt stabil och högkvalitativ bearbetning av trådändhylsor och kopplingar.

Crimpautomaten CF 500 med olika crimpade ledare och kontakter

Med våra verktygsautomater kan du inte bara bearbeta olika kontakttyper snabbt och säkert, utan också spara tid och kostnader vid ledarmontering.

Crimpa olika typer av kontakter, t.ex. olika kabelskor, platta kontakter och trådändhylsor, på kort tid med vår universella crimpautomat CF 500.

Tack vare de olika utbytbara slagen och ett bärhandtag är du inte bara flexibel och snabb, utan också rörlig. Crimpningen aktiveras enkelt med en fotbrytare. På så sätt har du båda händerna fria för bestyckning av ledarna med motsvarande kontakter.