Komponenter för fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Övervaka, styr och optimera din fastighetsautomation centralt – med moderna styrenheter, ett flexibelt system för fastighetsdrift och molnbaserad analysprogramvara. Dra nytta av vår omfattande portfölj för en energieffektiv fastighetsinfrastruktur.

Nya produkter

PLCnext Control i serien Catan
DALI-modul för fastighetsstyrning
I/O-modul för fastighetsstyrning
Fastighetsstyrning ILC 2250 BI

Den nya generationens fastighetsstyrning

Flexibel plattform för fastighetsautomation

Det modulära styrsystemet i normformat ger maximal flexibilitet när det gäller hård- och mjukvara. Applikationsspecifika appar från PLCnext Store, konfigurerbara I/O-enheter, många gränssnitt och expansionsmoduler gör den till den perfekta plattformen för smarta fastighetsapplikationer.

Huvudegenskaper

  • Kompakt normformat
  • Integrerade I/O-enheter och gränssnitt för Ethernet, RS-485, KNX och USB
  • Anslutning av upp till 16 I/O-moduler via SPE
  • Anslutningsbar pekskärm
  • Installation av appar från PLCnext Store
  • Inbyggd cybersäkerhet: Säker bootning, signerad firmware, CRA-redo

Fördelar

  • Perfekt integration i KNX och grunden för professionella Smart Building-projekt med IP-Symcon-appen (PLCnext Store)
  • Öppen automationsplattform för mjukvaruutveckling av tredjepartsleverantörer
  • Öppen och framtidssäkrad teknik för långsiktig investeringssäkerhet
  • Maximal flexibilitet för styrning, visualisering och datainsamling
  • Konstruktionen tar hänsyn till hållbarhetsmärkningen Cradle to Cradle

DALI-modul för fastighetsstyrning

Multi-master-kompatibel enligt DALI-2-standarden

Med expansionsmodulen utökas en fastighetsstyrning i produktfamiljen Catan med fyra linjer för DALI-ställdon och sensorer. Modulen innehåller också åtta digitala utgångar, som alternativt kan användas som ingångar. Apparaten är en normprodukt med sex delningsenheter och därmed lika kompakt som Catan brukar vara.

Huvudegenskaper

  • Modul för 4 oberoende DALI-linjer
  • Multi-master-kompatibel för integrering av DALI-sensorer
  • DiiA-certifiering
  • Integrerad DALI-busspänningsförsörjning
  • 8 digitala utgångar, kan alternativt konfigureras som ingångar
  • Normproduktkapsling med 6 delningsenheter som alla Catan-moduler
  • Anslutningsbar pekskärm

Fördelar

  • Utrymmes- och kostnadsbesparingar tack vare hög I/O-densitet
  • Integration av ett stort antal DALI-enheter (max. 256 ställdon och 252 sensorer)
  • Kraftfull expansionsbuss via SPE möjliggör distribuerad installation
  • Stöd för idrifttagning och underhåll med anslutningsbar display för lokal manövrering
  • Konstruktionen tar hänsyn till hållbarhetsmärkningen Cradle to Cradle

I/O-modul för fastighetsstyrning

24 I/O för analoga och digitala signaler

Expansionsmodulen lägger till 24 flexibelt konfigurerbara I/O-kanaler för analoga och digitala signaler till ett fastighetsstyrningssystem från produktfamiljen Catan. Med sina 6 hk är apparatdesignen lika kompakt som Catan är känt för.

Huvudegenskaper

  • Universella I/O-kanaler för ett brett utbud av funktioner
  • 8 kanaler för universella ingångar
  • 8 kanaler med universella utgångar för 0 ... 10 V eller digitala signaler
  • 16 kanaler för digitala utgångar
  • 24 kanaler för digitala ingångar och räknarfunktion
  • Anslutningsbar pekskärm

Fördelar

  • Utrymmes- och kostnadsbesparingar tack vare hög I/O-densitet och flexibel konfigurerbarhet
  • Styrning av analoga ställdon som ventiler och fläktar med 0 ... 10 V-gränssnitt
  • Kraftfull expansionsbuss via SPE (Ethernet) möjliggör distribuerade installationer
  • Stöd för idrifttagning och underhåll med plug-in-display för lokal drift

Styrsystem för centraliserad fastighetsautomation

När tillförlitlighet har hög prioritet

För att kunna realisera komplexa projekt med CRA-krav har produktfamiljen ILC 2x50 BI utökats med en mer kraftfull effektklass. Med upp till 63 expansionsmoduler för I/O är fastighetsstyrningen idealisk för automatisering av primära system eller hela våningar.

Huvudegenskaper

  • Quad-core processor med mer minne
  • Utökade säkerhetsfunktioner
  • Integrerad ethernet-switch med fyra portar
  • Upp till 63 I/O-moduler kan anslutas
  • Ingenjörsarbete med Emalytics och Niagara Framework®
  • Integrerad webbserver
  • 2 USB-C-portar

Fördelar

  • Framtidssäkrad tack vare ökad datorkraft
  • Fullständig säkerhet, eftersom kraven i Cyber Resilience Act (CRA) uppfylls
  • IoT- och byggnadsprotokoll kan integreras sömlöst
  • Enkel ersättning av ILC 2050 BI (-L) för eftermontering

Fastighetsstyrning och expansionsmoduler


Fastighetsstyrningar

Kontroller för rums- och fastighetsautomation

Upptäck våra styrenheter för digitalisering av dina befintliga eller nya fastigheter. Läs mer om hållbar systemintegration av primära installationer och innovativ teknik inom rumsautomation.

System för fastighetsdrift (BMS)


Skärmdump Emalytics

Ledningssystem för fastighetsautomation

Ta reda på hur du kan använda vårt system för fastighetsdrift Emalytics, som bygger på Niagara Framework®, för att på ett intelligent sätt skapa nätverk och göra en holistisk analys av dina anläggningar, system och branscher.

Logotyp Niagara Framework® och Tridium-partnerskap

Letar du efter en passande Niagara Framework®-partner?

"Powered by Niagara"-partner signalerar det nära samarbetet mellan Tridium och Phoenix Contact i utvecklingen av hård- och programvarulösningar för fastighetsautomation baserade på det öppna Niagara Framework®. Att vi även kan ståta med epitetet Platinum Partnership, den högsta utmärkelsen i Tridiums Growth Partner Programme (GPP), understryker den gemensamma framgången.

Dina fördelar med vårt partnerskap

  • Öka effektiviteten i dina projekt med våra exklusiva programvarubibliotek och utbildningsprogram
  • Våra innovativa styrsystem kan även användas för att sömlöst integrera programvaruprojekt från andra partners i Niagara Framework®
  • Dra nytta av en nätverkets största samarbetspartner som erbjuder en omfattande portfölj från en och samma leverantör: inom allt från strömförsörjning till cybersäkerhetskoncept
Databaserad fastighetsdrift
Digitalisera fastigheter enkelt med vår molnlösning

Med vårat Smart Building-moln kan du avsevärt sänka dina löpande driftskostnader, öka fastighetens effektivitet och förbli flexibel på systemsidan.

Upptäck lösningar
Styrning av fastighetsstyrning med en surfplatta