Marknadsföringsmotiv energimätare för avräkningsändamål och multifunktionella energimätare svävar i utrymmet

Energi- och effektmätteknik

Med vårt utbud inom energi- och effektmätteknik kan du registrera alla elektriska storheter som är relevanta för energiövervakningen: komplex energimätning, enkel avräkning för kostnadsställen eller effektövervakning solcellsanläggningen. För en enkel installation och idrifttagning av enheterna har vi lagt särskild vikt vid användarvänlighet och ett optimalt samspel med strömgivarna.

Fördelar

  • Fakturering av energidata för exakt rätt kostnadsställe med EMpro-energimätare för fakturering
  • Bara tre steg till energimätning med intuitivt konfigurerbara EMpro-energimätare
  • Få tillgång till energidata och komponentinformation över hela världen med IoT-aktiverade EMpro-energimätare
  • Upptäck fel i enskilda solcellssträngar för att vidta riktade motåtgärder med SOLARCHECK solcellssträngövervakningssystem
Energimätare EMpro för fakturering

Energimätare för fakturering

EMpro-energimätare för fakturering ger energidataavräkning som är exakt för kostnadsstället. Specialvarianter är särskilt lämpliga för insamling av energidata för fakturering i E-Mobility-laddstationer.

Välj bland följande produkter:

  • Enfas energimätare AC för direkt mätning upp till 45 A AC
  • Trefas energimätare AC för direkt mätning upp till 100 A AC eller med transformatoringång
  • DC-energimätare för direkt mätning upp till 650 A DC
EMpro-energimätare

Multifunktionella energimätare

EMpro-energimätarna samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem.

Här hittar du rätt produkt för din applikation:

  • Multifunktionella energimätare med ingång för strömtransformator eller med möjlighet till direktanslutning av tillverkaroberoende Rogowski-spolar
  • IoT-kompatibla energimätare med ingång för strömtransformator eller med möjlighet till direktanslutning för tillverkaroberoende Rogowski-spolar
  • Energimätare med 24 V matning och ingång för strömtransformator eller med möjlighet till direktanslutning för tillverkaroberoende Rogowski-spolar
PV-strängövervakningssystem SOLARCHECK

Strängövervakning

Strängövervakningssystemet SOLARCHECK levererar tillförlitlig information om din solcellsanläggnings status.

Skräddarsy din strängövervakning med följande produkter:

  • Kommunikationsmodul med Modbus/RTU-gränssnitt för anslutning av upp till åtta strömmätningsmoduler med var sin spänningsmätningsmodul
  • Strömmätningsmoduler för DC-strömmar upp till 20 A DC
  • Spänningsmätningsmoduler upp till 1 500 V DC
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning