Marknadsföringsmotiv multifunktionella energimätare som flyter i rymden med kommunikationslogotyper

Multifunktionella energimätare

De multifunktionella energimätarna EMpro registrerar dina energidata och erbjuder en mängd olika alternativ för att kommunicera dem till överordnade styr- och ledningssystem. Med den webbaserade, användarvänliga installationsassistenten konfigurerar och integrerar du energimätarna i några få steg. Dra även nytta av den enkla direktanslutningen med vanliga Rogowski-spolar samt av en mängd praktiska webbserver- och apparatfunktioner.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Mätinstrument
EEM-MA391-R - Mätinstrument
1576585

Multifunktions-energimätare med direkt Rogowski-/småsignalomvandlare (333 mV)-anslutning, och integrerat Modbus RTU/TCP- och BACnet MSTP/IP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar upp till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Mätinstrument
EEM-MB371 - Mätinstrument
2907955

Multifunktions-energimätinstrument utan display med direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus/TCP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Fördelar

  • Bara tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
  • Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid genom direktanslutning av vanliga Rogowski-spolar
  • Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
  • Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av knappkonfigurationsfunktioner och gränssnitt
  • Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster

Nya produkter

Multifunktionell energimätare med display för montering på DIN-skena
Energy Management Service - On-Premises på skärmen med energimätare och EPC

Multifunktionella energimätare

Energimätning för fastighetsautomation

De multifunktionella energimätarna finns nu med ett certifierat BACnet-gränssnitt. Dessa gränssnitt möjliggör enkel och effektiv integrering av exakta energidata i alla moderna fastighetsautomationssystem.

Huvudegenskaper

  • Spänningsmätning upp till 690 V AC (Ph/Ph)
  • Strömmätning via 1 A, 5 A, 333 mV omvandlare och Rogowski-spolar
  • Aktiv energi klass 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Detektering av övertoner (upp till 63:e övertonen)
  • Konfigurerbara larm och intern dataloggning
  • 1 DI, 1 DO (multifunktionell)

Fördelar

  • Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
  • Varianter för direkt anslutning av vanliga Rogowski-spolar
  • Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
  • Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av funktioner för knappkonfiguration och gränssnitt
  • Framtidsinriktade kommunikationslösningar och digitala tjänster

Programvara för energihantering

Registrera, spara och visualisera lokalt

Energy Management Service - On-Premises är den perfekta lösningen för din lokala energiövervakning. Profitera av ett system som kan beställas förkonfigurerat med intuitiva och flexibla funktioner för målinriktad och meningsfull visualisering och analys av dina energidata.

Huvudegenskaper

  • Olika licenser för 5, 10, 20, 50 och 100 mätinstrument
  • EPC:er som kan användas: EPC 1502, EPC 1522
  • Typer av diagram: cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, Sankey-diagram
  • Energirapporter: tabeller, diagram
  • Återgivningsbara medier: el, gas, olja, vatten, tryckluft och temperatur m.m.

Fördelar

  • Lokal åtkomst till alla energidata, utan att vara beroende av externa servrar
  • Flexibelt skalbart system utan återkommande kostnader
  • Förkonfigurerat komplett system med automatisk enhetsdetektering och konfigurationsguide
  • Transparent övervakning via instrumentpaneler och skapade energirapporter
  • Öppet system för dina individuella EnPI:er och andra energiformer som gas och vatten

Den snabbaste vägen till energimätning

Fördelarna i detalj

Person med surfplatta framför EMpro-energimätaren, installerad i apparatskåpsdörren på undercentralen
Person framför öppen apparatskåpsdörr ansluter Rogowski-spole direkt till EMpro-energimätare
Person manövrerar knapp på EMpro-frontpanel-energimätare med färgförändring i händelse av fel
Energimätare för inbyggnad i fronten med hänglåssymbol på skärmen
EMpro-energimätare med kommunikationslogotyper
Person med surfplatta framför EMpro-energimätaren, installerad i apparatskåpsdörren på undercentralen

Energimätning i bara tre steg:
Konfigurera kommunikationsgränssnitt, välj typ av elnät, ställ in mätingång. EMpro-mätinstrument konfigureras och integreras i nätverket i bara tre steg. Installationsassistenten startar automatiskt när apparaten slås på för första gången. Alternativt kan du även utföra baskonfigurationen användarstyrt med hjälp av manöverknapparna på enheten.

Person framför öppen apparatskåpsdörr ansluter Rogowski-spole direkt till EMpro-energimätare

Med Rogowski-mätingången sparar du mycket tid vid kabeldragningen och konfigurationen. Anslut en Rogowski-spole av standardtyp direkt: produkterna bearbetar mV-signalen direkt. Den mätomvandlare som annars krävs behövs inte här. Konfigurera strömingången med bara ett klick. Spolparametrarna är redan lagrade i webbservern.

Person manövrerar knapp på EMpro-frontpanel-energimätare med färgförändring i händelse av fel

Många praktiska webbservrar och apparatfunktioner underlättar ditt dagliga arbete, t.ex. övervakning av att systemet fungerar korrekt eller analys av fel i samband med service och support. Förutom att konfigurera enheterna kan du använda webbservern för att logga data, bedöma nätkvaliteten och visualisera energiflöden i tydliga trenddiagram.
Fel- och larmtillstånd som uppstått i anläggningen identifieras snabbt och tydligt på plats genom att färgen på displayen ändras.

Energimätare för inbyggnad i fronten med hänglåssymbol på skärmen

Skydda energidata från obehörig åtkomst: manöverelementen på enheten kan kopplas från, vilket förhindrar obehörig användning på plats. Genom att stänga av gränssnitten förhindrar du obehörig åtkomst till energidata eller att konfigurationen ändras oavsiktligt.

EMpro-energimätare med kommunikationslogotyper

EMpro-energimätarna samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem. Utöver gränssnitten för den klassiska industriella kommunikationen har produkterna ett integrerat REST-API.
IoT-kompatibla EMpro kan integrera sina data direkt och säkert i molnet via en router. Få tillgång till mät- och komponentdata, oavsett var du befinner dig. Du behöver ingen IoT-gateway för aggregering av data, översättning mellan lokala nätverksprotokoll och IoT-protokoll, eller för kryptering.

Installatören vid apparatskåpet använder online-dokumentation för EMpro-energimätare via en surfplatta

Upptäck online-dokumentationen

För att kunna förmedla vår produktinformation till dig tar vi ett helt nytt grepp med det nya formatet för online-dokumentation med EMpro-energimätarna. Oavsett om du använder en telefon, surfplatta, notebook eller stationär PC sparar du mycket tid när du letar efter installationsanvisningar, funktionsbeskrivningar eller tekniska data för våra produkter.
Detta och mycket mer information hittar du i vår online-dokumentation för EMpro. Använd filtret för dynamiskt innehåll för att visa den information som är relaterad till din specifika produkt. För att spara dina favoritämnen kan du också använda favoritlistan som du snabbt kan ta fram igen vid behov.

Användningsområden

Surfplatta för styrning av system för fastighetsdrift
Friledningsmast
Maskin i produktionen
Karosstillverkning inom bilproduktionen
Energieffektivitetsklasser
Surfplatta för styrning av system för fastighetsdrift

  • Identifiera energislöseri och potentiella energibesparingar
  • Lasthantering och kapning av effekttoppar
  • Undermätning
  • Övervakning av HVAC-system, EV-laddare och solcellsanläggningar
  • Tillhandahållande av mätdata för system för fastighetsdrift via BACnet- eller Modbus-gränssnitt

Friledningsmast

  • Digitalisering av lokala nätstationer
  • Matningsmanagement för decentraliserade energiproduktionsanläggningar (mätningar enligt VDE AR-N 4110 och 4120)
  • Analys av nätkvaliteten
  • Översvängningar upp till 63de harmoniska
  • THD för spänning och ström
  • Fasvinkel U-I och fasvinkel U-U
  • Effektfaktor och cos (φ)
  • Spänningsfall, avbrott och överspänningar (IEC 61000-4-30)
  • Avisering om kritiska nätverkstillstånd

Maskin i produktionen

  • Överbelastningsskydd för motorer, kompressorer, pumpar, fläktar
  • Utvärdering av maskiners energieffektivitet
  • Effektivt och ändamålsenligt underhåll
  • Stillestånds- och felanalys
  • Fastställning av anläggningarnas driftstatus

Karosstillverkning inom bilproduktionen

  • Energihantering för processer och produktionslinjer
  • Beräkning av energikostnader per produkt
  • Övervakning av elektriska fördelarfält
  • Preventivt underhåll baserat på elström-/effekttrender
  • Energirelaterat, utrustningens totala effektivitet
  • Tillhandahållande av mätdata för industriella styrsystem via PROFINET-, Ethernet- eller Modbus-gränssnitt

Energieffektivitetsklasser

  • Mätning av energiförbrukningen och -alstringen
  • Fördelning av kostnader på de enskilda lasterna
  • Energirevisioner i enlighet med ISO 50001 / EN 16247
  • Energirapportering för förvaltnings- och hållbarhetsrapporter
  • Utvärdering av moderniserings- eller eftermonteringsprojekt

Händer framför bärbar dator med REST-programmering

Enkel anslutning med REST-API:t Enkel integrering i lokala nätverk från vilken webbläsare som helst

I lokala nätverk är det enkelt att nå enheter via det integrerade REST-API:t. REST eller ”Representional State Transfer” är en vanlig arkitektur i IT-miljöer som blir allt vanligare även inom industriella tillämpningar. Den användarvänliga gränssnittsarkitekturen utnyttjar välkända protokoll för internet. Data hämtas från varje webbläsare med några få kommandon, till exempel genom en HTTP-GET-Request. Du behöver inga långa registertabeller eller specialkunskaper om industriella kommunikationsprotokoll.

Fördelar med REST-API:

  • HTTP/REST/JSON-formatet gör att systemintegreringen kan tas fram snabbt och smidigt
  • Förenklad dataanalys genom möjlighet att ställa in parametrar för sökningar och tilläggsinformation: t.ex. serienummer och enhetsbeteckning
  • Säkerhet genom Read only-koncept
  • Kommunikationsgränssnitt såsom Modbus/TCP kan utnyttjas parallellt
  • Kontinuerlig utbyggnad av funktionen med firmware-uppdateringar

Holistisk energiövervakning

Förutom det stora utbudet av kommunikationsgränssnitt för enkel anslutning till styr- och ledningssystem kan våra energimätare integreras direkt i Phoenix Contacts lösningar för energiövervakning.

Fördelar:
• Sömlös integration av energimätare EMpro i molnbaserade eller On-premises-system
• Central analys och visualisering av alla energidata för många olika energimätare
• Flexibilitet för olika IT- och säkerhetskrav

Holistisk energiövervakning
Molnbaserad
Holistisk energiövervakning

Molnbaserad

Energiövervakningslösningar
Energiövervakningslösningar Du får säker och kraftfull dataanalys direkt i ditt nätverk. Du får en skalbar, IoT-baserad plattform för analys och optimering av energidata.
Mer om Energy Management Service - On-Premises Mer om Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
EMpro-energimätare med Proficloud.io-logotyp

Direkt till molnet utan gateway Global tillgång till data

EMpro-energimätare med direkt molnanslutning öppnar upp för plats- och tidsoberoende interaktioner med apparaterna. Få tillgång till dina energidata och komponentinformation oavsett var du befinner dig, utan en extra gateway.

Fördelar

  • Energimätarna integreras direkt till Proficloud.io utan att en extra IoT-gateway behöver användas
  • Flexibel åtkomst till energidata och komponentinformation när som helst och överallt tack vare smarta tjänster på Proficloud.io
  • TLS-kryptering garanterar säker kommunikation mellan en IoT-kompatibel energimätare och Proficloud.io
  • Enkelt att bygga ut och skala upp tack vare dynamiska IT-resurser som snabbt kan anpassas efter nya krav
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning