Med DMS Basic-tillägget kan produktionshallar enkelt visas så att du snabbt kan se vilken maskin som levererar vilken status. Med enhetsgruppering och möjlighet att ladda upp egna bilder för de enskilda grupperna kan hela produktionshallar visas i Device Management Service. Enheterna i gruppen kan placeras på bilden och flyttas till rätt position med hjälp av drag-and-drop. En övergripande hälsostatus för hallarna eller platserna kan upprättas genom gruppering.
Core Smart Service på Proficloud.io
Den smarta tjänsten "Device Management Service" på Proficloud.io gör det möjligt att ansluta maskinvara inbyggt eller via en gateway. Enheter ansluts via ett UUID. DMS Basic Add-on utökar funktionerna med en enhetsgruppsfunktion, statusbaserad varning och fjärröverföring av applikationer.
Kontakta oss för mer information om produkterna
Fördelar med Smart Service: Device Management Service
- Strukturerad översikt över enhetsinformation som digital typskylt, t.ex. enhetstyp, serienummer och installerad firmware- och maskinvaruversion
- Enkel detektering av fel och varningar tack vare trafikljussymboler
- Detaljerad information via enhetsloggar
- Garanterat hög säkerhetsstandard tack vare regelbundna uppdateringar av firmware, inklusive en direkt uppdateringsfunktion i själva Smart Service-tjänsten
- Enkel integrering av smarta enheter från Phoenix Contact i Proficloud.io
Device Management Service tillhandahåller standardiserad, applikationsoberoende enhetsinformation så gott som i realtid på Proficloud.io för Phoenix Contact och enheter från tredje part. Smart Device-enheter från Phoenix Contact kan hanteras och övervakas när som helst och var som helst med Device Management Service. Det ger direkt information om apparaten i form av en digital märkskylt, t.ex. enhetstyp, serienummer och installerad firmware- och maskinvaruversion. Dessutom garanteras direkt inblick i hälsostatus samt aktuella och historiska protokoll. Smart Device-enhetens firmware kan enkelt hållas uppdaterad. Därmed säkerställer du att de senaste Smart Device-funktionerna kan användas direkt och skyddar maskiner och system permanent. Maskinvaran integreras i den kostnadsfria Device Management Service, som gör dataflödet tillgängligt för de andra Smart Services för övervakning, analys och styrning.
Funktioner i detalj
Kostnadsfri och enkel övervakning av registrerade enheter inkl. hälsostatus
Tack vare den enkla och lättförståeliga enhetsöversikten i den kostnadsfria Device Management Service är allt du behöver göra att logga in på Proficloud.io för att omedelbart se vilken enhet som behöver din uppmärksamhet.
Tack vare färgkodningen i enhetsöversikten i Device Management Service kan du omedelbart se vilka enheter som fungerar som förväntat, vilka som behöver din uppmärksamhet och vilka som är offline. Loggarna kan sedan användas för att ta reda på varför en av dina enheter har övergått till felstatus.
Med Smart Service kan du se till att alltid ha aktuell firmware på enheten – enkelt och smidigt på distans
Proficloud.io användare kan använda Device Management Service för att omedelbart se när en ny firmware-uppdatering är tillgänglig och även starta den direkt från Device Management Service.
Varje Phoenix Contact-enhet som kan registreras på Proficloud.io erbjuder möjligheten att kontrollera den installerade firmware-versionen i enhetens detaljerade vy och installera en ny firmware-version om det behövs – förutsatt att användaren är behörig att göra det.
Konstant övervakning av onlinestatus för säker datainsamling
Loggposterna är märkta efter hur kritiska de är. Detta system följer också ett trafikljus.
Varje enhet kan tilldelas data, som gör det enkelt att få tillgång till hur enheterna används samt visa information om till exempel ansvarsområden.
Enheterna kan tilldelas statiska data som taggar (t.ex. "Produktionshall 1"), kommentarer (t.ex. ansvarsområden) eller platser (koordinater). Det innebär att kollegor, partners eller kunder omedelbart kan förstå vilken enhet som är inblandad.
Om så önskas kan en logg exporteras som CSV-fil.
Interaktiv karta med enhetens hälsostatus
Alla enheter som har tilldelats en plats visas automatiskt på den interaktiva kartan med information som enhetsöversikt och hälsostatus.
Detta gör det möjligt att se exakt vilka enheter som finns på vilken plats. Önskad enhet kan hämtas med ett klick på markören.
DMS Basic-tillägg
Avancerat Device Management Professionalisera enhetshanteringen med tilläggsmodulen DMS Basic
Tilläggsprogrammet DMS Basic utökar funktionerna i den kostnadsfria Device Management Service och möjliggör bättre utnyttjande av den molnkompatibla maskinvaran.
- Gruppera enheter och lägg till dina egna planlösningar
- Få meddelanden via e-post så snart enhetens status ändras
- Fjärruppdatering av program
Tillägget DMS Basic i detalj
Med tillägget DMS Basic kan applikationer som skapats med PLCnext Engineer överföras till en Axioline-styrenhet på distans. Både rollerna och behörigheterna på enheten beaktas så att ingen obehörig person kan uppdatera applikationen.
Med tilläggsmodulen DMS Basic kan aviseringar ställas in och statusändringar för enheter skickas till olika mottagare via e-post. Detta skapar transparens även utanför Proficloud.io. Aviseringarna kan ställas in individuellt för olika personer.
Aviseringarna skapas även individuellt. En aviseringen kan t.ex. varna för en förändring av en enhets status, en försvunnen anslutning eller ett kritiskt hälsotillstånd. Meddelanden skickas till definierade personer eller grupper av personer, vilket i slutändan ökar systemens tillgänglighet.
DMS Advanced tilläggsprogram
Batchuppdatering av firmware och applikationer Gör enhetshanteringen skalbar och effektiv med tilläggsprogrammet DMS Advanced
DMS Advanced Add-on kompletterar Device Management Service med möjligheten att utföra uppdateringar av firmware och applikationer i en batchprocess. Den är särskilt lämplig för komplexa infrastrukturer med PLCnext Control.
- Uppdatera flera enheter på samma gång
- Automatisk annullering i händelse av fel
- Transparent loggning av alla uppdateringar
- Firmware- och applikationsuppdateringar utförs i en och samma process
DMS Advanced-tillägget i detalj
Med tilläggsmodulen DMS Advanced kan flera enheter uppdateras i en enda process. Användaren väljer de önskade enheterna, som automatiskt uppdateras en efter en. Både firmware och applikationer som skapats med PLCnext Engineer tas med i beräkningen. Om en uppdatering misslyckas avbryts hela processen automatiskt. Uppdateringshistoriken dokumenteras i en separat flik och ger maximal transparens.
Funktionen har utvecklats för kunder som hanterar ett stort antal enheter via Proficloud.io. Individuella uppdateringar är tidskrävande för många enheter och binder upp mänskliga resurser. Med batchuppdateringen kan dessa processer automatiseras och styras centralt, oavsett var styrenheterna är placerade.
Uppdateringshistoriken möjliggör sömlös spårning av alla uppdateringar som utförts. Roller och behörigheter beaktas så att endast behöriga personer kan utföra uppdateringar.
DMS Advanced Add-on vänder sig till kunder som använder PLCnext Control och vill uppdatera firmware eller applikationer under drift. Den är särskilt lämplig för enheter som inte är installerade lokalt eller som befinner sig utanför ett gemensamt nätverk.
Upptäck mer
För mer information, för att boka en demo eller för att registrera dig för den kostnadsfria Device Management Service, besök Proficloud.io: