Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CAE-data för PCB-utveckling Kretskortsdesign effektivare än någonsin: Spara värdefull tid när du planerar och förverkligar din kretskortskonstruktion med våra PCB-designdata. Ladda ned och använd design-in-kompatibla ECAD-data i mer än 20 olika format för de vanligaste CAE-systemen för över 7 000 kretskortskontakter.

CAE-data för PCB-utveckling

Spara tid och kostnader tack vare ECAD-data ​

För att optimera integrationen av våra kretskortskontakter erbjuder vi dig omfattande och högkvalitativa tekniska data. Vårt ECAD-erbjudande omfattar ett brett utbud av tekniska data för dina specifika behov och system. Här finns bland annat kretsdiagramsymboler, PCB-fotavtryck och 3D-modeller.

Dessa data är specifikt anpassade till respektive system och processer för att förbättra produktutvecklingen och säkerställa en smidig process hela vägen från design till produktion. Tack vare våra ECAD-data sparar du tid och pengar: Din arbetsbörda för att hantera komponentbiblioteken minskar. Du slipper manuella processer med ofta förekommande fel.

Så här fungerar nedladdningen Ta reda på hur du kan få CAE-data för den artikel du väljer på bara några sekunder.

Ladda ner CAE-data
Ladda ner CAE-data
Ladda ner CAE-data
Ladda ner CAE-data

Sök efter önskad artikel i vår onlinebutik. På produktdetaljsidan under "3D-vy och nedladdning" kan du få tillgång till olika format för nedladdning av ECAD-data.

Ladda ner CAE-data

Välj ditt favoritformat. Du kan välja mellan de format som erbjuds av SamacSys eller SnapMagic. Mer information om alternativen finns längre ner på den här sidan i avsnitten "Partnernätverk" och "EDA-verktyg".

Ladda ner CAE-data

När du har valt rätt format kan du nu ladda ner alla data. PCB-designdata är tillgängliga för dig inom en mycket kort tid. Ha kul med kretskort.

Format som stöds ​

Om du letar efter kretskortskontakter erbjuder vår webbplats en smidig 3D-vy och många nedladdningar. Båda finns tillgängliga på respektive artikelsida. Detta gör att du kan se den önskade komponenten från olika perspektiv och ladda ner den för eget bruk.

Vår tjänst är tillgänglig via en mängd olika ECAD-tjänsteleverantörer, inklusive SamacSys, SnapMagic och Traceparts. Våra data finns också hos de flesta distributörer som DigiKey, Mouser, Farnell och kan hittas via sökmotorer för elektroniska komponenter som Octopart.

Vi stöder ett brett utbud av format så att du kan använda de data du behöver till det EDA-verktyg du brukar använda. Några av de format som stöds:

✔Allegro PCB ✔Altium Designer ✔cadence ✔CADSTAR ✔CIRCUITSTUDIO ✔CR-5000 ✔CR-8000 ✔DesignSpark PCB ✔DipTrace ✔Eagle ✔EasyEDA ✔Easy PC ✔ExpressPCB plus ✔Fusion 360 ✔KiCad ✔Mentor ✔OrCAD ✔Pads ✔Proteus ✔PCB123 ✔PULSONIX ✔Target 3001! ✔xpedition ✔ZUKEN

Partnernätverk


Logotyp för Supplyframe

Supplyframe

Supplyframe-företaget SamacSys levererar ECAD-data av hög kvalitet.

Logotyp för SnapMagic

SnapMagic

SnapMagic erbjuder ECAD-data av hög kvalitet och samarbetar med Phoenix Contact.

EDA-verktyg


Logotyp för Altium Designer ​

Altium Designer ​

Altium-data kan laddas ner längst upp till vänster på respektive artikelsida under "3D-vy och nedladdning".

Samtal vid teknisk utveckling med ECAD-data

EAGLE-data

EAGLE-data kan laddas ner längst upp till vänster på artikelsidan under "3D-vy och nedladdning".