Kretskortsplintar och kretskortskontakter

Kretskortsplintar och kretskortskontakter

Mångsidig anslutningsteknik, tillförlitliga anslutningar: kretskortsplintar och -kontakter är en elementär komponent i all elektronisk utrustning. I vår portfölj finns passande anslutningsteknik för nästan alla applikationer där signaler, data och kraft ska överföras. Till vår portfölj räknas kretskortsplintar och kretskortskontakter, kabel-till-kort-kontakter samt kraftkabelplintar.

Fördelar

  • Extra hög flexibilitet tack vare många olika typer av anslutningsteknik, som t.ex. push-in- och skruvanslutning
  • Kan användas i många olika applikationer och branscher tack vare olika delningar och poltal
  • Mycket hög tillförlitlighet tack vare högklassiga material
  • Lång livslängd tack vare beprövade kontaktgeometrier och -ytor
  • Kompetent stöd för design-in-projekt från erfarna produktspecialister samt kundspecifikt anpassade varianter
Konfiguratorn från COMBICON-portföljen används på en bärbar dator

Konfiguratorer

Skapa din produktvariant med några få klick med hjälp av våra intuitiva konfiguratorer.

Applikation SPE-kretskortsplint

Whitepaper om dataöverföring med klassisk kretskort-anslutningsteknik Ekonomiska och robusta dataförbindelser för industriella applikationer

Tillförlitlig och kraftfull dataöverföring blir allt viktigare inom industriell kommunikation. Standardiserade kontakter som RJ45 eller M12 används i stor utsträckning, men begränsat utrymme och höga mekaniska krav kräver ofta alternativa lösningar. Här erbjuder kretskortsplintarna intressanta möjligheter. Men hur är det med signalintegriteten, överföringshastigheten och den elektromagnetiska kompatibiliteten? Läs mer om grunderna, påverkande faktorer och praktiska tips.

Nya produkter

Kontakt med skruvanslutning GSMSTB 2,5
Kraftkontakter för high-density-applikationer
Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design
Tvåradig kretskortskontakt med Push-X-anslutning
Kretskortsplintar med Push-X-anslutning
Pinstrip-kretskortsanslutningar PTS 1,5
Kretskortskontakt PC 16
Systemöversikt för kretskortskontakter i XPC-serien

Sned kontakt med skruvanslutning

Lämplig för trånga utrymmen

Kretskortskontakten med skruvanslutning och en vinklad anslutningsriktning på 45° finns i delningen 7,62 mm. Det finns varianter med och utan skruvfläns. Den är kompatibel med det befintliga COMBICON-sortimentet.

Huvudegenskaper

  • Skruvanslutning
  • Delning: 7,62 mm
  • Ledarareor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strömmar upp till 12 A
  • Spänning upp till 630 V
  • Kompatibel med MSTB-serien i delningen 7,62 mm

Fördelar

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning tack vare särskilt hög kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för extra hög mekanisk stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen

Hybrid-Power-kort-till-kort-kontakt

Kompakt lösning för kraft och signaler

Serien Power Connect Hybrid (PCH) omfattar hybrid-kort-till-kort-kontakter med kraft- och signalkontakter. Med en strömbelastningsförmåga på upp till 85 A per kontakt uppfyller serien PCH kraven på kompakta lösningar med hög effekt.

Huvudegenskaper

  • Högeffekt-, lågeffekt- och signalkontakter
  • Max. ström per kontakt: hög effekt: 85 A/låg effekt: 51 A/signal: 1 A
  • Delning: hög effekt: 5 mm/låg effekt: 7 mm/signal: 2 mm
  • Inriktning: vinkelrät för koplanära kort-till-kort-anslutningar
  • Uppfyller OCP (Open Compute Project)

Fördelar

  • Kombinerad högeffektenergi- och signalöverföring i en kontakt för utrymmes- och kostnadsbesparande användning
  • Uppfyller OCP-standarden för strömförsörjningsenheter (PSU) och batteribackupenheter (BBU)
  • Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till återflödeslödning
  • Multi‑Level Sequenced Pinning för säker anslutning och frånkoppling under last
  • Blind-Mate-förmåga för enkel och tillförlitlig anslutning

Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design

Teknisk uppgradering inom anslutningsteknik

Serien SPTH med Push-in Technology imponerar med större testöppningar och en anslutningskapacitet på upp till 4 mm². Tack vare TWIN-design och samma fotavtryck kan apparattillverkare flexibelt växla mellan olika anslutningstekniker utan att behöva anpassa kretskortslayouten och apparatkapslingen.

Huvudegenskaper

  • Push-in-fjäderkraftanslutning
  • Delning: 5,0 mm och 5,08 mm
  • Ledarareor: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Strömmar upp till 32 A
  • Spänning upp till 400 V
  • Kompatibla med MKDS-familjen

Fördelar

  • Kompakta: 20 % platsbesparing jämfört med jämförbara push-in-kretskortsplintar
  • TWIN-design: standardiserat utförande och identiska stift för push-in- och skruvanslutning
  • Stor testöppning: integrerat testuttag för enkel testning
  • Lödstift med insticksgeometri: optimal placering i monteringsprocessen
  • Push-in Technology: tidsbesparande ledaranslutning och långsiktigt stabil anslutning

Tvåradig kontakt med Push-X

Hög användarkomfort och litet platsbehov

De tvåradiga kretskortskontakterna i serien DXPC 1,5 har en smidig Push-X-ledaranslutning. Flexibla och solida ledare kan anslutas snabbt och nästan utan kraft. De tvåradiga kontakterna möjliggör hög packningsdensitet på en liten yta.

Huvudegenskaper

  • Push-X-teknik
  • Delning: 3,5 mm
  • Ledararea: 1,5 mm²
  • Strömmar upp till 8 A
  • Spänning upp till 160 V
  • 2- till 20-poliga
  • Tillgängliga med/utan skruvfläns eller Lock and Release-spak

Fördelar

  • Omedelbar bekräftelse via ljud- och ljussignaler vid ledaranslutning
  • Snabb ledaranslutning för alla typer av ledare med och utan trådändhylsa
  • Kompatibilitet med befintliga kontakter i COMBICON-sortimentet
  • Tvåradigt arrangerade kontakter tillåter en hög packningstäthet vid kompakt yta
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen tack vare manövrering och ledaranslutning från en riktning

Kretskortsplintar med Push-X

Enkla att ansluta med Push-X-teknik

Kretskortsplintarna i serien XPT är utrustade med den användarvänliga Push-X-anslutningen. Med denna teknik kan flexibla och solida ledare anslutas extra snabbt, helt enkelt genom att sticka in dem direkt och nästan utan kraft.

Huvudegenskaper

  • Push-X-teknik
  • Delning: 3,5 mm och 5,0 mm
  • Ledarareor: 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Strömmar upp till 32 A
  • Spänning upp till 400 V
  • Stiftkompatibel med SPT 2,5 respektive SPT-THR 1,5

Fördelar

  • Omedelbar bekräftelse via ljud- och ljussignaler vid ledaranslutning
  • Snabb ledaranslutning för alla typer av ledare med och utan trådändhylsa
  • Hög användarvänlighet tack vare direktanslutningsteknik utan verktyg och kraftansträngning
  • Manövrering, ledaranslutning och testuttag från en sida möjliggör integration på enhetens framsida
  • Samma fotavtryck som de befintliga SPT 2,5 respektive SPT THR 1,5 i COMBICON-sortimentet

Bryggade pinstrip-kretskortsanslutningar

Bekväm vidarekoppling av potentialer

Kretskortskontakten PTS 1,5/PH-CLIP-B är idealisk för vidarekoppling av potentialer i byggnadsapplikationer. Tack vare clipsgeometrin kan den låsas fast i kapslingsunderdelen utan verktyg. Monteringen till kretskortet sker via ekonomiska stiftlister.

Huvudegenskaper

  • Ledarareor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strömmar upp till 10 A till enheten och 16 A för vidarekoppling
  • Spänning upp till 400 V
  • Delning: 5,0 mm
  • 2-, 4- och 6-polig
  • Kompatibel med PST 1,3

Fördelar

  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Intern bryggning för enkel vidarekoppling av potentialer
  • Kan snäppas in i kapslingen tack vare clips-geometri
  • Intuitiv användning tack vare tryckknapp i avvikande färg
  • Största möjliga anslutningsutrymme vid liten komponentstorlek

Beröringsskyddade kontakter med skruvanslutning

Flexibel för kraftelektroniken

Med PC 16 HC-serien finns den klassiska anslutningstekniken med skruvanslutning nu också tillgänglig för den nya kontaktens front med utökat beröringsskydd. Kontakterna med 10,16 mm delning har en strömbelastningsförmåga på 76 A vid standardomgivningstemperaturer på ≥ 40 °C.

Huvudegenskaper

  • Rutnät: 10,16 mm
  • Strömmar upp till 76 A vid omgivningstemperaturer på ≥ 40 °C
  • Spänningar upp till 1.000 V
  • 2 till 6 poler
  • Med mittlås som tillval
  • Utökat beröringsskydd i enlighet med IEC / UL 61800-5-1

Fördelar

  • Utökad beröringsskydd för hög säkerhet även i ojackat tillstånd
  • Kontaktens front kompatibel med kretskortskontakten LPC 16 som kan manövreras med spak
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning tack vare särskilt hög kontaktkraft
  • Möjliggör anslutning av två ledare

Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Hög användarvänlighet för ledaranslutning

Den bekväma Push-X-ledaranslutningen är integrerad i kretskortskontakterna i XPC 2,5-serien. Push-X-teknologin gör det möjligt att ansluta flexibla och solida ledare snabbt och genom att trycka in dem nästan utan kraft.

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 16 A
  • Spänning upp till 320 V (300 V UL)
  • Ledarareor upp till 2,5 mm²
  • Delning 5,08 mm
  • 2- till 12-polig

Fördelar

  • Snabb ledaranslutning för alla typer av ledare med och utan trådändhylsa
  • Hög användarvänlighet tack vare direktanslutningsteknik utan verktyg eller kraftansträngning
  • Akustisk återkoppling vid ledaranslutning
  • Spakens läge visar anslutningens status
  • Kompatibel med COMBICON-kretskortskontakter med delning på 5,08 mm

Blank

Blank

Blank

Huvudegenskaper

Blank

Fördelar

Blank

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Toppinnovationer


CAE-data för PCB-utveckling

CAE-data för PCB-utveckling

Spara värdefull tid när du planerar och förverkligar din kretskortsdesign med våra kretskortsdata. Ladda ned och använd design-in-kompatibla ECAD-data i mer än 20 olika format för de vanligaste CAE-systemen för över 7 000 kretskortskontakter.

Vår produktportfölj


Kretskortskontakt och elektronikkapsling: framtidens anslutningsteknik

De mångsidiga anslutningsteknik-lösningarna innefattar kretskortskontakter, kort-till-kort-kontakter och elektronikkapslingar från Phoenix Contact i olika former, färger och anslutningsalternativ. Dra nytta av vår omfattande utvecklings- och tillverkningskompetens för din individuella anslutningslösning.

Kretskortsplintar

Kretskortsplintar

För process-gränssnitt, automatiseringskomponenter eller frekvensomriktare: Med kretskortsplintar i COMBICON-produktsortimenten XS till XXL är det enkelt att överföra signaler, data och kraft på ett säkert sätt direkt till kretskortet.

  • För ledarareor från 0,14 till 95 mm²
  • För strömmar upp till 232 A och spänningar upp till 1 000 V
  • Med skruv-, fjäder- och IDC-anslutning
  • För delningar från 2,5 upp till 20 mm
Kretskortskontakter med innovativ anslutningsteknik

Kretskortskontakt

Kretskortskontakter i COMBICON-produktlinjerna XS till XL erbjuder universella och servicevänliga ledaranslutningar för praktiskt taget alla apparatdesigner inom olika branscher och marknader. Kundanpassade kontakter med olika kabellängder och areor möjliggör dessutom anslutningslösningar som kan användas på en gång.

  • För ledarareor från 0,14 till 35 mm²
  • För strömmar upp till 125 A och spänningar upp till 1 000 V
  • Med skruv-, fjäder-, spak-, pierce- eller crimpanslutning
  • Med låsning via låssystem eller skruvflänsar
  • För delningar från 2,5 upp till 15 mm
Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular

Modulära kretskortsplintar i serien SPT modular

Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular försörjer elektroniken med upp till 1500 V i ett anslutningsblock. Få tillgång till alla konfigurationsdata dygnet runt, bl.a. via en QR-kod på produkten

  • Enkel konfiguration av färgområden, individuella polinfärgningar och olika areor
  • Sömlöst digital processkedja för snabb prägling av den konfigurerade artikeln, för en smidig produktion och tillförlitlig leverans
Kraftkabelplintar för flexibla överföringslösningar

Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar möjliggör säker och tillförlitlig överföring av höga strömstyrkor och spänningar genom kapslingsväggen. Olika installationslägen erbjuder alltid rätt lösning för säker anslutningsteknik.

  • För ledarareor från 4 till 95 mm²
  • För strömmar upp till 232 A och spänningar upp till 1 000 V
  • Med skruv-, fjäder-, T-LOX- eller ringkabelskoanslutning
  • För väggtjocklekar på 1 till 6 mm
Kabel-till-kort-kontakter optimerade för kabelmonteringar

Kabel-till-kort-kontakter optimerade för kabelmonteringar

Kretskortskontakterna i CONNEXIS-portföljen är optimerade för kabelmontage. De består av kontakter och grunddelar i horisontell eller vertikal anslutningsriktning samt skåpsgenomföringar.

  • För crimpkontakter för ledare från AWG 28 ... AWG 14
  • Med tidsbesparande push-in-anslutning utan verktyg
  • 2 ... 20 poler
  • Delning 2,5 mm, 3,81 mm och 5,08 mm
  • För spänningar (III/2) från 160 till 210 V

Tjänster


COMBICON-portföljen

Hitta passande tillhörande detaljer

Hitta kompatibla tillhörande detaljer på nolltid. På de många produktdetaljsidor som redan finns, kan du avsnittet "Kompatibla produkter" klicka på "Passande tillhörande detaljer". Baserat på dina valda filter visas automatiskt de passande tillhörande detaljerna, som du kan förfina ytterligare.

Visningen av passande tillhörande detaljer är dynamisk och uppdateras automatiskt vid ändringar i portföljen. Tjänsten är tillgänglig för COMBICON-portföljen och utökas kontinuerligt till hela produktprogrammet för Phoenix Contact. Testa själv. Upplev hur effektiv vår nya funktion är.

Automatisk scanning av produktetiketter

Effektiva logistikprocesser Förenkla ditt varumottagande och din varuutlämning

Vi stöder dina automatiserade logistikprocesser med produktetiketter som visar den viktigaste informationen som artikelnummer, mängd, produktionsdatum, parti och ursprungsland som en enkel scanningskod. Genom att scanna koderna automatiskt minskar du logistikpersonalens manuella arbetsbörda och ökar produktiviteten för inkommande och utgående gods.

E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Upptäck COMBICON-portföljens mångfald av produkter i detalj på mer än 500 sidor i den elektroniska produktkatalogen. På så sätt hittar du alltid rätt anslutningsteknik för överföring av signaler och data för din tillämpning.

Öppna E-katalogen
Olika kretskortsplintar och kretskortskontakter samt kraftkabelplintar

Anslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft

Kraven på elektroniska enheter i industrimiljö stiger ständigt. Trenden går mot miniatyrisering: Platsbesparande radplintar och kretskortskontakter måste möjliggöra mer elektronik på små utrymmen i apparatskåpet eller andra applikationer. Komponenterna måste bli kompaktare, anslutningstekniken måste bli kraftfullare, flexiblare och klara högre belastning.
Phoenix Contact uppfyller dessa krav med ett omfattande produktsortiment. IP20-anslutningstekniken gör det möjligt för apparattillverkare att realisera exakta anslutningar för överföring av data, signaler och kraft. Sortimentet med mer än 10 000 olika produkter innehåller rätt anslutning för varje applikation.

Magnetiskt induktiv flödesmätare med kretskortsanslutningsteknik
Servokontroll med kretskortskontakt
Kraftkabelplint för kraft upp till 232 A/1 000 V (IEC)
Magnetiskt induktiv flödesmätare med kretskortsanslutningsteknik

Utveckla som apparattillverkare exakta överföringslösningar för din applikation, för konventionella fältbussar och Industrial Ethernet, t.ex. av hybridkontakter för samtidig överföring av data och kraft (Power over Ethernet). Dessutom finns det mångsidiga CAT5-kablage.

Servokontroll med kretskortskontakt

Använd Phoenix Contacts utbud för ström upp till 8 A och spänning upp till 300 V för signalöverföringen. Dessutom finns det varianter med skärmanslutning.

Kraftkabelplint för kraft upp till 232 A/1 000 V (IEC)

För överföring av hög kraft tillhandahåller vi kretskortsplintar och -kontakter med ledarareor på upp till 95 mm2 och raster på upp till 20 mm. Varianter med skärmanslutning ökar din frihet som apparattillverkare.

Tekniker