Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Laboratorietester för kontakter och elektronikkapslingar Anslutningsteknik av högsta kvalitet för apparattillverkare – högklassig, tillförlitlig, lång livslängd och säker: Detta är det krav som Phoenix Contact har på kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar som är nyckelelementen vid apparattillverkning – och samtidigt även ett löfte till våra kunder.

Ledarutdragningstest

Kontrollerad kvalitet för högsta tänkbara säkerhet

Kvaliteten testas inte först i efterhand på färdiga produkter, utan en omfattande kvalitetshantering är redan inlagd i utvecklingsprocessen. Varje ledaranslutningsteknik måste nämligen uppfylla vissa standarder, certifieringar och även nationella riktlinjer.

Laboratorietester utgör nyckeln till testad kvalitet. I våra tekniklaboratorier som är ackrediterade enligt DIN EN ISO 17025 DAkkS äger intensiva kvalitetstester rum före godkännande av serier och kontroller av alla viktiga parametrar som följer processen under produktionen. Ett processorienterat, integrerat kvalitetshanteringssystem grundat på de internationella standarderna ISO 9001 och 14001 garanterar att kundönskemål, lagar och standarder följs vid utvecklingen och tillverkningen av våra produkter.

Tredimensionell simulering av en kraftkabelplint i färg

Förtester Kvalitet redan under utvecklingsprocessen

För att optimera kundnyttan och kvaliteten från början används moderna simuleringsverktyg i Phoenix Contacts laboratorier. I och med att omgivningsförhållandena kan definieras valfritt i en datorstödd simulering erbjuder förtester optimala förutsättningar för att pröva produkternas långtidsstabilitet redan under utvecklingsfasen. Där ingår bl. a.:

  • Förplanering av kvaliteten (QVP): Enligt ISO 9001, TS 16949 och VDA avstäms produkt- och processegenskaper som ska utvecklas, testkoncept utarbetas med hänsyn tagen till testmetod och testmärkning och produktanvisningar i form av nödvändig tillverkningsdokumentation fastställs.

  • Felmöjlighetsanalys (FMEA): potentiella svaga ställen och risker ska upptäckas, elimineras och åtgärder som grund för aktiviteter som leder vidare ska definieras.

  • Datorstödd simulering (FEM): Tack vare FEM-beräkningen (Finite Elemente Methode) går det att redan i utvecklingsskedet utvärdera om de valda materialen och geometrierna uppfyller kraven för industriell användning.

  • Produkt- och processgodkännande (PPF): PPF-metoden styrker att de avtalade kundkraven samt de aktuella lagarna och standarderna för serietillverkning uppfylls.

En glödande tråd pressas på en kretskortsplint från Phoenix Contact

Materialtestningar Testomgång A: hög kvalitet tack vare materialtester för optimala långtidsegenskaper

För att bedöma deras lämplighet och dess långtidsegenskaper genomgår de använda materialen omfattande tester utöver den datorstödda simuleringen hos Phoenix Contact. Ändras materialet under vissa förhållanden? Hur länge kan det belastas under extrema temperaturer? – Våra testingenjörer undersöker frågor som dessa för att endast använda sådana material som uppfyller högsta tänkbara krav på tillförlitlighet och hållbarhet. Testomgång A som första komponent i processen för godkännande av produkten omfattar bl. a. följande tester:

  • Glödtrådstest
  • Termografiupptagningar
  • Rasterelektronmikroskopi
  • Röntgen-CT
Flexionstest vid en kontakt

Mekaniska tester Testomgång B: hög kvalitet tack vare optimal beständighet mot fysikalisk påverkan utifrån

Vid dessa kvalitetskontroller står produktens beständighet mot yttre mekanisk inverkan i centrum. Kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar testas avseende bl.a. kapslingens, ledarutgångarnas och kontaktytornas stabilitet, deformations-, böjnings- och brottegenskaper. Testomgång B utgör den andra komponenten i processen för produktgodkännande av våra produkter vid laboratorietesterna:

  • Flexionstest och böjningstest (IEC 60999-1)
  • Ledarutdragningstest (IEC 60998-2-1)
  • Falltest
  • Slagprov (UL 746C) för solcellskontakter i SUNCLIX-serien och för vissa portföljdelar av PRC-installationskontakter
  • Cold-Impact-test
  • Antändlighets- och brandskyddsprovning (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Ledaranslutningsförmåga
  • Låsfunktion för elektriska kontakter
  • Tryck- och dragkraft
  • Antal anslutningscykler
  • Multikoppling
  • Beröringsskydd (IEC 60529)
  • Förväxlingssäkerhet och kodning
  • Slipmönster
Seriekopplade kontakter i Phoenix Contacts testlaboratorium

Elektrisk testning Testomgång C: hög kvalitet tack vare optimal inriktning av strömflödet och spänningsegenskaperna

Vid de elektriska kvalitetskontrollerna undersöks ström- och spänningsegenskaper för kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar. I testlaboratoriet testar våra ingenjörer materialen t. ex när det gäller deras isolering och tillåten strömkapacitet. Alternativt mäter de kontaktmotståndet före och efter en testserie. Testomgång C som tredje komponent består bl. a. av följande tester:

  • Cyklisk överbelastning (Heat-Cycling-test enligt UL 1059)
  • Cykliskt åldringstest
  • Värmesäkerhet
  • Isolationsmotstånd (UL 1703, UL 27)
  • Strömbelastningskurva för tillåten strömkapacitet (IEC 60512-5-2)
  • Genomgångsmotståndsmätning (ICE 6998-2-1)
  • Högspänningstest
  • Stöthållspänningstest (IEC 60664-1)
  • Luft- och krypsträckor
  • Motståndsmätning
Flera kontakter utsätts för snabba vibrationer under en definierad tid

Miljö- och hållbarhetstest Testomgång D: hög kvalitet tack vare högsta tänkbara hållfasthet under extrem påverkan utifrån

För att testa våra kretskortsplintars, kontakters och kapslingars livslängd utsätts de för extrema klimatförhållanden som temperaturchocker. Även vibrationståligheten eller IP-skyddsklasserna testas i efterhand. Målet och kravet vid testomgång D, den fjärde komponenten innan produkten godkänns: hög kvalitet, lång livslängd och tillförlitlighet även under hårda omgivningsförhållanden. Utvalda tester i detta område är följande:

Kretskort med kretskortsplintar fästa på dem och ytterligare elektronik

Godkännande- och specialtestningar Testomgång E: hög kvalitet tack vare lokala eller branschspecifika standarder och certifieringar

Testad kvalitet hos Phoenix Contact innebär att våra kretskortsplintar, kontakter och kapslingar även måste uppfylla speciella standarder och godkännanden i vissa branscher och länder. Till spektrumet för testomgång E som avslutande komponent räknas bl.a. följande:

  • Lödbarhetstest, DIN EN 60068-2-69
  • Whisker-frihet, DIN EN IEC 60068-2-82
  • RoHS-överensstämmelse
  • Branschspecifika och nationella godkännanden