Elektriska test för kontakter och elektronikkapslingar Hög kvalitet tack vare optimal anpassning av strömflödet och spänningsegenskaperna i testparti C: Vid kontrollerna undersöks ström- och spänningsegenskaper för kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar. Vi testar till exempel materialen med avseende på isolering och strömbelastningsförmåga eller mäter övergångsresistansen före och efter en testserie.
Testomgång C är det tredje steget innan serietillverkning godkänns och består av följande test:
-
Cyklisk överbelastning (cykliskt värmetest enligt UL 1059)
-
Cykliskt åldringstest
-
Värmesäkerhet
-
Isolationsmotstånd (UL 1703, UL27)
-
Strömbelastningskurva (IEC 60512-5-2)
-
Mätning av övergångsresistans (IEC 60998-2-1)
-
Högspänningstest
-
Stöthållspänningsprovning (IEC 60664-1)
-
Luft- och krypsträckor
-
Motståndsmätning
SUNCLIX-kontakter i wet-insulations-resistance-test
Wet-insulation-resistance-test enligt UL 1703, 27
Kontakter som är permanent i utomhusbruk måste klara väder och vind i upp till 25 år. De isoleringsmaterial som används måste säkerställa att användarna är säkert skyddade mot farlig strömgenomgång. Wet-insulation-resistance-testet ger ett kvantitativt mått för den provade utrustningens isolationseffekt. Genom provning i en spänningslös, ledande, vattenbaserad lösning identifieras förändringar av luft- och krypsträckor, t.ex. på grund av små sprickor.
Provning av strömbelastningsförmågan hos kontakter vid olika temperaturer
Strömbelastningsförmåga enligt IEC 60512‑5‑2
En anslutnings strömbelastningsförmåga begränsas av de termiska egenskaperna i materialet som kontakter och uttag är gjorda av. Även de isolerande delarna av kapslingen påverkar. Den beror på egenuppvärmningen och omgivningstemperaturen där komponenterna används. Strömbelastningskurvan anger förhållandet för den tillåtna strömmen vid en given temperatur.
Stöthållspänningsprovning i laboratorium
Stöthållspänningsprovning enligt IEC 60664‑1
Med hjälp av stöthållspänningsprovningen påvisar man att det är tillräckligt långa luft- och krypsträckor mellan två intilliggande potentialer. Isolationsspänningen rättar sig efter komponentens nominella stötspänning. Vid tre spänningsstötar (1,2/50 μs) per polaritet får det inte förekomma några gnistor. Med den här provningen bekräftar man komponenternas driftsäkerhet vid användning. Oscilloskopet visar tidsförloppet för en stötspänningsimpuls.
Spänningsfallstest av en kontakt
Mätning av övergångsresistansen enligt IEC 60998‑2‑1
En permanent säkrare elektrisk kontakt säkerställs med en gastät anslutning. Bestämningen av den elektroniska övergångsresistansen, oftast före och efter en provning, ger en bedömning av en anslutnings höga kvalitet.