Nya applikationer inom många branscher, som t.ex. solpaneler, kräver högre spänningar på upp till 1 500 V för att minska förlusteffekten och öka kapaciteten. För den här typen av enheter har Phoenix Contact den passande, konfigurerbara anslutningsteknik som behövs.
Modulära kretskortsplintar för kundspecifika plintdelar
24 till 1 500 V i ett anslutningsblock: Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular ansluts till din industrielektronik med en spänningshållfasthet på upp till 1 500 V. Produktkonfiguratorn från Phoenix Contact tar dig med några få steg till din plintdel: med utökade färgvarianter, efter önskemål även med olika kombinerbara areor, men alltid med 24/7-åtkomst till dina konfigurationsdata.
Mer informationKontakta oss för mer information om produkterna
Fördelar
- Reducera effektförluster: spänningshållfasthet upp till 1 500 V
- Utökade färgvarianter: anpassad färgsättning av varje pol
- Endast en komponent för alla apparatanslutningar: kombinera olika enskilda delar som du vill för att skapa ett skräddarsytt anslutningsblock.
- Anpassade artiklar på nolltid: använd vår online-konfigurator
- Hämta tekniska data enkelt online: QR-kod på varje produkt
50 år med COMBICON The Spirit of Connecting
Var med och fira med oss: COMBICON, världens största sortiment av kretskort-anslutningsteknik, firar 50-årsjubileum. En storslagen framgångssaga – som du som kund och samarbetspartner har en viktig del i. På vår jubileumswebbplats kan du både ta en titt bakom kulisserna och se in i framtiden. Vi ser fram emot ditt besök!
Konfigurator för modulära kretskortsplintar
Konfigurera din skräddarsydda lösning för kretskortsplintar i serien SPT modular och lägg den direkt varukorgen när du är klar med konfigureringen. Därefter får du automatiskt ett personligt artikelnummer och information om leveranstider. Det här beställningsalternativet finns redan i många länder. Tills det är tillgängligt i hela världen kan enskilda länder skicka en förfrågan för sin lösning via e-post i slutet av konfigureringen.
Nyheter för apparatanslutningsteknik Säker anslutning till apparaten
Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från våra industri- och infrastrukturapplikationer.
Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.
Ditt mervärde – alla detaljer
Dra nytta av fler kombinationsmöjligheter tack vare större färgspektrum. Varje enskild pol kan infärgas på en till tre sidor och vid behov även märkas.
Dra nytta av högre flexibilitet vid hybridiseringen av dina plintdelar: konfigurera kretskortsplintarna digitalt. På förfrågan kan adaptrar användas för att ansluta plintpoler med olika ledarareor till en anpassad helhetslösning. På så sätt har du tillgång till ett anslutningsblock som exakt motsvarar dina krav.
Konfigurera din individuella kretskortsplintdel med ett modulsystem av enskilda komponenter och visualisera din anslutningslösning. Konfiguratorn leder dig med några få klick till den önskade produktvarianten. Du får alla fördelar med den alltigenom digitala processen: från konfiguration via beställning till leverans.
Håll koll på alla tekniska data för din plintdel. Varje konfigurerad plintdel levereras med en individuell QR-kod så att du hela tiden kan hitta all information om den på en artikeldetaljsida.
Helt obrutna och digitala end-to-end-processer Modulära kretskortsplintar i serien SPT modular testade av experter
Här visar vi det unika med de modulära kretskortsplintarna i serie SPT modular. Med den här innovationen tillmötesgår Phoenix Contact nämligen kundernas behov av digitalisering och kundanpassning inom anslutningstekniken.
Perfekt lämpad för de här branscherna
Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular skapar stora möjligheter för många tillämpningar inom industriella och semiindustriella branscher. De vertikala varianterna är i första hand till för intern kabeldragning och placeras ofta mitt på kretskorten.
Speciella delningsutökarstycken ökar spänningshållfastheten för de enskilda anslutningspunkterna upp till 1 500 V. Därmed är de extra intressanta för en rad tillämpningar inom förnyelsebar energi och E-Mobility. De här branscherna kräver man högre spänningar som ger mindre överföringsförluster – och på så sätt högre energieffektivitet.
Stort användningsområde för många applikationer
Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular ger dig stor frihet vid konfigurationen och täcker därmed in ett stort spektrum av ledarareor och effekter. Därmed lämpar de sig för ett stort antal apparattillämpningar – bland annat för följande: