Kontakter och kablar

Kontakter

Ett brett utbud av kontakter: från flexibla cirkulära kontakter (M5 till M58) till data-, energilagrings- och solenergikontakter till kraftiga industriella anslutningar. Kontaktdonsportföljen från Phoenix Contact innehåller lösningar för industriella och semi-industriella applikationer. Sortimentet kompletteras med tillämpningsspecifika kontaktsystem samt kablar och ledningar som är förkonfektionerade och som kan konfektioneras.

Fördelar

  • Flexibla användningsmöjligheter tack vare en mängd konstruktioner och modulära system
  • Hög tillförlitlighet tack vare enastående kvalitet och mångårig kunskap
  • Innovativa och tidsbesparande anslutningslösningar för apparater inom alla kapslingsklasser som är vanliga inom industrin
  • Hög flexibilitet tack vare kundspecifika anpassningar
  • Kompetent design-in-hjälp
Person vid konfiguratorn för jackbara industridon i serien HEAVYCON

Konfiguratorer

Med några få klick för den anpassade kontakten: Skapa din produktvariant med våra intuitiva konfiguratorer.

Nya produkter

Installationssystem IPD 1,5
PRC 20 med crimpanslutning
Hybridkontakter för energilagring
SMD M8- och M12-apparatkontakter
Push-Pull
Den första M17-kontakten enligt IEC-standarden
Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon
M23 HYBRID-apparatkontakter för lödningsprocesser
Datagränssnitt för apparatskåp och enheter
M12-Push-Pull-datakontakterer för Ethernet-tillämpningar
Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter
Kontaktinsatsmodul för starkströmsapplikationer
Energifördelare i serien PRC 20
Vinklade M12-apparatkontakter för THR
Färgade RJ45-patchkablar
Batteripolskontakter för batterilager för hemmabruk
Filtrerade RJ45-kretskortskontakter
Polaritetssäkra kontakter i serien BPC

Installationssystem för trånga utrymmen

Platsbesparande kraft- och signalfördelning

Det kompakta installationssystemet IPD 1,5 mm² är perfekt för kraft- och signalöverföring med små ledarareor från 0,25 mm². Den intuitiva bajonettlåsningen på de robusta fördelarna möjliggör en tidsbesparande installation via Plug-and-Play.

Huvudegenskaper

  • Kompakt och smal design
  • Strömbelastningsförmåga upp till 16 A
  • Verktygsfri signal- och kraftfördelning
  • Bajonettlåsning
  • Slagtålighet enligt IK07

Fördelar

  • Stor tidsbesparing ute på fältet tack vare verktygslös och jackbar anslutning
  • Kompakta och robusta normcentraler med slagtålighet enligt IK07
  • Enkel montering även i särskilt svåra installationssituationer tack vare bajonettlåsning
  • Tillförlitlig användning utomhus och i fuktiga miljöer tack vare hög kapslingsklass

Installationskontakter med crimpanslutning

Gör del- och helautomatiserad produktion snabbare

Installationskontakter från PRC 20-serien med crimpanslutning kompletterar den befintliga portföljen med skruvanslutningar. Crimpanslutningen underlättar och gör halv- och helautomatisk produktion snabbare, särskilt vid bestyckning från fabrik.

Huvudegenskaper

  • Märkspänning: 500 V AC/DC
  • Märkström: 20 A
  • Ledararea: upp till 2,5 mm²
  • Kapslingsklass IP66/IP68/IP69
  • Slagtålighet upp till IK08
  • 2- till 5-poliga
  • Mekanisk kodning och färgkodning

Fördelar

  • Ökad effektivitet för halv- och helautomatiska produktionsprocesser
  • Crimpvarianter finns tillgängliga för hela PRC-20-portföljen
  • Duo-Unlock-teknologin gör det möjligt att välja låsningsmetod (för hand eller med verktyg) vid installationen
  • Mekanisk kodning och färgkodning som installationshjälp för felfri idrifttagning

Hybridkontakter för energilagring

Enkel överföring av kraft och signaler

Den hybridkontakter som kan konfektioneras för lagringssystem för elektrisk energi erbjuder en tillförlitlig och säker anslutning av kraft- och signalkontakter. Allt-i-ett-lösningen gör att kontakten kan installeras på ett kostnadsoptimerat och tidseffektivt sätt.

Huvudegenskaper

  • Märkström upp till 4 x 100 A
  • Märkspänning: 1 000 V DC
  • Ledararea: 6 mm² ... 25 mm²
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Anslutningsfrekvens: >100
  • Toleranskompensation: ≤ 2 mm

Fördelar

  • Allt-i-ett-lösning: kombinerat kraft- och signalgränssnitt
  • Tidsbesparande tack vare förmonterat gränssnitt: snabb och felfri installation på fältet
  • Kostnadsoptimerad lösning för alla krav: individuellt konfigurerbar tack vare modulsystem
  • Säker kontakt: Kompensation av tillverknings- och monteringstoleranser genom kontakten
  • Hög kvalitet enligt Phoenix Contact-standarden

M8- och M12-apparatkontakter för SMT

Unik flexibilitet vid apparatdesignen

Phoenix Contact erbjuder dig ett sortiment av apparatkontakter för automatiserade produktionsprocesser. För signaler, data och kraft – den enhetliga integreringsgeometrin för de kompakta M8- och M12-konstruktionerna gör design-in enklare än någonsin.

Huvudegenskaper

  • RoHS II-kompatibel utan undantag 6c
  • Kortare justeringsstift än marknadsstandarden
  • Optimerat koncept för avskärmning
  • För SMT-lödningsprocesser

Fördelar

  • Framtidssäker design-in: blyfri i enlighet med RoHS II utan undantag 6c
  • Flexibel användning: PCB kan monteras på båda sidor
  • Enkel montering: Minskade monterings- och fjäderkrafter tack vare ny design-in
  • Plug-and-produce: Push-pull-låsning för snabb och säker inkoppling
  • Flexibilitet i apparatdesignen: Många polmönster och kodningar för signaler, data och ström

Push-Pull

Kraftöverföring i ett litet installationsutrymme

M12 Push-Pull apparatkontakter för kraftöverföring utökar Push-Pull-portföljen. Tack vare Push-Pull snabblåsningssystem kan kontaktpar anslutas snabbt och enkelt. Höga strömmar och spänningar överförs på ett säkert sätt i ett litet installationsutrymme.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • En apparatanslutning M12 för skruv- och Push-Pull-kontakter
  • Olika höljesvarianter för olika installationsförhållanden
  • Spänningar upp till 630 V
  • Strömmar upp till 16 A

Fördelar

  • Snabb och säker anslutning även i trånga utrymmen
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Enkel design-in: nedsänkta M12-portar för kompakta apparatkoncept

M17-hybridkontakter enligt IEC-standard

3-i-1-lösning med ONECLICK-snabblås

Hybridkontakten M17 PRO i enlighet med IEC-standarden 61076-2-117 erbjuder maximal kompatibilitet och flexibilitet för ett brett spektrum av applikationer. 3-i-1-lösningen med det patenterade ONECLICK-snabblåset överför data, signaler och ström via en enda kontakt.

Huvudegenskaper

  • Poldiagram baserat på IEC 61076-2-117
  • Kedjekopplingsbar 3-i-1-lösning
  • Finns som 50 V- och 630 V-versioner
  • Installationshöjd upp till 3.000 m
  • Strömmar upp till 16 A
  • Anslutningsarea för strömstiften upp till 1,5 mm²
  • ONECLICK-snabblås
  • Kapslingsklass: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Fördelar

  • Maximal kompatibilitet och flexibilitet tack vare det första IEC-standardiserade M17-gränssnittet
  • 3-i-1-lösning för överföring av data, signaler och ström
  • Maximal utrymmesbesparing tack vare lägre bygghöjd jämfört med standard M17
  • Felfri montering tack vare färgkodning och mekanisk kodning i kontaktens front
  • 70 % tidsbesparing vid installation tack vare verktygsfritt ONECLICK-snabblås

Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon

Enkel och verktygsfri installation

Med HEAVYCON är skräddarsydd konfiguration och användning av jackbara industridon helt verktygsfri och därför ännu enklare och mindre tidskrävande. Med anslutningar som "klickar" - från det stora utbudet av kontaktinsatser till ramen och skyddsledarkontakten.

Huvudegenskaper

  • Ram för anslutningsteknik: Click-in-låsning
  • PE anslutningsteknik: Push-in-anslutning
  • Antal moduler: upp till 6
  • Monteringscykler: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Fördelar

  • Spara tid och pengar: tillförlitlig, verktygsfri Click-in-låsning
  • Snabb ledaranslutning: ledaranslutning med Push-in Technology – även med skyddsledarkontakt och i installerat läge
  • Bekväm modulspärr: enkel installation tack vare tydlig spärr
  • Anpassad och utrymmessnål: kombination av olika moduler
  • Högpresterande kraftmoduler: Tillförlitlig överföring av strömmar på upp till 300 A

M23-hybridkontakter för kretskort

Platsbesparande 3-i-1-lösning

De nya, utrymmesbesparande M23 HYBRID-apparatkontakterna för våglödning överför data, signaler och ström på ett tillförlitligt sätt. De imponerar med förbättrade EMC-egenskaper och tillförlitlighet tack vare korta avstånd och eliminering av elektriska överföringspunkter.

Huvudegenskaper

  • Komplett system bestående av PCB-, enhets- och fältkontakter samt hybridkablar
  • Hybridparningsyta: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spänningar upp till 630 V AC / 800 V DC
  • Strömmar upp till 30 A
  • Datahastigheter på upp till 100 MBit (CAT5)
  • För våglödning
  • RoHS II-kompatibel utan undantag 6c
  • Godkännande enligt UL: UL 2237 / PVVA

Fördelar

  • Tillförlitlig överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • 80 % snabbare montering och 60 % mindre installationsutrymme jämfört med fåtrådiga förband
  • Kostnadsminskning tack vare eliminering av ytterligare kretskortskontakter
  • Minskad komplexitet hos kretskort och minskade EMC-risker
  • Eliminering av arbetsmoment med hög felpotential

Datagränssnitt för apparatskåp och enheter

Utför servicearbeten på ett bekvämt sätt

Våra Data Service Interfaces (DSI) erbjuder olika gränssnitt som RJ45 och USB för enkel anslutning av ytterligare elektriska enheter. De utrymmessnåla servicegränssnitten förenklar därmed underhållsarbetet på apparatskåp och andra enheter avsevärt.

Huvudegenskaper

  • Kopplingsmoduler (USB typ A 2.0, USB typ A 3.0, RJ45 CAT6A) och kabelanslutningsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Kapslingsklass IP65/IP67 (med stängt skyddslock)
  • Väggtjocklekar: 1 mm ... 5 mm
  • Montering från framsidan
  • Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... +70 °C
  • UL-godkännande
  • Väggutskärning: Ø 22,5 mm

Fördelar

  • Användning i industriella miljöer tack vare högre IP-skyddsklass
  • Enkel och snabb implementering av uppdateringar, underhåll etc. på slutna apparatskåp och enheter
  • Platsbesparande installation tack vare standardvägguttag Ø 22,5 mm
  • Kort installationstid tack vare enkel, verktygsfri montering
  • Kan skräddarsys med din egen logotyp

M12-Push-Pull

Enkel och tillförlitlig dataöverföring

Förmonterade M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar ger enkel och säker dataöverföring med hög hastighet. Nätverkskablarna imponerar med sin snabba, verktygsfria installation och är helt tillförlitligt skärmade med Advanced Shielding Technology.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • 8-polig, X-kodad
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Han- och honutförande
  • Raka och vinklade varianter
  • 360° skärmning med Advanced Shielding Technology
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP67

Fördelar

  • Snabb och säker koppling även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Smidig kommunikation med höghastighetsdataöverföring på upp till 10 GBit/s
  • Tillförlitlig skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortimentet är standardiserat i enlighet med IEC 61076-2-010 och erbjuder en hög grad av framtidssäkerhet

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter

Enkel och snabb kabeldragning av signaler

M12-Push-Pull-kontakter ger snabb och säker kabeldragning även i trånga utrymmen. De kan installeras utan verktyg genom att de helt enkelt kopplas in. De A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablarna utökar produktsortimentet.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • 8-polig, A-kodad
  • Skärmad och oskärmad variant
  • Hanar och honor
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP67

Fördelar

  • Snabb och säker koppling även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Kontakter med inner- och ytterlåsning möjliggör fritt hängande anslutningar
  • Tillförlitlig skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortimentet är standardiserat i enlighet med IEC 61076-2-010 och erbjuder en hög grad av framtidssäkerhet

HEAVYCON kraft-kontaktinsatsmoduler

Individuell kabeldragning för starkströmstillämpningar

Med HEAVYCON kontaktinsatsmoduler för jackbara industridon kan du på ett tillförlitligt sätt överföra strömmar på upp till 300 A. Genom att kombinera med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling kan du skapa ditt eget skräddarsydda gränssnitt.

Huvudegenskaper

  • Moduler med crimpanslutning upp till 120 mm²
  • Push-in-anslutning upp till 16 mm²
  • Passar alla modulära hållarramar HEAVYCON
  • Märkspänning och -ström: upp till 1 000 V och 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Innovativ låsanordning och upplåsning av crimpkontakterna utan verktyg
  • Mycket kompakt, modulärt gränssnitt tack vare en kombination av olika överföringsmedier i en och samma kapsling
  • Snabb och säker kabeldragning, även i trånga utrymmen eller i monterat tillstånd
  • Enkel anslutning av ledare upp till 16 mm² med Push-in Technology utan verktyg
  • Kompatibel med marknadsstandarden

Jackbara energifördelare upp till 20 A

Färdigmonterade för snabb installation

Den förmonterade energifördelaren möjliggör enkel och tidsbesparande installation med kontakter i PRC 20-serien. Den förkonfigurerade fördelaren finns i 16 varianter och kan enkelt installeras med hjälp av Plug-and-Play.

Huvudegenskaper

  • Märkspänning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Märkström: 20 A
  • Kapslingsklass upp till IP69
  • Kategori för slaginverkan: IK08 (-25 °C)
  • 2- till 5-polig
  • Kodning: mekanisk och färgkodad
  • Antal ingångar: 1
  • Antal utgångar: 2

Fördelar

  • Minimal installationsinsats på byggarbetsplatsen tack vare Plug-and-Play
  • Färre kabeldragningsfel tack vare 100 % kontroll i produktionen
  • Manuell och verktygslös låsning för mer flexibilitet på plats
  • "Plug-and-forget" genom användning av beprövade material
  • Säker användning även under extrema omgivningsförhållanden

Vinklad M12-apparatkontakt för THR

Ökar effektiviteten i produktionen

90°-vinkelkontaktdonet i M12 är konstruerat för automatiserad produktion och möjliggör effektiva monteringsprocesser. Tack vare det vinklade utförandet kan den nya kontakten placeras flexibelt på kretskortet och därmed även användas i trånga utrymmen.

Huvudegenskaper

  • Vinklat utförande
  • För återflödeslödning (THR)
  • Spänning upp till 250 V
  • Ström upp till 4 A
  • Tillgänglig i kodningarna A och D
  • 4-, 5- och 8-polig
  • Oskärmat utförande
  • Inverterad kontaktfront

Fördelar

  • Lämplig för pick-and-place: Automatiserad bestyckning på kretskortet bidrar till att öka effektiviteten i produktionen
  • Optimerad design: förskjuten tyngdpunkt, därför "kraftfri" uppställning på kretskortet utan spärrhakar
  • Flexibel: enkel placering och inriktning på kretskortet även i trånga utrymmen
  • Modulär: kompatibel med tillgängliga THR-kapslingar

Färgade RJ45-patchkablar

För applikationer i apparatskåp

Phoenix Contact utökar sitt sortiment med färgade patchkablar i serien RJ45 BUILDING. De nya kablarna i de åtta färgerna vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart ger dig fler alternativa färger för CAT6A-applikationer.

Huvudegenskaper

  • Färger: Vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart
  • dataöverföring upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längdvarianter på 0,3 till 50 m
  • Integrerat skydd tack vare spärrklacken

Fördelar

  • Perfekta för tillämpningar inom kontor och fastigheter samt skyddade industriapplikationer, t.ex. i apparatskåp
  • Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
  • Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitlig låsklack
  • Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm

Batteripolskontakter för batterilager för hemmabruk

Polaritetssäker anslutning av växelriktare

De nya kontakterna för privata batterilager passar extra bra för användning på batteriväxelriktare. De polaritetssäkra DC-kontakterna förhindrar felaktig anslutning till vanlig solcellsanslutningsteknik och även kortslutning av batteripolerna.

Huvudegenskaper

  • Märkström upp till 60 A
  • Märkspänning: 1 500 V DC
  • Ledararea: 6 mm² … 16 mm²
  • Kapslingsklass: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Anslutningscykler: 100

Fördelar

  • Anslutningsteknik som är stabil över tid tack vare försilvrade kontakter
  • Ingen felanslutning: polaritetssäker batterianslutning tack vare mekanisk kodning
  • Säker montering: beröringsskyddade batteripoler även i ojackat tillstånd
  • Olika färger: lättare att identifiera batteripolerna

Filtrerade RJ45-kretskortskontakter

Lämplig för THT-våglödning och THR-lödning

De nya RJ45-kretskortskontakterna med integrerad omvandlare är lämpade för våglödning (THT) och omsmältning (THR). De kompletterar den befintliga portföljen med filtrerade RJ45-varianter i industriell design för applikationer upp till 1 GBit/s.

Huvudegenskaper

  • Enkelport kretskortskontakter i 90° och 180°
  • För bearbetning med våglödning (THT) och återflödeslödning (THR)
  • Som tillval med LED och skärmfjäder
  • Filtreringsvarianter för alla vanliga Ethernet-applikationer
  • Datahastigheter på upp till 1 GBit/s
  • Robust industriell design

Fördelar

  • Förenklad designprocess för Ethernet tack vare integrerad filtrering
  • Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
  • Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till återflödeslödning
  • Optimal variant för varje applikation tack vare det mångsidiga produktutbudet
  • Rustad för krävande användningsområden tack vare industriell design

Batteripolskontakter

Säkra anslutningar för energilagringssystem

Den polaritetssäkra kontakten i BPC-serien är idealisk för användning i energilagringsmoduler. Med sin vridbarhet, sina beröringssäkra kontakter och sin mekaniska kodning erbjuder den enpoliga kontakten särskilt hög flexibilitet och säkerhet vid anslutning av batterimoduler.

Huvudegenskaper

  • Märkström upp till 400 A
  • Märkspänning: 1 500 V
  • Ledarareor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Nedsmutsningsgrad 2
  • Kapslingsklass IP65 / IP67
  • Kontaktcykler >100
  • Mekanisk kodning och färgkodning
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

Fördelar

  • Felfri anslutning genom mekanisk kodning och färgkodning
  • Tillförlitlig installation tack vare vattentäthet och beröringssäkra kontakter
  • Konsekvent kraftöverföring tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet
  • Flexibilitet genom 360° vridbarhet och olika anslutningsmetoder
  • Uppfyller alla relevanta standarder för energilagringssystem: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Toppinnovationer


Den universella kontaktfronten för Single Pair Ethernet

Universella SPE-anslutningar med standardiserad kontaktfront

Förbered dig för nästa generations anslutningsteknik för industrin: Under 2026 kommer vi att leverera SPE-anslutningar i IP20 och M12 med en ny, standardiserad kontaktfront - kompatibel, användbar för alla tillverkare och framtidssäker. Ta reda på mer nu om möjligheterna för dina applikationer.

Vår produktportfölj


Cirkulära kontakter för överföring av signaler, data och kraft

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder cirkulära kontakter i många storlekar för industriell automation. Alla storlekar, rak eller vinklad, ingjuten, eller så kan de konfektioneras på plats: Det breda utbudet erbjuder optimala lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

  • Innovativa hybridkontakter i M12 och M23
  • Signalkontakter 3- till 19-poliga i M5, M8, M12, M23 och 7/8"
  • Datakontakter i M8 och M12 för överföringshastigheter upp till 10 GBit/s
  • Kraftkontakter i M12 till M58 för strömmar upp till 16 A och spänning upp till 690 V
Kontakter till energilagringsmoduler för anslutning på fram- eller baksidan

Kontakter för energilagringsmoduler

Snabb, säker och lönsam installation av dina batterilagringssystem för tillämpningar på upp till 1500 V – med batterikontakter och kontakter för anslutning av strömskenan.

  • Kontakter för anslutning till energilagringsmoduler från fram- och baksidan
  • Märkspänning upp till 1500 V DC resp. systemspänning upp till 1500 V
  • Areor: 16 mm² ... 25 mm²
  • Märkström upp till 200 A
  • Kapslingsklass upp till IP65
Datakontakter för höga överföringshastigheter inom många industri- och infrastrukturtillämpningar

Datakontakter

Phoenix Contact erbjuder datakontakter för koppar- eller fiberoptikkablage för en säker och snabb dataöverföring i industrin, i datacentraler eller i infrastrukturtillämpningar. Kontakter, patchkablar samt tillbehör finns för alla förekommande fältbussar och nätverk.

  • Överföringshastigheter upp till 40 GBit/s
  • Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
  • Innovativa hybridkablage
  • Patchpanel och korskopplingsplint för 19"-montering
Kontakter för Single-Pair-Ethernet

Kontakter för Single Pair Ethernet

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser umfassendes Portfolio kompakter Geräte- und Kabelsteckverbinder und steigen Sie in die SPE-Technologie ein.

Flera olika utföranden av jackbara industridon placerade bredvid varandra

Jackbara industridon

Jackbara industridon skyddar gränssnitten och garanterar en säker överföring av energi, data och signaler även i krävande omgivningar. De är mycket tåliga mot smuts, vatten, vibrationer och stora mekaniska påfrestningar. Tätheten säkerställs upp till kapslingsklass IP69K.

  • Ledande metallkapslingar med EMC-skydd
  • Monterings- och jackningskompatibla kåpor samt underliggande kapslingar
  • Modulära kontaktinsatser med fast poltal med många anslutningstekniker
  • Ledande ytor med skydd för elektromagnetisk kompatibilitet
Olika typer av installationskontakter

Installationskontakter

Våra installationskontakter möjliggör enkel, flexibel och säker energidistribution. Robusta kapslingar och höga kapslingsklasser upp till IP69K möjliggör tillförlitlig kraftöverföring även utomhus och i områden med fukt. Olika anslutningstekniker erbjuder rätt lösning för varje applikation.

  • IPD-installationskontakter med Push-Lock-anslutning utan verktyg
  • QPD-installationskontakter med snabb IDC-anslutning
  • PRC-installationskontakter med beprövad skruv- eller crimpanslutning
  • För strömstyrkor upp till 40 A och spänning upp till 690 V
  • För ledningar upp till 5 x 6 mm²
Flera typer av solenergikontakter sida vid sida för mångsidig användning i solcellsanläggningar

Solenergikontakter

Solenergikontakter från Phoenix Contact täcker ett brett användningsspektrum: AC- och DC-kontakter som kan konfektioneras, apparatanslutningar samt anslutningsteknik för solcellsmoduler, byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV) och modulväxelriktare möjliggör genomgående anslutningslösningar.

  • AC- och DC-kontakter i kapslingsklass IP66/68
  • AC- och DC-apparatanslutningar i kapslingsklass IP65/66/68
  • Genomförings- och kretskortsplintar för ström upp till 309 A och spänning upp till 600 V (UL)
  • Anslutningssystem för byggnadsintegrerade solpaneler och modulväxelriktare
Olika utföranden av DC-kontakter

DC-kontakt

DC-kontakter från Phoenix Contact kan kopplas in och kopplas ur på ett säkert sätt under last. De skyddar tillförlitligt mot farliga ljusbågar. Jackbarheten under last gör det möjligt att stänga av utvalda komponenter helt och hållet och garanterar därmed hög anläggningstillgänglighet.

  • För areor från 1,5 till 6 mm²
  • För märkspänning upp till 800 V märkström upp till 20 A
  • Skyddsklasser IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Ventilkontakter som kan konfektioneras

Ventilkontakt

I praktiken utsätts ventilkontakter för höga belastningar på grund av temperatur- och mekanisk inverkan samt kontakt med oljor och fetter. Vårt produktsortiment är optimalt för dessa krävande användningsförhållanden.

  • Fem olika utföranden (A, B, BI, C, CI) och för tryckvakter (AD)
  • Användningsområde från 24 V AC/DC till 230 V AC/DC
  • Enkel feldetektering tack vare varianter med LED
AT/ATM-, DT/DTM- och ISOBUS-kontakter

AT/ATM-, DT/DTM- och ISOBUS-kontakter

Anslut sensorer och ställdon till lantbruksmaskiner och nyttofordon på ett tillförlitligt och flexibelt sätt. AT/ATM-kontakter, DT-/DTM-kontakter och ISOBUS-kontakter är speciellt utformade för dessa uppgifter och tål extrema miljöbelastningar. Produktprogrammet imponerar med sin robusta design, ett stort urval av kontaktkonfigurationer och en standardiserad anslutning som är kompatibel med lösningar från andra tillverkare.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- och 18-poliga AT-kontakter för en anslutningsarea på 14 ... 20 AWG
  • ATM-minikontakter för en mindre anslutningsarea på 16 ... 22 AWG
  • 9-poliga AHDP-ISOBUS-kontakter med kabelförskruvning för en kabeldiameter på 14 till 18 mm
Pulsotronic

Kundanpassad anslutningsteknik och sensorer

Mer frihet vid planering av maskiner, system och enheter: Pulsotronic, ett företag inom Phoenix Contact, utvecklar och producerar kundanpassade sensorlösningar och högkvalitativ anslutningsteknik. Sensorportföljen omfattar: induktiva, kapacitiva, optiska och magnetoresistiva sensorer, ultraljudssensorer och mekaniska touchsensorer samt speciallösningar som radar- och lutningssensorer. Sortimentet kompletteras med M5-, M8- och M12-fördelare och innovativ anslutningsteknik.

Relaterade produktområden

Olika kablar och ledningar från Phoenix Contact-portföljen
Fördelare, adaptrar och kabelskarvdon för signalöverföring, dataöverföring och kraftkablar
Kundspecifika kabelkonfektioneringar
Anslutningsteknik för laddinfrastruktur
Olika kablar och ledningar från Phoenix Contact-portföljen

Konfektionera dina kontakter själv, eller använd förtillverkade kabelvarianter. Förutom det kompletta sortimentet för fältinstallation erbjuder Phoenix Contact koppar- och fiberoptikbaserade datakablar, hybridkablar samt signal- och kraftkablar. Lösningar för solpaneler, för energilagringssystem samt kabelmetervara kompletterar portföljen.

Mer om kablar och ledningar
Fördelare, adaptrar och kabelskarvdon för signalöverföring, dataöverföring och kraftkablar

Använd systematiska lösningar för passivt fältkablage. Det omfattande produktprogrammet inkluderar splittboxar, spliceboxar, kabelskarvdon, adaptrar och fördelare. Vi erbjuder en stor variation av utföranden och gränssnitt för koppar- och fiberoptikapplikationer.

Mer om fördelare, adaptrar och kabelskarvdon
Kundspecifika kabelkonfektioneringar

Kontaktera kablar individuellt för din applikation. Många olika konstruktioner, kodningar och polindelningar möjliggör kundanpassade lösningar för överföring av signaler, data och kraft. Du kan få dina kundanpassade kablar märkta enligt dina specifikationer. Det är också möjligt att märka och förpacka med logotyp eller streckkod eller till och med helt nya lösningar.

Mer om kundanpassade kabelkonfektioner
Anslutningsteknik för laddinfrastruktur

Optimal anslutning av kraft och data: Med vår anslutningsteknik för kretskortsbaserade wallboxar och laddstationer kan du snabbt ansluta nätinmatning, laddkablar och datakablar och enkelt installera dem på plats. Korta installationstider, permanent säkra anslutningar och låga underhållskostnader ökar tillgängligheten och lönsamheten för din laddinfrastruktur.

Mer om anslutningstekniken för laddinfrastruktur

Många lösningar för dessa branscher


Två personer vid rådgivning

Apparattillverkare

Få en översikt över vårt utbud för apparattillverkare. Vi erbjuder dig en omfattande portfölj av anslutningsteknik och termineringsteknik för industriella eller infrastrukturella tillämpningar.

En person håller en elektronisk komponent med olika apparatanslutningar i handen

Apparatanslutningar inom fastighetsautomation

Många användningsområden i smarta fastigheter där olika tillämpningar sammankopplas decentralt. Detta förutsätter standardiserade apparatanslutningar så att de enskilda fastighetssystemen och deras applikationer kan kommunicera med varandra på ett effektivt och smidigt sätt. Lita på intelligenta anslutningslösningar för smart apparatanslutning: kompakta, standardkompatibla och underhållsvänliga.

Perfekt för många olika tillämpningar Oberoende av vilka krav dina tillämpningar ställer på kontakterna erbjuder Phoenix Contact den lämpliga anslutningstekniken. Utnyttja alla fördelar med tillförlitliga och hållbara anslutningar, t.ex. för dessa applikationer:

5G-routrar
Kamerasystem
Styrsystem
Frekvensomriktare
Energilagringsmoduler
Lampa
Display
Strömförsörjning
Växelriktare

Tekniker


Tjänster


Automatisk scanning av produktetiketter

Effektiva logistikprocesser Förenkla ditt varumottagande och din varuutlämning

Vi stöder dina automatiserade logistikprocesser med produktetiketter som visar den viktigaste informationen som artikelnummer, mängd, produktionsdatum, parti och ursprungsland som en enkel scanningskod. Genom att scanna koderna automatiskt minskar du logistikpersonalens manuella arbetsbörda och ökar produktiviteten för inkommande och utgående gods.