På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Tillsammans skapar vi kontakter. Tillsammans skyddar vi.
Phoenix Contact utvecklar teknik för apparattillverkare för en bättre, hållbar framtid. Klimatskydd och miljöutsläpp som CO₂ är därför centrala utgångspunkter i vår hållbarhetsstrategi. Det är därför vi konverterar de första produkterna till biobaserad plast.
"Med passion för teknik och innovation skapar vi tillsammans en hållbar värld." Det är så vi på Phoenix Contact definierar vårt företagssyfte som ska styra vårt dagliga arbete med apparatanslutningsteknik. Bevarandet av resurser och skyddet av miljön och klimatet måste utgöra grunden för reflektion och agerande i hela samhället. Låt oss tillsammans utveckla vårt hållbara agerande och ifrågasätta etablerade beteenden. I dialog lyckas vi bemästra utmaningarna på vägen mot en hållbar värld.
Fördelar
CO₂-fotavtrycket minskar avsevärt.
Framtidssäkra dina applikationer genom användning av biobaserad apparatanslutningsteknik
Användningen av förnybara råvaror skonar värdefulla, ändliga resurser.
Främja återvinning av plast genom att använda material med innehåll av plastavfall
Den beprövade kvalitetsnivån upprätthålls också genom användning av biobaserad plast.
Förnyad design-in för de mer hållbara produktvarianterna är onödig för samma specifikation.
Endast de företag som har en affärsmodell som bygger på hållbarhet kommer att vara ekonomiskt framgångsrika på lång sikt.
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer och President Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact
Kretskortsplintar och kontakter av biobaserade plaster
Phoenix Contact fokuserar på en stegvis styrning mot mer hållbarhet i sina produkter. Redan idag finns det fler och fler lösningar i Phoenix Contacts produktsortiment som tack vare processoptimeringar och användning av mer hållbara material har avsevärt förbättrade CO₂-balanser jämfört med konventionellt tillverkade produktserier. Till exempel finns de första lösningarna med optimerad hållbarhet redan tillgängliga i produktkategorierna kretskortsplintar och kontakter. Detta uppnås till exempel genom användning av biobaserade plaster som utvecklats baserat på ricinväxten.
I videon visar produktchef Timur Uzunlar hur den biobaserade plasten från ricinfrön ser ut och har bearbetats till kretskortsplinten MKDS 3.
Ricinplantor för ett lägre koldioxidavtryck
Grunden för CO₂-reducerande plaster är oljan från ricinplantan. Den här nyttoväxten har ekologiska fördelar då den inte konkurrerar med odling av livsmedel eller foder. Ricin växer i torra områden som inte är lämpliga för andra typer av jordbruk och därmed inte innebär ytterligare markförbrukning. Gödsling eller bevattning är inte nödvändig. Baserat på denna hållbara resurs kan betydande CO₂-besparingar uppnås i plastbaserade komponenter.
En titt på produktbalansen
För att kunna realisera mer hållbarhet i hela produktportföljen måste produkternas ekologiska fotavtryck fastställas. Hos Phoenix Contact görs detta genom att ta fram fotavtryck för produkter (Product Environmental Footprints, PEF).
Ett PEF, även känt som en livscykelanalys (LCA), är en sammanställning och bedömning av in- och utflöden och potentiell miljöpåverkan, t.ex. koldioxidutsläpp för en produkt under hela dess livscykel. Detta omfattar studier gällande utveckling, materialanskaffning, produktion, distribution, användning och livscykelslut. Det är bara med dessa exakta bakgrundsuppgifter som det går att visa signifikanta förbättringar.
Tre exempel på hållbara satsningar hos Phoenix Contact
Hållbarhetschefen Lara Meyer berättade på SPS 2023-mässan i Nürnberg om hur Phoenix Contact satsar på att bli ännu mer hållbara: Här ingår förbättringar i logistiken genom användning av eldrivna lastbilar, ekologiska fotavtryck för våra produkter på webbplatsen och produktion av de första biobaserade produkterna av ricinfrön för att minska koldioxidutsläppen.
Kostnadsfria varuprov
Testa våra biobaserade produkter
Vill du prova våra första biobaserade kretskortsplintar eller kontakter? – Beställ ett kostnadsfritt varuprov nu och låt dig övertygas av det mervärde som lösningarna från Phoenix Contact innebär.
Vi använder plast som tillverkas av förnybara råvaror. Detta resulterar i produkter som släpper ut betydligt mindre koldioxid i miljön.
Genom att använda biobaserade plaster kan vi avsevärt minska koldioxidutsläppen från våra artiklar. I enskilda fall beror detta på vilken produkt det rör sig om.
Ja. De biobaserade plaster vi använder är högkvalitativa termoplaster. Vi ser till att alla tekniska och tillståndsrelaterade krav uppfylls på samma sätt som för konventionellt tillverkade plaster.
Nej. Alla produkter har ännu inte konverterats till biobaserad plast. Vi vill snarare identifiera behov och prioriteringar tillsammans med våra kunder.
De första biobaserade artiklarna i kategorierna kretskortsplintar och kontakter finns i denna produktlista.
Vi vill gå vägen mot en mer hållbar framtid tillsammans med dig. Vi välkomnar dina åsikter, förslag och frågor om vår verksamhet när det gäller biobaserade plastprodukter.