På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Solenergi är avgörande för regenerativ energiproduktion. Den bidrar i betydande omfattning till att täcka det ständigt växande energibehovet. Sammankoppling, övervakning och kommunikation är ett absolut måste i detta sammanhang, i synnerhet när det gäller konstant nätkvalitet och behovsanpassat underhåll.
För en optimal och tillförlitlig drift av solcellsanläggningar är Phoenix Contact en kompetent partner. Vi har alltid rätt lösning – från utomhusanläggningar och takanläggningar till hybrida energisystem.
Solceller är drivkraften bakom förnyelsebar energi. Våra lösningar för övervakning, styrsystem och programvara är ett partnerskap för att minska utsläppen.
Lösningar för management för solparken
Att driva stora solcellsanläggningar kräver kontinuerlig övervakning och kontroll på segmentnivå. Med tillförlitliga övervakningslösningar håller du alltid koll på solcellsanläggningen och kan reagera omedelbart för att nå maximal avkastning. Läs mer Phoenix Contacts lösningar som kontinuerligt samlar in, visualiserar och utvärderar data från solcellsparken.
Blixtnedslag och överspänningar kan dock orsaka betydande skador på solcellsanläggningen. Ett överspänningsskyddskoncept är därför av yttersta vikt för problemfri drift av takanläggningar. Konceptet bör omfatta skydd av växelriktaren, solcellsmodulerna och, när det gäller takanläggningar med solceller med ett yttre åskskyddssystem, även själva fastigheten. Dessutom måste överspänningsskyddet uppfylla normativa krav.
Som svar på dessa utmaningar erbjuder vi tillförlitliga combiner-boxar för generatorer med förmonterade systemlösningar. Ta reda på vad som är viktigt när du väljer en combiner-box. Och få överblick över vår produktportfölj för dina takanläggningar med solceller.
1,2 miljarder människor världen över saknar tillgång till elektricitet. För att producera den nödvändiga självförsörjande energin används därför dieselgeneratorer på många platser. Kostnaderna för bränslet till dieselgeneratorerna ökar dock i stadig takt. Genom användning av solpanelshybridsystem kan inte bara kostnaderna, utan även koldioxidutsläppen minskas på ett hållbart vis. I landsbygdsområden utan lokala elnät samt i utvecklings- och tillväxtländer har solpanelshybridanläggningar visat sig vara ett prisvärt och miljövänligt alternativ för elektrisk ström. Enheterna för energiproduktion, lagringsenheter och växelriktare samt även de enheter som behövs för att styra och reglera dessa måste kunna stå emot tuffa omgivningsförhållanden. Phoenix Contacts lösningar och komponenter uppfyller kraven på bästa sätt.
Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partner som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.
Dra nytta av våra kompetenta Solution-partner och få omfattande rådgivning nu!
Phoenix Contact tillhandahåller innovativa produkter för elproduktion med solpaneler. De här lösningarna bygger på ett brett spektrum av industriellt beprövad anslutnings- och automationsteknik. I en intelligent kombination blir dessa produkter till system med flexibla funktioner såsom styrsystem, fjärrövervakning och mätvärdesinsamling.
Implementera dina solcellsprojekt snabbare och mer effektivt. Oavsett om du planerar, bygger eller underhåller solcellsanläggningar – våra tjänster ger dig ett tillförlitligt stöd. De är skräddarsydda efter dina krav på lönsam solenergi.
Konstruktions- och apparatskåpslösningar
Vi bistår dig i projektets samtliga faser
Våra branschexperter ger dig råd i alla faser av projektcykeln och hjälper vid behov till vid dimensionering och konstruktion av din anläggning. Alla Phoenix Contact-komponenter kontrolleras noggrant av det oberoende och ackrediterade Phoenix Testlab. Apparatskåpslösningar utformas och utvecklas enligt tillämpliga standarder och direktiv. Vi stödjer dig oavsett vilka utmaningar du stöter på vid implementeringen av ditt solcellsprojekt.
IT-säkerhet för nätverk med solpaneler
Dra nytta av våra experters kunnande
Skydda anläggningarna mot obehörig åtkomst och skadlig programvara. Industrial Ethernet från Phoenix Contact kan du lätt integrera i din automatiseringsinfrastruktur. Phoenix Contact erbjuder en mångfacetterad portfölj med tjänster inom ICS-Security och industriell kommunikationsteknik. Vi förstår vilka krav som ställs på automation och nätverksteknik i din solcellsanläggning. Därför finns vi alltid vid din sida, utvärderar och planerar baserat på dina behov och implementerar de nödvändiga åtgärderna åt dig.
Utbildning och workshops
Förmedling av fackkunskap som är anpassad efter kunskapsnivån i din organisation
Tack vare nära kontakt med kunder och många års praktisk erfarenhet på fältet har vi utvecklat ett kvalifikationskoncept som gör att vi kan välja ut medarbetare med rätt kvalifikationer för dina behov: Vi erbjuder ett utbud som passar beroende på projektfasen, målgruppen och förkunskaperna.
After Sales Service
Även efter köpet kan du lita på vårt servicenätverk
Koncentrerade kunskaper, mångårig praktisk erfarenhet och en mycket hög grad av flexibilitet kännetecknar våra serviceteam. Vårt servicenätverk hjälper dig vid installation, idrifttagning och drift, t.ex. med en kostnadsfri jourtelefon med produktsupport dygnet runt – även på de mest avlägsna platser. I akuta lägen kan vi ordna ersättningsartiklar även utanför kontorstid.