Dataloggare Dataloggare säkerställer en målinriktad insamling av all relevant information från solcellsparken. De ger systemoperatören en kontinuerlig överblick över solcellsanläggningens aktuella status.
Utmaningen
Överblick över samtliga data
För att driva stora solcellsanläggningar effektivt behövs en kontinuerlig övervakning och styrning. En solcellsanläggning i storleksordningen 10 MW sammansätts av cirka 1000 strängar till respektive 30 solcellsmoduler. Solcellsanläggningen innefattar en mängd combiner-boxar, växelriktare och ytterligare övervakningskomponenter som väderstationer, miljösensorer och energimätare. Oräkneliga mätdata behöver samlas in, växelriktare måste styras och anläggningsstatusen behöver förmedlas till ett överordnat datahanteringssystem.
Lösning
Exempel på modulär struktur för dataloggarens apparatskåp
Insamling och fördelning av data
Vår datalogger tar hand om funktionen att registrera och bearbeta data. Dataloggaren registrerar alla relevanta data för omgivningsförhållanden och växelriktarnas status. Systemen kan integreras flexibelt via funktionsblock i PLCnext Engineer. De registrerade uppgifterna sparas antingen lokalt på SD-kortet eller överförs till en överordnad portal.
Nätverkskomponenter för säker drift av solcellsanläggningar
Anslut dina solcellsanläggningar till nätverk
Snabb och enkel nätverksuppkoppling av utomhusanläggningen med produkter från Phoenix Contact. På så sätt kan du utforma redundanta och brandväggsskyddade nätverk. Oavsett vilket överföringsmedium som används – vi har nätverkskomponenterna som behövs för en felsäker kommunikationslösning. Basen utgörs av kraftfulla gigabit-switchar, modem och mediaomvandlare.
Fördelar
- Låga kostnader för utveckling och drift tack vare intelligenta automationslösningar
- Redundanta och felsäkra nätverk
- Lägre antal fel vid konfigurationen tack vare Auto-Detection-Mode
- Temporär datalagring gör att dataluckor kan undvikas
Referens
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.