Kort-till-kort-kontakter

Kort-till-kort-kontakter

Med kort-till-kort-kontakterna i FINEPITCH-programmet erbjuder Phoenix Contact skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring. Utforma skräddarsydda kretskortslösningar i alla dimensioner med olika konstruktioner, stapelhöjder och poltal i olika bendelningar från 0,635 mm till 1,27 mm. Även anslutningar i flera plan, samma plan eller moder-dotter-kort kan göras.

Fördelar

  • Flexibel design-in tack vare robusta kontakter i 0,635 till 1,27 mm i många stapelhöjder
  • Applikationsanpassade kort-till-kort-förbindelser i skärmade och oskärmade utföranden för olika EMC-krav
  • Omfattande design-in-support för snabb och enkel apparatutveckling med praktiskt användbara data och kostnadsfria varuprov
  • Brett användningsområde tack vare höghastighetsdataöverföring på upp till 52 GBit/s
Kostnadsfria varuprover
Testa kort-till-kort-kontakter

Vill du prova kort-till-kort-kontakterna i FINEPITCH-sortimentet? – Beställ ditt personliga paket med varuprover nu. Vi hjälper dig med urval och design-in av kretskortskontakterna. Vi erbjuder kunnig rådgivning om hur de används i just din applikation. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Sprängskiss av kort-till-kort-kontakter på flera kretskort ovanför en elektronikkapsling
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Whitepaper för High-Speed-kort-till-kort-kontakterna Identifiera påverkan på dataöverföringen och optimera dataintegriteten

Genom att det mesta numera är sammankopplat i nätverk krävs allt snabbare dataöverföring för apparater och gränssnitt. Detta kräver också anslutningar inom enheterna som leder signaler och data fram och tillbaka mellan kretskorten så snabbt och tillförlitligt som möjligt. Läs vårt whitepaper för att ta reda på hur du kan uppnå hög dataintegritet med impedansoptimerade kort-till-kort-kontakter, deras polindelning och motsvarande PCB-lagerstruktur.

Toleranskompensation för kort-till-kort-kontakter

Whitepaper om de olika formerna av toleranskompensation Olika kontaktsystem och deras toleranskompensation

Kort-till-kort-kontakter ansluter kretskort. De måste uppfylla enheternas elektriska och mekaniska krav. Beroende på kraven finns det olika anslutningssystem som erbjuder specifika fördelar, t.ex. möjlighet till toleranskompensation. I vårt whitepaper kan du läsa varför toleranskompensation är så viktigt för kort-till-kort-kontakter. Upptäck de olika kontaktsystemen, möjliga användningsområden och när flytande typer är det bättre valet jämfört med styva.

Nya produkter

Kort-till-kort-kontakter i serien FP 0,8 SL

Oskärmade kort-till-kort-kontakter med bendelningen 0,8 mm

Mer flexibilitet tack vare kompatibla PCB-fotavtryck

FINEPITCH-kort-till-kort-kontakter i FP 0,8 SL-serien är oskärmade varianter av FP 0,8-serien. Tack vare att de är kompatibla med kretskortsfotavtrycket för de skärmade FP 0,8-varianterna möjliggör de ett flexibelt utbyte av båda versionerna utan att anpassa kretskortet.

Huvudegenskaper

  • Bendelning: 0,8 mm
  • Poltal: 12, 20, 32, 52, 80
  • Stapelhöjd: 6 mm ... 21 mm
  • Datahastigheter på upp till 52 Gbit/s
  • Valfritt tillgänglig med skärmning
  • Märkström: 1,7 A per kontakt
  • Anslutningscykler: 500
  • Isolationsspänning: 500 V AC

Fördelar

  • Kompatibelt PCB-fotavtryck möjliggör flexibel ersättning av skärmade och oskärmade varianter
  • Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem
  • Robusthet: ScaleX-teknik för hög toleransutjämning och skydd för kontakterna
  • Flexibel apparatdesign: olika poltal, konstruktioner och stapelhöjder med stor överlappningslängd

Översikt över kort-till-kort-sortimentet Rätt anslutning för flexibel apparatdesign: Den mångpoliga serien FINEPITCH erbjuder idealiska lösningar för industriella kretskortsanslutningar. Kretskorten kan placeras mycket flexibelt i apparaten. De skärmade konstruktionerna erbjuder dessutom mycket goda EMC-egenskaper.

Interaktiv bildkarta: Översikt över olika serier med kort-till-kort-kontakter
Serie FR 1,27
Tidsbesparingar i utvecklingsprocessen och höghastighetsdataöverföring är en avgörande skillnad. Kort-till-kort-kontakterna i serien FR 1,27 möjliggör datahastigheter på upp till 28 GBit/s samt kundanpassade simuleringar av dataintegriteten.
Ta reda på mer om produkterna
Serie FR 1,27
Serie FP 0,8
Kort-till-kort-kontakter i serien FP 0,8 utmärker sig genom den innovativa ScaleX-tekniken. Den unika dubbelkontakten ger en tillförlitlig, robust anslutning och en hög toleransutjämning vid jackning.
Ta reda på mer om produkterna
Serie FP 0,8
Serie FS 0,635
Använd kort-till-kort-kontakterna i serien FS 0,635 för att implementera kompakta kretskortsanslutningar i styva eller flytande utföranden. Tack vare dataöverföringshastigheter på upp till 40 GBit/s och olika polantal och stapelhöjder kan du utveckla apparater på ett flexibelt sätt.
Ta reda på mer om produkterna
Serie FS 0,635

Tekniska data i jämförelse

Jämför produktserierna och välj rätt kort-till-kort-kontakt för din tillämpning.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Tekniska data i korthet
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Flytande FP 0,8 FR 1,27
Delning 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Poltal 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Stapelhöjder 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Utföranden Vertikalt Vertikal och horisontell Vertikal, horisontell och bandkabel
Skärmning - Som tillval -
Flytande ±0,7 mm (X- och Y-riktning) ±0,3 mm (X- och Y-riktning), kontaktintegrerad -
Märkström per kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Datahastighet Upp till 30 GBit/s | Upp till 40 GBit/s Upp till 52 GBit/s Upp till 28 GBit/s
Anslutningscykler 50 500 500
Till produktlistan Till produktlistan Till produktserien

Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27


Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Ditt försprång med accelererade datahastigheter på upp till 28 GBit/s

Höghastighetsdataöverföring och tidsbesparingar i utvecklingsprocessen gör hela skillnaden: Med kort-till-kort-kontakter från FR-serien med en delning på 1,27 mm erbjuder Phoenix Contact datahastigheter på upp till 28 GBit/s och kundanpassade simuleringar av dataintegritet.

Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Söker du efter en kompatibel ersättning för din etablerade kort-till-kort-anslutning med en delning på 1,27 mm, som även är framtidssäkrad för kommande industriella krav? FR-serien 1,27 ger den optimala lösningen. Dra nytta av snabb dataöverföring och effektiv design-in.

Mervärde med serien FR 1,27

Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27 i olika storlekar
Utvecklare på ett möte med kundanpassade simuleringar
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27 signalöverföringskurva
Kort-till-kort-kontakter med MCAD-modeller och ECAD-data
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Den nya höghastighetskontakten möjliggör för första gången dataöverföring med upp till 28 GBit/s. Detta språng i prestanda blir nu verklighet tack vare intelligent komponentarkitektur och kvalitetsdriven tillverkning. Högkvalitativa material och kontaktytor används. Samtidigt som den etablerade marknadsstandarden uppfylls erbjuds kunderna nu helt nya designmöjligheter.

Till produktlistan för serien FR 1,27
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27 i olika storlekar

Skalbarheten hos kort-till-kort- och kabel-till-kort-kontakter med ett jämnt poltal från 6 till 100 ger hög flexibilitet i valet av komponenter. Som apparattillverkare kan du förverkliga anslutningar i flera plan och samma plan samt moder-dotter-anslutningar. Den sofistikerade kontaktkonstruktionen gör det möjligt att anpassa kretskortet på ett flexibelt sätt. Dessutom bibehålls kompatibiliteten med den tidigare serien FP 1,27 och de relevanta konkurrenterna.

Till produktlistan för serien FR 1,27
Utvecklare på ett möte med kundanpassade simuleringar

Kraven på dataintegritet ökar i takt med att behovet av signaltäthet blir allt större. Utvecklare måste se till att systemets målimpedans bibehålls. För att spara tid i utvecklingsprocessen och säkerställa en överföring med låg förlust och låg reflektion med kontakten kan vi på begäran utföra kundspecifika simuleringar av din applikation. Kontakta oss.

Till produktlistan för serien FR 1,27
Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27 signalöverföringskurva

Strömmar på upp till 2,3 A och långsiktigt stabil signalöverföring, som säkerställs tack vare genomtänkt kontaktdesign, ger dig en ram för ett brett spektrum av tillämpningar. Kvalitetsmaximet återspeglas till exempel i de guldpläterade kontaktpunkterna, som är utformade i den pålitliga tulpanlayouten för säkra anslutningar.

Till produktlistan för serien FR 1,27
Kort-till-kort-kontakter med MCAD-modeller och ECAD-data

Räkna med vårt stöd: Vi tillhandahåller omfattande tekniska data samt MCAD-modeller och ECAD-data. Våra PCB-avtryck, 3D-modeller och kopplingsscheman ger dig en integrerad grund för din apparatutveckling. Vår varuprovsservice är din fördel. Beställ ditt varuprov enkelt och smidigt. Inom några dagar får du det med kostnadsfri direktleverans.

Till produktlistan för serien FR 1,27

28 GBit/s: Prestandasprång för ännu högre datahastigheter

Se själv hur KTK-kontakterna i serien FR 1,27 ger mer utrymme i enheten i ett trångt utrymme. Apparatutvecklare får stor frihet när det gäller att planera och implementera kretskortsanslutningar inuti apparater.

Konfigurator för kabelkonfektioner för kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Konfigurator för kabelkonfektioner för serien FR 1,27

Konfigurera din individuella modul. Tack vare 3D-visualisering kan du skapa exakt den kabelkontaktering som uppfyller dina personliga krav. Välj poltal och kabellängd, bestäm kontakternas orientering och lägg till en dragavlastning (tillval).

BTB-kontakt i serien FR 1,27 i expertkontrollen

Snabb dataöverföring och tidsbesparingar vid utvecklingen: Ta reda på varför FR 1,27-serien öppnar nya designmöjligheter för apparattillverkare i en intervju med produktchef Tobias Kanne.

Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635


Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635

Platsbesparande kretskortsanslutningar med delning 0,635 mm

Kort-till-kort-kontakterna i serien FS 0,635 är ett platsbesparande alternativ för kretskortsplacering i flera plan med höga överföringshastigheter på upp till 40 GBit/s. Med olika poltal och stapelhöjder erbjuder de en rad olika alternativ för apparatdesign.

Kompakta kort-till-kort-kontakter med delning 0,635 mm

De platsbesparande kort-till-kort-kontakterna i serien FS 0,635 möjliggör kretskortsplacering i flera plan med höga överföringshastigheter på upp till 40 GBit/s. Det flytande systemet ger en toleranskompensation på upp till 0,7 mm i x- och y-led samt 0,6 mm i z-led. Detta ger större rörelsefrihet vid justering av kretskort.

Mervärde med serien FS 0,635

Ingenjör vid design-in av kort-till-kort-kontakter
Kort-till-kort-kontakter FS 0,635 flytande
Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635 med inbyggda styrklackar
Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635
Kundspecifik simuleringskurva i utvecklingsprocessen
Ingenjör vid design-in av kort-till-kort-kontakter

Räkna med vårt stöd: vi tillhandahåller omfattande tekniska data, CAD-modeller och ECAD-data för din apparatutveckling. En bonus i det dagliga arbetet: via vår varuprovsservice kan du dra fördel av kostnadsfria direktleveranser av varuprover med leverans inom några få dagar.

Till produktlistan för serien FS 0,635
Kort-till-kort-kontakter FS 0,635 flytande

Flexibilitet som lönar sig: Kort-till-kort-kontakterna i FS-serien finns med olika poltal och med stapelhöjder från 6 till 16,6 mm. Den stora flexibiliteten vid utformning av apparatdesign hjälper dig att spara plats och sänka kostnaderna vid apparatutvecklingen.

Honkontakter med flytande funktion garanterar en toleranskompensation på ±0,7 mm i X- och Y-riktningen och 0,6 mm i Z-riktningen.

Till produktlistan för serien FS 0,635
Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635 med inbyggda styrklackar

Easy Mating garanterar en felfri produktion: De inbyggda styrklackarna hjälper dig att snabbt och korrekt sätta ihop kontakterna. Hög toleranskompensation hos kontakterna minskar felkvoten i produktionsprocessen.

Till produktlistan för serien FS 0,635
Kort-till-kort-kontakter i serien FS 0,635

I takt med att världen blir mer sammankopplad ställs det allt högre krav på snabbare datahastigheter. Våra jackbara höghastighetskontakter i FS-serien är väl förberedda: skapa kretskortslayouter i flera lager med överföringshastigheter upp till 40 GBit/s för industriella tillämpningar med höga krav.

Till produktlistan för serien FS 0,635
Kundspecifik simuleringskurva i utvecklingsprocessen

I takt med att behovet av signaltäthet blir allt större ökar även kraven på dataintegritet. Kontakta oss! På begäran genomför vi kundspecifika simuleringar av din applikation. Du sparar tid vid utvecklingsprocessen och bidrar till överföringar med låg förlust och låg reflektion.

Till produktlistan för serien FS 0,635

Kompakt och ekonomisk lösning för din apparatveckling

Kort-till-kort-datakontakter i serien FS erbjuder platsbesparande och ekonomiska lösningar för apparatutveckling. Överför datahastigheter på upp till 40 GBit/s och strömmar på upp till 0,5 A per kontakt via upp till 80-poliga kontakter med delning 0,635 mm och stapelhöjder på upp till 16,6 mm – säkert och tillförlitligt tack vare hög vinkel- och förskjutningstolerans.

3D-vy

BTB-kontakt i serien FS 0,635 i 360° vy

Se själv i 3D-bilden här intill hur du kan utveckla dina enheter med FS-serien på ett utrymmesbesparande och ekonomiskt sätt.

Kort-till-kort-kontakter i serien FP 0,8


Kort-till-kort-kontakter med delning 0,8 mm i skärmade, oskärmade och skärmlösa utföranden

Skärmade och oskärmade lösningar med delning 0,8 mm

Kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien FP 0,8 utmärker sig genom den innovativa ScaleX-tekniken. Den unika dubbelkontakten ger en tillförlitlig, robust anslutning och en hög toleransutjämning vid jackning. Tack vare den goda signalintegriteten lämpar de sig för höghastighetsdataöverföringar på upp till 52 GBit/s.

FP 0,8-seriens kort-till-kort-kontakter finns i tre utföranden. De skärmade varianterna är optimerade för mycket god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Det finns också två oskärmade varianter, som är indelade i oskärmad och skärmlös. Dessa kännetecknas av AOI-kompatibla kontakter eller ett PCB-fotavtryck som är kompatibelt med den skärmade versionen.

Ditt mervärde med serien FP 0,8

Dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem
ScaleX: Flexibel apparatdesign
ScaleX-tekniken
ScaleX: Datahastigheter på upp till 52 GBit/s
ScaleX-portföljen
Dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem

Det dubbelsidiga ScaleX-kontaktsystemet möjliggör en variabel överlappningslängd på 1,5 mm. Det garanterar funktionssäkra mekaniska och elektriska anslutningar.

Till produktlistan för serien FP 0,8
ScaleX: Flexibel apparatdesign

Olika poltal, konstruktioner, stapelhöjder från 6 till 21 mm och i framtiden ännu fler varianter ger stor valfrihet när det gäller apparatdesign.

Till produktlistan för serien FP 0,8
ScaleX-tekniken

ScaleX-tekniken ger hög toleransutjämning och en kapslingsgeometri som skyddar kontakterna.

Till produktlistan för serien FP 0,8
ScaleX: Datahastigheter på upp till 52 GBit/s

Serien FP 0,8 ger mycket god signalintegritet – som tillval med slutet skärmkoncept för högt EMC-skydd.

Till produktlistan för serien FP 0,8
ScaleX-portföljen

Samma toleranser, stapelhöjder och mekaniska egenskaper för oskärmade (AOI), skärmade (SH) och skärmlösa (SL) varianter samt fotavtryckskompatibilitet mellan skärmlösa och skärmade varianterna möjliggör ett brett användningsområde.

Till produktlistan för serien FP 0,8

Högt EMC-skydd

Säker dataöverföring upp till 52 GBit/s tack vare ett smart skärmningskoncept: De skärmade och oskärmade kort-till-kort-kontakterna i samma portfölj är unika på marknaden. Samma toleranser, stapelhöjder och mekaniska egenskaper möjliggör standardiserade processparametrar – i synnerhet vid applikationer där båda varianter placeras på ett kretskort. Det stora produktutbudet säkrar dessutom hög flexibilitet vid design-in av serien.

ScaleX FP 0,8 i den nya standarden ModBlox7™ Våra kontakter säkrar modulanslutningen i ModBlox7™-standarden som har utvecklats av flera företag, bland annat Phoenix Contact.

ModBlox7™
Systemöversikt ModBlox7™ med FP 0,8 och COMBICON
Systemöversikt ModBlox7™ med kort-till-kort-kontakter FP 0,8 och COMBICON-kontakter
Inverterad kontakt
Produktöversikt över Everything Goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ är en öppen, modulär maskinvarustandard för att bygga skalbara industriella boxdatorer. Kombinationen av kostnadseffektiva standardmoduler ger ett system som kan anpassas flexibelt efter individuella behov. Systemet bygger på en standardiserad mekanisk och elektrisk anslutning mellan de enskilda modulerna och erbjuder olika monteringssätt, t.ex. på vägg, DIN-skena, panel eller 19-tums rackmontering. Det unika mekaniska och elektriska modulupplägget innebär att inga ytterligare komponenter som backplan eller shelf-controller behövs.

Till webbplatsen för PICMG®
Systemöversikt ModBlox7™ med FP 0,8 och COMBICON

Med strömförsörjningsenheten (PSU) som utgångspunkt följer sedan centralprocessorn (CPU). Båda enheterna är anslutna med kretskortskontakter ur COMBICON-sortimentet.

Motsvarande kommunikation (t.ex. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 etc.) överförs från CPU via ScaleX-kort-till-kort-kontakter i serien FP 0,8.

Spegling av systemet möjliggör en redundant arkitektur. Detaljerad information finns på PICMG®s hemsida.

Till webbplatsen för PICMG®
Systemöversikt ModBlox7™ med kort-till-kort-kontakter FP 0,8 och COMBICON-kontakter

Systemets spänningsförsörjning sker från PSU till CPU via våra kontakter i COMBICON-sortimentet:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (på PSU-sidan)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (på CPU-sidan)

Kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH FP 0,8 används för att ansluta CPU och IOU samt IOU:erna till varandra:
FP 0,8/ 80-FH (på CPU-sidan)
FP 0,8/ 80-MH (på IOU-sidan)
FP 0,8/ 80-FH (på IOU:s högra sida)
FP 0,8/ 80-MH (på IOU:s vänstra sida)

Till kontakterna för ModBlox7™
Inverterad kontakt

För att skapa en kabelanslutning mellan PSU och CPU erbjuder vi även kontakter från vårt COMBICON-sortiment:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (på PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 (PSU-sidan)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (på CPU-sidan)

Till kontakterna för ModBlox7™
Produktöversikt över Everything Goes Data

Produkterna i våra serier FP 0,8, FR 1,27 och FS 0,635 finns som BTB-kontakter från baskretskortet till både det främre och bakre kretskortet. Stapelhöjder på upp till 21 mm kan utföras med en toleranskompensation på upp till 1,5 mm. Vårt utbud av kontakter (COMBICON, M12, USB, etc.) gör det enklare för dig att slutföra din design-in.

Till produktöversikten för våra dataanslutningar
E-paper
Översikt över kort-till-kort-sortimentet

Kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien finns med skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring i enheten. Här finns en översikt över vårt breda utbud.

Öppna E-Paper
Montering av kort-till-kort-kontakter

Lämpar sig idealiskt för många applikationer Från telekommunikation, fastighets- och industriautomation till applikationer med sakernas internet: Med kort-till-kort-kontakter kan du skapa platssparande lösningar för signal- och dataöverföring, som i de här utvalda tillämpningarna:

Frekvensomriktare
Router
Övervakningskamera
Industriell kamera
Strömförsörjning
Fastighetsstyrning
Automatisk scanning av produktetiketter

Effektiva logistikprocesser Förenkla ditt varumottagande och din varuutlämning

Vi stöder dina automatiserade logistikprocesser med produktetiketter som visar den viktigaste informationen som artikelnummer, mängd, produktionsdatum, parti och ursprungsland som en enkel scanningskod. Genom att scanna koderna automatiskt minskar du logistikpersonalens manuella arbetsbörda och ökar produktiviteten för inkommande och utgående gods.