FP 0,8/ 12-MH-SL - SMD-hankontakt
1575924

delning 0,8 mm
monteringssätt SMD lödning
Dataöverföring 16 GBit/s
förpackningstyp Rulle i 24 mm bredd

SMD-hankontakt, märkström: 1,7 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 12, delning: 0,8 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibelt PCB-footprint möjliggör flexibel ersättning av skärmade och oskärmade varianter
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi för hög toleransutjämning och skydd för kontakterna
Flexibel apparat-design: olika poltal, konstruktioner och stapelhöjder med stor anslutningssäkerhet

Ofta ställda frågor


Vad är ScaleX?

ScaleX är vårt registrerade tekniska varumärke för ett patenterat kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten ger en tillförlitlig och robust anslutning med två kontaktpunkter. Kontakterna är extremt väl skyddade i kapslingen och erbjuder en hög toleran... Visa mer

ScaleX är vårt registrerade tekniska varumärke för ett patenterat kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten ger en tillförlitlig och robust anslutning med två kontaktpunkter. Kontakterna är extremt väl skyddade i kapslingen och erbjuder en hög toleransutjämning vid inkoppling, vilket främjar anslutningens livslängd. Även i kopplat läge är en enastående toleranskompensation på +/- 0,3 mm möjlig och flera kontakter kan placeras på ett PCB. Detta är en särskilt värdefull egenskap hos ScaleX-tekniken och möjliggör helt nya apparatdesigner.

Visa mindre

Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten i serien FP 0,8?

En viktig specialfunktion i FP 0,8-serien är möjligheten att ordna flera kort-till-kort-kontakter på ett PCB. Detta möjliggör ny flexibilitet i apparatdesignen. Grunden för detta är en hög nivå av toleransersättning både vid ihopkoppling och som ihop... Visa mer

En viktig specialfunktion i FP 0,8-serien är möjligheten att ordna flera kort-till-kort-kontakter på ett PCB. Detta möjliggör ny flexibilitet i apparatdesignen. Grunden för detta är en hög nivå av toleransersättning både vid ihopkoppling och som ihopkopplad. Tack vare ScaleX-tekniken är FP 0,8 en mångsidig specialist i robusthet, flexibilitet och variabilitet. Systemet kännetecknas av höga överföringshastigheter för data på upp till 52 GBit/s och en strömbelastningsförmåga på 1,7 A per kontakt (vid 20 °C). De skärmade (SH) och oskärmade (SL) varianterna med samma footprint möjliggör flexibel PCB-layoutdesign utan anpassning vid byte av varianter.

Visa mindre

Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FP 0,8?

Produktfamiljen FP 0,8 finns i fem poltal 12, 20, 32, 52 och 80, och i skärmade och oskärmade varianter. Andra poltal kan realiseras på förfrågan.


Är det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 1,7 A per kontakt?

Ja, märkströmmen är 1,7 A per kontakt för en 80-polig kontakt med full strömförsörjning vid en omgivningstemperatur på 20 °C. För t.ex. en 80-polig variant med 1,7 A per kontakt innebär detta totalt 80*1,7 A= 136 A. Strömbelastningskurvan visar den t... Visa mer

Ja, märkströmmen är 1,7 A per kontakt för en 80-polig kontakt med full strömförsörjning vid en omgivningstemperatur på 20 °C. För t.ex. en 80-polig variant med 1,7 A per kontakt innebär detta totalt 80*1,7 A= 136 A. Strömbelastningskurvan visar den temperaturberoende strömbelastningsförmågan för olika poltal. I praktiken är de selektiva stiften ofta strömförande, vilket ger ännu högre strömmar per kontakt. Exempel: Med selektiv spänningssättning av fyra kontakter kan 3,9 A per kontakt uppnås, dvs. totalt 4*3,9 A= 15,6 A.
Den skärmade artikelvarianten är också lämplig för strömöverföring via de två skärmanslutningarna på artikelns sida, så att 16 A kan överföras per skärmanslutning med en 80-polig variant. En strömbelastningskurva för skärmanslutningen finns också i tekniska data.

Visa mindre

Är de olika artikelvarianterna i FP 0,8-serien kompatibla avseende footprints?

Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.... Visa mer

Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.

Visa mindre

Hur kan lödkontakterna inspekteras efter reflow-lödning?

Varianterna SH (shielded) och SL (short layout, unshielded): DT-skanning eller röntgenanalys (X-Ray) krävs, eftersom kontakterna sitter under komponenten.
AOI-varianter (unshielded): AOI-kompatibla, eftersom kontakterna är utdragna och synliga.


Varför finns det två oskärmade varianter AOI och SL i FP 0,8-serien?

Den oskärmade AOI-varianten erbjuder fördelen att lödkontakterna kan ledas ut för den automatiska optiska inspektionen.
Fördelen med den oskärmade SL-varianten (utan skärm) är att lödkontakterna och därmed fotavtrycket på kretskortet är identiska ... Visa mer

Den oskärmade AOI-varianten erbjuder fördelen att lödkontakterna kan ledas ut för den automatiska optiska inspektionen.
Fördelen med den oskärmade SL-varianten (utan skärm) är att lödkontakterna och därmed fotavtrycket på kretskortet är identiska med den skärmade SH-varianten. Det innebär att både skärmade och oskärmade varianter kan användas utan att ändra kretskortets layout. Här kan lödfogarna kontrolleras med CT-scanning eller röntgenanalys.

Visa mindre

Gäller den angivna överföringshastigheten för data för alla kombinationer?

Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och ... Visa mer

Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och därmed den datahastighet som kan uppnås. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att optimera höghastighetsdataöverföring för enskilda applikationer. Du är välkommen att prata med oss.

Visa mindre

Var hittar jag information om utökade luft- och krypsträckor för att uppnå de nödvändiga spänningskraven i min applikation?

Minimiavstånden anges i tekniska data. Vi beräknar gärna avstånd för delvis monterade kontakter eller mellan utelämnade stift (så kallade death-metal-parts) på förfrågan. Detta innebär att även ökade spänningskrav kan realiseras.



Visa vanliga frågor och svar