Industriell fjärrkommunikation

Världsomspännande tillgång till maskiner och system - säkert, flexibelt och nätverksbaserat för framtiden.
Person med surfplatta under fjärråtkomst

Som din kompetenta partner för fjärrnätverk erbjuder vi dig heltäckande lösningar för fjärrunderhåll och fjärruppkoppling. Vår breda produktportfölj möjliggör trådbunden och trådlös åtkomst till maskiner och system - över hela världen och på ett säkert sätt. Med Industrial 5G skapar vi en flexibel och framtidssäker nätverksanslutning för din industriella kommunikation.

Framtidssäkra nätverk

Maskiner och anläggningar är ofta utspridda. Den säkra anslutningen av decentraliserade stationer till kontrollrummet förverkligas med de mångsidiga möjligheterna till fjärrkommunikation. Detta möjliggör åtkomst och kontinuerlig övervakning av processdata från en central plats. Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av produkter för trådlös och trådbunden fjärråtkomst för detta ändamål.

Lär dig mer om vilka möjligheter som finns för att upprätta en fjärranslutning till din anläggning:

  • Fjärrunderhåll: Underhålls- och servicearbeten kan utföras snabbt och effektivt med direkt global åtkomst till styrenheter och Ethernet-nätverk.
  • Fjärrunderhåll: Den säkra och kontinuerliga överföringen av processdata till kontrollcentret gör det möjligt att övervaka och styra även avlägsna ut- och understationer.
  • Fjärrstyrning och övervakning: Med proaktiva och exakta tidiga varningsmeddelanden via SMS eller e-post kan fel snabbt åtgärdas och produktionsstopp minimeras.
Industriellt nätverk

Fjärrkommunikation via Industrial 5G

Fjärråtkomst via 5G

5G som ny standard för mobilnät utökar möjligheterna till industriell kommunikation avsevärt. Förutom höga datahastigheter möjliggörs ett större antal deltagare och låga latenstider med hög tillförlitlighet. I klassiska tillämpningar för fjärrövervakning och fjärrunderhåll krävs ofta kommunikation över långa avstånd. Det är här det offentliga mobilnätet kommer in i bilden, eftersom det är tillgängligt över hela världen och ger tillgång till internet även på avlägsna platser.

Med Industrial 5G kan t.ex. även privata nätverk implementeras. På så sätt uppfylls alla förutsättningar för en flexibel och framtidssäker nätverksanslutning i mobila eller högflexibla applikationer. Fördelarna med ett privat nätverk är att företag kan spåra, analysera och flexibelt konfigurera datatrafiken som de vill. Vi ger dig gärna råd om de nya möjligheterna med 5G!

Säker fjärråtkomst till ICS
Whitepaper

Detta white paper visar hur fjärråtkomst till industriella automationssystem kan implementeras på ett säkert och flexibelt sätt. Den belyser typiska säkerhetsrisker, tar upp praktiska krav och ger specifika rekommendationer om bästa praxis. Ta reda på hur du framgångsrikt kan implementera utmaningarna med fjärråtkomst i ditt företag.

Nu kostnadsfri nedladdning
Servicepersonal för fjärrunderhåll
LinkedIn-logotyp

LinkedIn: Industrial Communication och Cyber Security Bli en del av vår community nu!

Med hjälp av industriella kommunikationsnätverk kan vi på ett tillförlitligt sätt överföra data från fältet via styrsystemsnivån till molnet. På vår LinkedIn-sida Industrial Communication och Cyber Security hittar du intressant information om nätverkstillgänglighet, cybersäkerhet, fjärrövervakning och mycket mer. Bli en del av vår community!