Larmning för att undvika fel

Övervaka analoga och digitala värden enkelt och säkert via mobilnätet. Det kompakta larmsystemet TC MOBILE I/O X200 håller dig också uppdaterad på fältet om statusar eller fel på din anläggning. Mobilnätsroutrarna och styrsystemet med integrerat modem ILC 151 GSM/GPRS kombinerar denna möjlighet med sin huvuduppgift.

Med alla lösningarna kan du skicka textmeddelanden via SMS eller e-post och ställa in kopplingsutgångar, t.ex. för att frikoppla maskinen. På så vis förebygger du skador och stopptid samt undviker kostsamma servicearbeten på plats.

  • Den automatiska larmningen per SMS och e-post förkortar stopptiden för maskiner och anläggningar
  • Minskade kommunikationskostnader genom resultatstyrd larmning
  • En vanlig mobiltelefon räcker som pir
  • Mobilnät är tillgängliga överallt
  • Integrering i befintliga styrsystem
Illustration över hur larmning via mobilnätet fungerar

SMS-meddelanden ger människa och maskin åtkomst till larm och operativa åtgärder

Ett nätverk via SMS

Även i vår tid erbjuder larmning via SMS-teknik vid fel och kritiska gränsvärden vissa fördelar gentemot moderna kommunikationsmetoder. Även om mobiltelefontäckningen är bristfällig kan SMS-meddelanden överföras då röst- och datakommunikation inte längre fungerar tillförlitligt. På så vis uppnås bästa nåbarhet på fältet också vid dåliga mottagningsförhållanden.

Även när ett larmmeddelande inte når teknikern på fältet utan ska integreras i ett styrsystems larmadministration erbjuder tekniken en lösning. Med ett styrsystem och en mobilnätsrouter från Phoenix Contact kan SMS-meddelanden tas emot med hjälp av funktionsblocket RESY+ och även vidarebefordras till ett styrsystem till exempel via OPC-gränssnitt.