Färre fel med SMS-relä Övervaka analoga och digitala värden enkelt och säkert via mobilnätet. SMS-reläet TC MOBILE I/O X200 hjälper dig att övervaka status och se fel i anläggningen när du inte är på plats. Du kan skicka textmeddelanden via SMS eller e-post och ställa in kopplingsutgångar, exempelvis för frånkoppling av maskiner. Det minskar dyra serviceinsatser på plats – och kräver inte dyra bredbandsförbindelser.
Fördelar
- Den automatiska larmningen per SMS och e-post ger kortare driftstopp för maskiner och anläggningar
-
Minskade kommunikationskostnader genom
händelsestyrd larmning -
Som fjärrkontroll går det att använda en vanlig
mobiltelefon - Framtidssäkrad 4G-teknik (LTE CAT1), samtidig användning av väl utbyggda 2G-nät (GSM, GPRS, EDGE)
- Gratis omkoppling via telefonsamtal
Larma med TC Mobile I/O
Övervaka givare och koppla reläer
Övervaka analoga och digitala givare enkelt och säkert via mobilnätet och fjärrkoppla reläer. Det kompakta signalsystemet TC MOBILE I/O X200 överför data säkert per SMS och per e-post. Du får information från TC MOBILE I/O X200 när en nivå överskrids, vid en statusändring på den digitala ingången eller med bestämda intervall. Det gör att du alltid är uppdaterad.
Du får TC MOBILE I/O X200 både som DC-enhet med ett spänningsområde från 10 till 60 V och som AC-enhet med 93 till 250 V. Det utmärkande med DC-enheterna: utöver de fyra digitala ingångarna finns ytterligare två analoga som kan mäta både spänning och ström.
Du får aktuell 4G-teknik (LTE CAT1) med varianterna för den europeiska marknaden: TC MOBILE I/O X200-4G och TC MOBILE I/O X200-4G AC. Tillsammans med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) förenar enheterna därmed en framtidssäkrad mobilteknik med tillgängligheten hos det hittills bäst utbyggda 2G-nätet. Alla enheter är mycket enkla att hantera och kan användas flexibelt tack vare deras stora spänningsområde och de olika ingångarna.
Med TC Mobile I/O-appen skickar du SMS-kopplingskommandon och du slipper skriva SMS
Kostnadsfri app för larmsystemet TC MOBILE I/O X200
TC MOBILE I/O X200 kommunicerar även via en smartphone-app (iOS och Android). Därmed kan du enkelt koppla om utgångarna med appen, du kan hämta enhetens status och hela tiden ha den under uppsikt.
TC Mobile I/O-appen förenklar ytterligare enhetens hantering och gör att du slipper skriva SMS. Larmmeddelanden fås som vanligt per SMS eller e-post. Det säkerställer den bästa tillgängligheten i fält.
Produktöversikt TC Mobile
|
|
|
---|---|---|
TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
Funktioner TC Mobile | ||
Spänningsförsörjning | DC-försörjning (10 V DC ... 60 V DC) | AC-försörjning (93 V AC ... 250 V AC) |
Analoga ingångar | 2 | - |
Digitala ingångar | 4 | 4 |
Reläutgångar | 4 | 4 |
Artikelnr | 1038567 | 1038568 |
Till produktlistan | Till produktlistan |