ANT-OMNI-0671-02 - Antenn
1396318

Multiband-rundstrålantenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklass: IP67, stöttålig: IK10, havsvattenbeständig, anslutning: N (hona)

Produktdetaljer








Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga eller stationära användningar i 2G/3G/4G/5G-mobilnät
Universell användning med ett stort frekvensområde
Beständig mot havsvatten
Stötsäker kapsling (IK08)
Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material