Multiband-rundstrålande antenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, tillval väggmontering med tillbehör, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklass: IP67, stöttålig: IK10, havsvattenresistent, anslutning: N (hona)
Antenner
Rundstrålantenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, frekvensband: 2,4 GHz, gain: 3 dBi, kapslingsklass: IP55, stöttålighet: IK08, anslutning: RSMA (male), inkl. 1,5 m anslutningskabel
Rundstrålantenn för väggmontage, frekvensband: 2,4 GHz, gain: 2 dBi, kapslingsklass: IP65, anslutning: RSMA (male), inkl. 1,5 m anslutningskabel, monteringsvinkel och montagematerial
Multiband-rundstrålantenn med skydd mot skadegörelse, frekvensband 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, gain: 6 dBi/8 dBi/8 dBi, kapslingsklass: IP68, slagtålighet: IK08, beständig mot rengöringsmedel, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (hona)
Riktantenn för mast- eller väggmontering, frekvensband: 868 MHz, vinst: 3,5 dBi, cirkulär polarisering, kapslingsklass: IP67, stöttålig: IK06, havsvattenbeständig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor, ATEX- och IECEx-godkännande
Riktantenn för vägg- eller mastmontering, 2,4 GHz/5 GHZ, gain: 9 dBi, kapslingsklass: IP67, stöthållfasthet: IK06, havsvattenresistent, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor, ATEX- och IECEx-godkännande
Multiband-rundstrålantenn för fritt rörliga applikationer, kompakt konstruktion, frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, gain: 2,0 dBi/2,5 dBi/3,0 dBi, kapslingsklass: IP68/IP69K, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (male)
Multiband-rundstrålantenn för vägg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklass: IP67, havsvattenbeständig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor
Rundstrålantenn för vägg- eller mastmontering, 5 GHz, gain: 5 dBi, kapslingsklass: IP64, havsvattenresistent, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor
Multiband-rundstråleantenn för installation i plast-kopplingsskåp som är osynligt från utsidan, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi .... 2 dBi, anslutning: SMA (hane), antennkontakt med 90°-vinkellänk