ANT-DIR-2459-01 - Antenn
2701186

Riktantenn för vägg- eller mastmontering, 2,4 GHz/5 GHZ, gain: 9 dBi, kapslingsklass: IP67, stöthållfasthet: IK06, havsvattenresistent, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor, ATEX- och IECEx-godkännande

Produktdetaljer









Fördelar

Passar perfekt för stationära eller linjärt rörliga applikationer med 2,4 GHz eller 5 GHz
För användning inom områden med explosionsrisk
Havsvattentät
Stötsäker kapsling (IK06)