PLC (styrsystem) och I/O - intelligent automation

PLC (styrsystem) och I/O

Hitta passande PLC (styrsystem) och I/O i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67, både som system och som remote-I/O-station för en mängd olika Ethernet-nätverk. Programmera i IEC  61131-3 eller högnivåspråk och framtidssäkra dina anläggningar. Med PLCnext Technology kan du exempelvis implementera nya trender som artificiell intelligens redan idag, eller göra hållbara lösningar inom solkraftsindustrin smartare.

Redo för framtiden

Automationsvärlden förändras. Digitaliseringen, sammanlänkningen och globaliseringen av ekonomiska och tekniska system innebär nya krav på marknaden. Tillverkare av automationssystem som är redo för framtiden måste ge sina kunder möjlighet att uppfylla standarderna för moderna IoT-applikationer. Av detta skäl tillhandahåller Phoenix Contact framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara. Från komponenterna till systemet, för apparatskåp och fältinstallation. Professionell automation för dina anläggningar: Från decentraliserad vattenförsörjning till avancerade lackeringslinjer inom bilindustrin.

Phoenix Contact på SPS

Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Nya produkter

Logotyp Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Effektiva och flexibla styrningslösningar

Virtual PLCnext Control erbjuder mer skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom automation. Som programvara i en OCI-container möjliggör de sömlös integration, kombinerar OT- och IT-säkerhet och ökar maskinvaruoberoendet för din styrlösning.

Huvudegenskaper

  • Systemarkitektur baserad på det öppna ekosystemet PLCnext Technology
  • Programmering enligt IEC 61131-3 och högnivåspråk som C++, C# och Matlab
  • PROFINET-Controller och/eller -Device
  • Konfiguration med webbaserad hantering
  • Virtual PLCnext Control i OCI-containern

Fördelar

  • Programvarubaserat styrsystem med öppen arkitektur baserad på PLCnext Technology
  • Enkel skalning och anpassning till nya krav utan fysiska upprustningar
  • Direkt anslutning till IT-system, molntjänster och IIoT-plattformar för datadrivna applikationer
  • Minimerar investeringskostnaderna eftersom det inte krävs någon särskild maskinvara
  • Maximal cybersäkerhet genom containerbaserad teknik

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology förbinder världen av IT med världen av OT Rusta din tillämpning för IIoT och Industri 4.0

PLCnext Technology är ett ekosystem för industriell automation med öppen maskinvara, modulär konstruktionsprogramvara, ett globalt community och en digital marknadsplats för programvara. Digitalisering och globalisering ställer nya krav på industriell automation. Ett skräddarsytt och öppet automationssystem är minst lika viktigt som modulära och flexibla utökningar.

Förutom standardprogrammering enligt IEC61131-3 går det också att i realtid parallellprogrammera och kombinera programspråk som exempelvis C/C++, C# och Matlab Simulink med PLCnext Control. Förkorta utvecklingstiden för applikationer med den kostnadsfria basversionen av PLCnext Engineer. Eller programmeringsmiljön som du är van med – valet är ditt!

Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda opensource-program och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Lösningsappar, programvarumoduler, körtidssystem och funktionstillägg, som är frukten av dessa samarbeten, är tillgängliga i PLCNext Store. Med dessa gör du stora tidsbesparingar och sänker kostnaderna rejält vid utvecklingen av appar. PLCnext Technology är det optimala ekosystemet för din utmaning inom modern automation.

Styrteknik

PLC:er, PLC-förlängningar, I/O-system och programvara för PLCnext Technology

Styrteknik

Använd vår breda portfölj av styrteknik som består av PLC:er, funktionella PLC-expansioner, I/O-system och programvara för att göra ditt system anpassat för IIoT och Industri 4.0 med PLCnext Technology. Det öppna ekosystemet gör det möjligt att genomföra automationsprojekt utan begränsningar från proprietära system. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.

PLCnext Technology möjliggör parallellprogrammering på basis av etablerade verktyg. Dessa är Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® och PLCnext Engineer samt den fritt valbara länkningen av skapad programkod. Du kan t.ex. kombinera funktioner enligt IEC 61131-3 med rutiner från C/C++, C# eller Matlab® Simulink® och sammanfoga dessa funktioner till ett komplett system.

Phoenix Contact erbjuder skalbara PLC:er med IP20-skydd för detta ändamål. Produktfamiljen innehåller lösningar som passar för just ditt projekt – från modulära styrsystem för små applikationer via centrala högprestandastyrsystem och PC-baserade edge devices. De modulära styrsystemen är mycket flexibla när du skapar dina stationer. Välj ur en bred portfölj I/O-enheter eller utöka styrsystemets funktionalitet genom att lägga till funktionsmoduler på vänster sida. Du kan också integrera ny teknik som OPC UA, TSN och 5G tack vare den öppna Linux-kärnan. PLCnext Control erbjuder därför en särskilt hög nivå av framtidssäkring.

Illustration Virtual PLCnext Control

Hårdvaruoberoende, skalbar Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: framtiden för flexibel och kostnadseffektiv industriell automation

Den nya produktportföljen Virtual PLCnext Control erbjuder en innovativ lösning för modern industriell automation. Denna teknik gör det möjligt att abstrahera styruppgifter från fysiska enheter och utföra dem på kraftfulla datorarkitekturer, vilket ger flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control är ett programvarukodspaket i form av en OCI-container som erbjuder en bekant miljö med funktioner, drifts- och programmeringsalternativ som också är bekanta från maskinvarubaserad PLCnext Control. Denna lösning möjliggör sömlös integration i befintliga system, kombinerar OT- och IT-säkerhet och optimerar kostnaderna genom att konsolidera flera PLC-instanser. Enkelt underhåll och uppdateringar samt möjligheten att sömlöst flytta applikationer mellan olika maskinvaruplattformar gör Virtual PLCnext Control till en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning för industriell automation.

E-paper
Nytt PLCnext Technology E-paper

Detta första interaktiva E-paper om PLCnext Technology ger dig all information du behöver på ett ställe.
I detta E-paper hittar du knappar som möjliggör ytterligare interaktion. Låt dig inspireras av spännande användningsområden. Ta en närmare titt på vår maskinvara med 3D-bilder. Läs mer om produkterna i vår webbshop eller läs mer om alla fyra delarna av ekosystemet. Det finns också gott om relaterade länkar och inbäddade videor om alla dina favoritämnen.

Till E-paper
PLCnext Technology E-paper
Remote I/O-system

Remote-I/O-system i Axioline-familjen för apparatskåp och fältinstallation

Remote-I/O-system för apparatskåp och fältinstallation

Välj ur en omfattande palett av Remote-I/O-moduler för apparatskåpet, även för extra snabb datakommunikation. Skapa t.ex. säkerhetsapplikationer med våra PROFIsafe-moduler, eller helt utan säkerhetsstyrsystem med SafetyBridge Technology. Våra I/O-system kan kombineras perfekt med alla programmerbara styrsystem (PLC) från Phoenix Contact.

För decentral automation utan apparatskåp, använd I/O-moduler i blockutförande med hög funktionalitet och extra robust konstruktion för krävande industrimiljöer. Genom att använda digitala I/O-enheter, IO-Link-master och passande IO-Link-enheter kan du utöka applikationens funktionsomfång.

Styrsystem för laddinfrastrukturen

Styrsystem för E-Mobility-laddinfrastrukturen

AC- och DC-laddstyrningarna CHARX control utgör intelligensen i dina sammankopplade laddstationer. Tack vare att de är skalbara, komplett anslutningsbara, erbjuder flexibel konfiguration och integrerade lasthantering lämpar de sig för privata, kommersiella och offentliga laddpunkter - från en wallbox till parkeringshus.

Fastighetsstyrning med jackbar display och expansionsmodul på DIN-skena

Styrningar för fastighetsautomation

Upptäck det omfattande utbudet av våra fastighetsstyrningar, som är lämpliga för både klassiska applikationer och komplexa integrationsprojekt. Beprövade system ger dig en stabil och flexibel bas för många uppgifter inom fastighetsautomation, medan den nya generationen styrningar baserade på öppen PLCnext Technology ger ytterligare frihet, modern konnektivitet och maximal framtidssäkerhet. Våra lösningar stödjer ett brett utbud av kommunikationsprotokoll, möjliggör kompakta installationer tack vare hög I/O-densitet och kan enkelt integreras i IoT- och Smart Building-arkitekturer. Detta ger dig en kraftfull och anpassningsbar plattform som är optimalt skräddarsydd för de individuella kraven i dina projekt.