PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogramvara
1046008

Förbereds för CRA:s krav

Engineering-mjukvaruplattform för Phoenix Contacts automationsstyrsystem. PLCnext Engineer är IEC 61131-3-konform och finns för kostnadsfri nedladdning. Funktionerna kan utökas genom kostnadsbelagda add-ins. Öppna därför licenskonfiguratorn via knappen "Konfigurera".

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker programmering certifierad enligt IEC 61508
Security by Design med styrsystemen i PLCnext-Control-serien
Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
En mjukvara för alla engineering-uppgifter
Reducerad arbets- och utbildningstid genom användaroptimerade gränssnitt
Tids- och kostnadsbesparingar genom standardiserad programmering i en yta
Flexibel engineering genom integrering av anpassade funktions-add-ins i den kostnadsfria grundversionen
Förenkling av engineering-processen genom användning av automationsmoduler och objektsorienterad programmering