Die PLCnext Control AXC F 3152 för Axioline-I/O-systemet är snabbt, robust och enkelt. Det vill säga konsekvent utformade för maximal prestanda, enkel hantering och användning i tuffa industrimiljöer.
AXC F 3152
-
Styrsystem
1069208
Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | PLCnext Control |
| Konstruktion | modulär |
| Speciella egenskaper | Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1 |
| Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 Se användardokumentation för certifieringsvillkor | |
| Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Operativsystem | Yocto/Linux® (realtid) |
| Processor | Intel®Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 (upp till maskinvaruversion 03) |
| TPM 2.0 (från maskinvaruversion 04) | |
| Flashminne | 1 Gbyte (internt flashminne) |
| Arbetsminne | 2048 Mbyte |
| IoT-kapacitet: PROFICLOUDIoT-kapacitet: PROFICLOUD | |
| Med stöd för molndatabehandling | ja |
| IoT-plattform | PROFICLOUD |
| IoT-kapacitetIoT-kapacitet | |
| Med stöd för molndatabehandling | ja |
| IoT-plattform | varje moln via molnanslutningar |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 12 MByte |
| Remanent dataminne | 1 MByte |
| Lagringsminne | 32 MByte |
| Cykeltid | 500 µs (vid cyklisk task) |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antalet styruppgifter | 32 (16 per processorkärna) |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (Axioline-in-/utgångsdata) | max. 1482 Byte (Summa per station) |
| Processdata (Axioline-ingångsdata) | max. 1024 Byte |
| Processdata (Axioline-utgångsdata) | max. 1024 Byte |
| Antal understödda abonnenter (Axioline) | max. 63 (per station) |
| Antal IO-Link-master (Rekommenderas/ingen kontroll) | max. 8 (rekommenderad) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (Axioline) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Conformance Class | B |
| Stödd funktion (PROFINET-Controller) | FSU |
| Uppdateringshastighet | min. 1 ms (32 enheter) |
| min. 2 ms (64 enheter) | |
| min. 4 ms (128 enheter) | |
| Uppdateringsintervall min/max (Stöder (Device)) | 2 ms ... 32 ms |
| Processdatabredd (PROFINET-Device) | 64 Byte ... 512 Byte |
| Antal understödda abonnenter (PROFINET-Controller) | max. 128 (vid PROFINET-Controller) |
| Antal platser | 1 |
| Device ID | 0158hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | ja |
| Hänvisning redundansfunktion | applikativ systemredundans, PN S2 (IO-styrenhet och IO-enhet) |
| Säkerhetsfunktion | nej |
| Anvisning om säkerhetsfunktion | Funktionell säkerhet är möjlig med expansionsmodulerna AXC F XT SPLC 1000 eller AXC F XT SPLC 3000 som kan anslutas till vänster. |
| Industrial Cyber Security | ja |
| Programmeringsdata | |
| Registerlängd (master) | 1482 Byte |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Understödda programspråk | Sekvensprogrammering (AS/SFC) |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemkrav | |
| Applikationsgränssnitt | OPC UA® |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 10 W (10 W = 15 W - 5 W) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Beskrivning realtidsklocka | 0,7 s/dag = 8 ppm vid 25 °C |
| Gångreserv | 240 h (vid 25 °C) |
| Potentialer: Matning av logikspänninng UL (från UL produceras Axioline F-lokalbussens UBus försörjning) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel (± 5 %)) |
| Strömförbrukning | max. 650 mA (med 1 A till UBuss för I/O:er) |
| Strömförbrukning | max. 260 mA (utan I/O:s och UL = 24 V) |
| Effektförbrukning | max. 15 W (med 1 A till UBus för I/O:s och UL = 24 V) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk |
| Polaritetsskydd; elektronisk | |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförsörjning | 1 A |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Stödda protokoll | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS | |
| Modbus/TCP (via motsvarande bibliotek) | |
| Modbus/RTU (via motsvarande bibliotek) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (via motsvarande bibliotek) | |
| DALI (via motsvarande bibliotek) | |
| DALI-2 (via motsvarande app) | |
| HART (via motsvarande bibliotek) | |
| IO-Link® (via motsvarande bibliotek) | |
| PROFIBUS | |
| MQTT (via motsvarande app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licens krävs) | |
| DHCP (via motsvarande bibliotek) | |
| SFTP | |
| SMTP (via motsvarande bibliotek) | |
| SNTP (via motsvarande bibliotek) | |
| SNMP (via motsvarande bibliotek) | |
| DNS (via motsvarande bibliotek) | |
| DNP3 (via motsvarande bibliotek) | |
| IEC 60870-5-1 (via motsvarande bibliotek) | |
| IEC 60870-5-104 (via motsvarande bibliotek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webbserver | ja |
| Axioline F-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 3 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | max. 100 m |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | USB typ C |
| Information om anslutningsmetod | Endast enhetsgränssnitt |
| Minneskort: | |
| Antal | 1 (SD-kort från Phoenix Contact (externt flashminne, se tillbehör)) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 100 mm |
| Höjd | 126,93 mm |
| Djup | 75 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarinformation, ingen värdering av UL) |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C upp till 2000 m ö.h. (Iakttag derating) |
| -25 °C ... 55 °C upp till 3000 m ö.h. (Iakttag derating) | |
| 55 °C (vid max. 1 A till UBuss) | |
| 55 °C ... 60 °C (endast i förbindelse med en Axioline F-eftermatningsmodul AXL F PWR 1H (Artikel nr 2688297)) | |
| -40 °C ... 70 °C (Utökat, se kapitlet "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i användarhandboken) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stöt (drift) | 30g (enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 25 ATEX 3349X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 25.0004X |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certifikat | E366272 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fältIEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, försörjningsledningar DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetriska/asymmetriska), kabelskärm för fältbuss: ±1,0 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningarIEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Test av störemission enligt EN IEC 61000-6-3 Klass B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1069208 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRADAD |
| Produktnyckel | DRADAD |
| GTIN | 4055626741192 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 544 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 536,25 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
BSH
Godkännande-ID: 840cPROFINET
Godkännande-ID: Z13147PROFINET
Godkännande-ID: Z14091cULus Listed
Godkännande-ID: E238705RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001FS Thermoprocess
Godkännande-ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Godkännande-ID: 968 CSP 1037.00 25IECEx
Godkännande-ID: IECEx ULD 25.0004XATEX
Godkännande-ID: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
Godkännande-ID: E366272| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | af0e0fbc-0c65-4147-b7b5-a67bef6bf16c |
Kompatibla produkter
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogramvara 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Program-/konfigurationsminne 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program-/konfigurationsminne 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program-/konfigurationsminne 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC-expansionsmodul 1020304
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC-expansionsmodul 2403115
-
AXC F XT IB - PLC-expansionsmodul 2403018
-
AXC F XT PB - PLC-expansionsmodul 1091657
-
AXC F XT KIT - PLC-expansionsmodul 1383116
-
AXC F XT EXP - PLC-expansionsmodul 1139999
-
AXC F XT ML 1000 - PLC-expansionsmodul 1259849
-
AXC F XT SPLC 1000 - PLC-expansionsmodul 1159811
-
AXC F XT SPLC 3000 - PLC-expansionsmodul 1160157
-
AXL F PWR 1H - Matningsmodul 2688297
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - anslutningskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - anslutningskabel 1021809
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogramvara 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Programvara 1542953
-
AXL BS 31 SPARE PART - Reservdel 1672303
Fördelar
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer
Stöd för en mängd standarder såsom: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP m.fl. – för smidig kommunikation med IT-system
Direktanslutning till Proficloud, PLCnext Store och valfri PLCnext Store - för en genomgående IoT-integrering i dina applikationer
Stöd för många fältbussprotokoll (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet etc.) för enkel integrering i befintliga system och installationer för automationsteknik
Maximal designfrihet tack vare kombinationen av klassisk PLC-programmering och moderna högnivåspråk såsom C++, C# eller Python
Uppfyller de högsta säkerhetskraven för industriell automation - för skydd av dina applikationer och data
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge