Inline-adapterplinten (INTERBUS-Master) är konstruerad för att radas upp till höger på en PLCnext Control av serie Axiocontrol. Med inline-adapterplinten kan en PLCnext-Inline-station för PLCnext Technology konstrueras och INTERBUS-enheter integreras.
AXC F IL ADAPT
-
PLC-expansionsmodul
1020304
Uppradbar INTERBUS-master för installation av en Inline I/O-station på en modulärt expanderbar PLCnext Control
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-1968571-PDABSH
Godkännande-ID: 840cULus Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E366272Kompatibla produkter
Fördelar
Automatisk igenkänning av överföringshastighet i INTERBUS (500 kBit/s eller 2 MBit/s)
Du kan ansluta upp till 63 INTERBUS-lokalbuss-enheter
Diagnos- och statusindikeringar
Specialframtagen Inline-I/O-adapterplint för PLCnext Control i Axiocontrol-serien
Många olika funktions-I/O öppnar möjligheter för flexibla automatiseringslösningar
Omställning av befintliga maskiner och anläggningar till det nya, öppna Ecosystem PLCnext Technology