HMI-paneler och industridatorer

HMI-paneler och industridatorer

Med våra operatörsterminaler (HMI) och industridatorer (IPC) driver och övervakar du enkelt dina anläggningars status. Dra nytta av maximal skalbarhet för din automationslösnings manöverkoncept. Ambitiösa styrsystems- och nätverksuppgifter löses okomplicerat med våra smarta industridatorer. Samtidigt underlättar den genomtänkta visualiseringsprogramvaran ett snabbt och säkert ingripande i maskinprocesser.

Fördelarna med våra HMI-paneler och industridatorer

  • Investera för framtiden i förstklassig maskinvara med den senaste tekniken
  • Snabb idrifttagning med förkonfigurerade HMI-moduler (HMI-paneler)
  • Exakta lösningar med fritt skalbara och öppna industridatorer
  • Anpassade programvarulösningar från HTML5-webbapplikationen till SCADA-övervakningen

Övertygande helhetspaket av design, kvalitet och service

HMI och industridator
HMI och industridator
HMI och industridator
PLCnext Control Edge Devices
HMI och industridator

Våra HMI-paneler och industridatorer erbjuder en attraktiv och intuitiv produktdesign. Kompakt och funktionellt utformad infogas den sömlöst i anläggnings- eller maskindesignen och fungerar som ett perfekt användargränssnitt mellan människa och maskin.

HMI och industridator

Made by Phoenix Contact – du kan lita på vår kvalitet. Vi satsar på komponenter med lång livslängd som uppfyller industristandarder och tuffa kvalitetskraven. Vår HMI- och industridatorportfölj innehåller av förstklassiga och tillförlitliga komponenter samt erbjuder alltid bästa möjliga effektklass.

HMI och industridator

Dra nytta av vår omfattande service. Från produktval till eftermontering av befintliga industrisystem: tillsammans med våra kunder utvecklar vi koncept som passar individuella automationsuppgifter.

PLCnext Control Edge Devices

Vår HMI-/industridatorportfölj är redo för öppna automationslösningar. Edge-PCs runtime erbjuder alla fördelar hos ekosystemet PLCnext Technology. Använd molnbaserad datacentrering för att dra nytta av smidig integration till en befintlig IT-infrastruktur och stäng luckan mellan IT- och OT-världen.

Till automationsteknik för PLCnext Technology
Detaljvyer
Upptäck våra HMI-paneler och industridatorer virtuellt i 3D

Vill du granska våra operatörsterminaler (HMI-paneler) och industridatorer på detaljnivå? Våra detaljerade 3D-vyer gör detta möjligt.

Till 3D-vyer
HMI-paneler och industridatorer i 3D
Operatörsterminaler för industriella tillämpningar

HMI-paneler För tillämpningar i industrin

Operatörsterminaler (HMI) som perfekt gränssnitt optimerar kommunikationen mellan människa och maskin. Den gör att användaren kan övervaka anläggningstillstånd och ingripa i processen. Våra industrikompatibla pekskärmar står för en lönsam automation som bygger på effektiv inmatning och övervakning. Förkonfigurerade manöverpaneler med förinstallerad programvara och drivrutiner för en flexibel användning på olika styrsystem säkrar maximal användarvänlighet. Vi erbjuder Human-Machine-Interface-paneler för Visu+-programvara eller HTML5-tillämpningar.

Programvara för industriell tillämpningar

Programvara för visualisering Ready-to-use-programvara för automationstillämpningar

Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, inom produktionsområdet eller direkt på maskinen: en effektiv automation kräver rätt visualisering. Dra nytta av vårt breda sortiment av produkter som rör drift och övervakning för dina HMI-paneler och industridatorer.

HMI-paneler med integrerad Embedded Browser (webbläsare) i kioskläge och optimalt HTML5-stöd möjliggör manövrering och övervakning med effektiv visning av webbaserat innehåll.

Industridator vid produktionslinjen

Industridatorer Dator för alla industriella tillämpningar av alla slag

Industridatorer är oumbärliga inom industrin, både som användargränssnitt och som centralt styrsystem för anläggningen. De kombinerar prestandan i moderna processorer med robustheten och tillförlitligheten hos industrikompatibla komponenter.

Vårt industridatorprogram sträcker sig från boxdatorer med hög prestanda (Embedded-PCs) och paneldatorer via rackdatorer och multitouch-monitorer till lösningar för mycket specifika industrikrav (ATEX/IECEx). De erbjuder flexibla monteringsmöjligheter för enheter i fält samt för maskinnära övervakning. Dra nytta fördelarna med en robust och konfigurerbar lösning för att registrera och bearbeta, mäta, styra och visualisera data och processer i praktiskt taget alla industriella sammanhang.

Cybersäkerhet för industridatorer

Säkerhet för industridatorer Skydda dina system från cyberhot

Säkerheten i industriella system är avgörande för att de ska fungera tillförlitligt. Phoenix Contact erbjuder omfattande direktiv och mekanismer för att skydda Box- och paneldatorer från attacker.

Våra säkerhetsriktlinjer hjälper dig att identifiera och minimera risker som obehörig åtkomst, manipulation och skadlig programvara. För att säkerställa en robust och framtidssäker drift av dina system kan du läsa mer om hot, rekommenderade åtgärder och integrerade säkerhetsfunktioner.

VL3 UPC 2440 EDGE

Nästa generations edge-enhet

Nästa generations edge-enhet "VL3 UPC 2440 EDGE" från Phoenix Contact erbjuder enastående enkelhet och öppenhet för PLC-styrningar. Den är baserad på VL3-Box-PC och gör det möjligt att bearbeta och lagra data direkt i maskinen.

Med ett öppet Linux desktop-operativsystem kan kringutrustning som kameror och streckkodsläsare anslutas via "Plug-and-Play". Den förinstallerade Virtual PLCnext Control utnyttjar containertekniken och enhetens höga prestanda, som är utrustad med en Quad-Core Atom CPU, 16 GB arbetsminne och 240 GB minne.

Funktioner som brandvägg, certifikatserver och fältbussanslutningar påverkas inte. Kommunikation med SCADA- och styrsystem kan ske via OPC UA och PROFINET.

Mer information
Våra HMI-paneler och industridatorer på detaljnivå

Läs vårt e-papper för tekniska data och annan information om vår portfölj med HMI-paneler och industridatorer.

Ladda ned vårt e-papper nu
Man arbetar med HMI-paneler och industridatorer