HMI:er – pekskärmar och webbpaneler

Pekskärms- och webbpaneler

Effektiv automation kräver rätt visualisering. Våra pekskärmar med integrerad Visu+ Runtime och webbskärmar med öppen webbläsare för HTML5-applikationer underlättar drift och övervakning av din automationslösning. Dra nytta av en intuitiv användarupplevelse och hög lönsamhet. Hos oss hittar du rätt HMI som optimalt gränssnitt till din applikation.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Webbpanel
BWP 2070W - Webbpanel
1060632

Webbpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-browser, utan bussystem.

Fördelarna hos våra operatörsterminaler (HMI-paneler)

  • Enkelt skalbar tack vare identisk programvaruversion för alla varianter och effektklasser
  • Användarvänlig genom förkonfigurerad maskinvara och förinstallerad programvara
  • Flexibel anslutning av styrsystem tack vare förinstallerad drivrutin
  • Effektiv användning på flera platser genom server-klient-arkitektur och webbanslutning
  • Öppna webbstandarder möjliggör kompatibilitet med varje webbserver
  • Tack vare COMPLETE line-systemets genomgående digitala planering och dokumentation

Nya produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med olika displaystorlekar
Kompakta Panel PC med toppmodern processorteknik

Rugged webbpaneler

För krävande miljöer

Den nya Rugged-WP-6000-serien erbjuder robusta webbpaneler för krävande miljöer. Med sitt utökade temperaturområde, sin höga slagtålighet och sin läsbarhet i solljus är de idealiska för robusta utomhusapplikationer.

Huvudegenskaper

  • Utökat temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Hög slagtålighet (40 g) och vibrationsmotstånd (5 g)
  • Displayer som kan läsas i solljus med UV- och IR-skydd
  • Responsiva pekskärmar från 7 till 15,6"
  • Integrerad sensor för rörelse och omgivande ljus

Fördelar

  • Robust maskinvara för tuffa miljöer med 3 mm tjockt glas, större kylfläns och starkare kapsling
  • Öppet och användbart i alla tredjepartssystem
  • Kan manövreras med handskar och är lämplig för användning i fuktiga miljöer
  • Idealisk för alla HTML5- eller webbläsarbaserade visualiseringar

Platta pekskärmar

För industrin

VL3 FPM är platta skärmar och utökar portföljen av VL3 panel-PC:er. Dessa skärmar kombinerar utseendet, känslan och de mekaniska egenskaperna hos VL3 PPC och xP 6000 HMI och erbjuder utökade anslutningsmöjligheter jämfört med skärmarna i BL FPM-serien.

Huvudegenskaper

  • Stort urval av displaystorlekar
  • Samma utseende som xP 6000 HMI-paneler och VL3-panel-PC:er
  • Samma mekaniska egenskaper som xP 6000 HMI-paneler och VL3-paneldatorer
  • Flexibel installation med eller utan apparatskåp
  • Utökade anslutningsmöjligheter

Fördelar

  • Samma utseende och utskärningsmått som TP 6000/WP 6000 HMI:er och VL3 panel-PC:er
  • Förbättrade anslutningsmöjligheter, inklusive 2 x USB-utgång och val av VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan manövreras med handskar och är lämpad för fuktiga omgivningsförhållanden

Kompakta Panel PC

Användning av toppmodern processorteknik

VL3 PPCS är en utökning av VL3-portföljen med Panel PC. De kombinerar utseendet, känslan och de mekaniska egenskaperna hos xP 6000-HMI med tekniken hos VL3 UPC, kompakta box-PC:ar med Intel x6000-processorer och branschledande expansionsalternativ.

Huvudegenskaper

  • Atom®-processorer i x6000-seriens generation (Elkhart Lake) tillgängliga på lång sikt
  • Sex fasta och en konfigurerbar artikel
  • Flexibla expansionsmöjligheter för den andra COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-expansion och 4G/LTE-mobilnätsanslutning
  • Redo för Windows 11

Fördelar

  • Modern maskinvaruplattform som är skalbar när det gäller prestanda och lagringsutrymme
  • Skalbar, toppmodern Elkhart Lake-processorteknik som säkerställer optimala systemprestanda i ett kompakt paket
  • Samma känsla och mekaniska egenskaper som xP 6000-HMI:erna
  • Bästa anslutningsmöjligheter för att möjliggöra kommunikation mellan olika nätverk och periferienheter samtidigt

Operatörspaneler med integrerad programvara Visu+

Pekskärmar Kraftfulla pekskärmar för drift och övervakning av maskiner och anläggningar

Presentera komplexa användargränssnitt med den inbyggda Visu+-programvaran och dra nytta av en flexibel anslutning till diverse externa system tack vare förinstallerade drivrutiner. Operatörspanelerna finns i olika bildskärmsstorlekar och bildformat.

Touchpanel 6000: Upplev den nya friheten i system-designen med denna operatörsterminal

Operatörspaneler med integrerad HTML5-kompatibel webbläsare

Webbpaneler Flexibel integrering i automationssystemet tack vare HTML5-webbteknologi

Operatörspanelerna med integrerad webbläsare kan visa alla webbaserade visualiseringar som har stöd för den nuvarande HTML5-standarden. Förutom andra HTML5-visualiseringsverktyg får du även ett optimalt anpassat system i form av PLCnext Engineer HMI. Skapa din webbaserade visualisering enkelt enligt dina önskemål. Inga webbkunskaper behövs, och programvaran erbjuder många symboler och mallar som kan utökas individuellt. Med våra operatörspaneler med öppen webbläsare kan du utan begränsning projektera en webbaserad visualisering av din anläggning.

Webpanel 6000: Få nytta av en enkel skildring för användargränssnitt och processvisualiseringar tack vare HTML5

HMI-paneler för fastighetsautomation

Rumsoperatörspanel för fastighetsautomation
Rumsoperatörspanel i tillämpningen
Workbench för system för fastighetsdrift Emalytics
Rumsoperatörspanel för fastighetsautomation

Med rumskontrollen ERS 1000 ställs en mängd rumsliga funktioner in individuellt och bekvämt. Det gäller bl.a. ljus, skuggning och rumstemperatur. ERS 1000 ersätter ett stort antal olika kontroller genom en kompakt lösning.

Fördelar

  • Visualisering av rumsfunktioner för intuitiv styrning
  • Flexibel och enkel konfiguration för individuell utrustning för varje rum
  • Mätning av rumsklimatet med enkel utbyggnad med sensormoduler för temperatur, luftfuktighet och CO2-koncentration

Till produkterna nu
Rumsoperatörspanel i tillämpningen

Den intuitiva menystyrningen via tydliga ikoner och individuell namngivning av reglerfunktionerna medger detaljerade rumsinställningar. På displayen visas fyra rektanglar med tilldelade knappar och LED:n. Det finns flera färgvarianter för skildringen. Färgen väljs vid idrifttagningen. ERS 1000 utmärker sig genom mycket korta latenstider vid driften.

Enheten innehåller exempelvis en universell scenhanterare med lagringsfunktion för användarspecifika inställningar. Den gruppansvariga kan ange att ställdonen både ska kunna styras på gruppnivå och individuellt. Displayen kan också användas för att visa olika slags statusinformation. Även signaltoner kan avges. Dessutom står en sensormodul med integrerad rörelsesensor till förfogande.

Workbench för system för fastighetsdrift Emalytics

Rumsoperatörspanelen ERS 1000 ansluts via Ethernet till Building-IoT-controllern ILC 2050 BI. Strömförsörjningen verkställs likaså via Ethernet. Genom den sömlösa integreringen med det IoT-baserade systemet Emalytics för fastighetsdrift skapas konstruktionen mycket effektivt.

I Emalytics Automation Workbench söks alla enheter i nätverket upp automatiskt och kan sedan enkelt konfigureras på individnivå. Alla funktioner i enheten har en tillhörande datapunkt som enkelt kopplas till ställdonet som ska regleras i Wire-Sheet. Det är också enkelt att konfigurera flera reglage med samma prioritet i rummet.

Alla sensorer i ERS 1000 integreras som datapunkt i Emalytics. Tack vare historikfunktionen som är standard i Emalytics kan du även långtidsregistrera och CO2-koncentrationen eller temperaturen, och exportera data snabbt till externa applikationer.

Mer om System för fastighetsdrift Emalytics