Rackdatorer

Rackdatorer

Våra rackdatorer ger maximal systemprestanda för att samla in och bearbeta stora datamängder i industriell automation eller maskinlärning i maskin- och anläggningsbyggnation. Med flexibiliteten att utöka rackmount-PC applikationsspecifikt uppfyller rackdatorerna den universella 19"-industristandarden. Dra nytta av komponnter i den högsta effektklassen.

Fördelarna med våra rackdatorer

  • Har skräddarsytts efter 19"-rackformat med 2 HE eller 4 HE
  • Passar för alla tillämpningar tack vare skalbara, kraftfulla och energieffektiva Intel-processorer
  • Kan expanderas med PCI-/PCIe-platser
  • Hög systemtillgänglighet och datasäkerhet tack vare RAID-stöd (0/1/5/10)
  • Enkelt underhåll genom två resp. tre Hot-Swap-enheter
  • Högre säkerhet med låsbar frontlucka

Valueline: Nya generationen industridatorer

Nya produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med olika displaystorlekar

Rugged webbpaneler

För krävande miljöer

Den nya Rugged-WP-6000-serien erbjuder robusta webbpaneler för krävande miljöer. Med sitt utökade temperaturområde, sin höga slagtålighet och sin läsbarhet i solljus är de idealiska för robusta utomhusapplikationer.

Huvudegenskaper

  • Utökat temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Hög slagtålighet (40 g) och vibrationsmotstånd (5 g)
  • Displayer som kan läsas i solljus med UV- och IR-skydd
  • Responsiva pekskärmar från 7 till 15,6"
  • Integrerad sensor för rörelse och omgivande ljus

Fördelar

  • Robust maskinvara för tuffa miljöer med 3 mm tjockt glas, större kylfläns och starkare kapsling
  • Öppet och användbart i alla tredjepartssystem
  • Kan manövreras med handskar och är lämplig för användning i fuktiga miljöer
  • Idealisk för alla HTML5- eller webbläsarbaserade visualiseringar

Platta pekskärmar

För industrin

VL3 FPM är platta skärmar och utökar portföljen av VL3 panel-PC:er. Dessa skärmar kombinerar utseendet, känslan och de mekaniska egenskaperna hos VL3 PPC och xP 6000 HMI och erbjuder utökade anslutningsmöjligheter jämfört med skärmarna i BL FPM-serien.

Huvudegenskaper

  • Stort urval av displaystorlekar
  • Samma utseende som xP 6000 HMI-paneler och VL3-panel-PC:er
  • Samma mekaniska egenskaper som xP 6000 HMI-paneler och VL3-paneldatorer
  • Flexibel installation med eller utan apparatskåp
  • Utökade anslutningsmöjligheter

Fördelar

  • Samma utseende och utskärningsmått som TP 6000/WP 6000 HMI:er och VL3 panel-PC:er
  • Förbättrade anslutningsmöjligheter, inklusive 2 x USB-utgång och val av VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan manövreras med handskar och är lämpad för fuktiga omgivningsförhållanden

Mer information
Våra HMI-paneler och industridatorer på detaljnivå

Läs vårt e-papper för tekniska data och annan information om vår portfölj med HMI-paneler och industridatorer.

Ladda ned vårt e-papper nu
Man arbetar med HMI-paneler och industridatorer